©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
気体および液体用の圧力測定ユニットが取り付けられたProwirl O200(360°回転可能)
©Endress+Hauser
蒸気用の圧力測定ユニットが取り付けられたProwirl O200(360°回転可能)
仕様一覧
最大測定誤差
体積流量 (液体): ±0.75 % 体積流量 (蒸気、気体): ±1.00 % 質量流量 (飽和蒸気): ±1.7% (温度補正); ±1.5% (温度/圧力補正) 質量流量 (過熱蒸気、気体): ±1.5 (温度/圧力補正); ±1.7% (温度補正 + 外部の圧力補正) 質量流量 (液体): ±0.85%
測定範囲
液体: 0.1~1700 m³/h (0.061~1000 ft³/min) 測定物による: 0.1MPa、20 °Cの水 (14.5 psi a、68° F) 蒸気、気体: 0.52~22000 m³/h (0.31~13000 ft³/min) 測定物による: 1MPa、180 °Cの蒸気 (356 °F、145 psi a); 0.44MPa、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi a)
測定物のプロセス温度
標準: –40~+260 °C (–40~+500 °F) 高温/低温 (オプション): –200~+400 °C (–328~+752 °F)
接液部材質
計測チューブ: 1.4408 (CF3M) DSCセンサ: UNS N07718 アロイ 718, 2.4668と同等 プロセス接続: 1.4404/SUSF316またはF316L相当
アプリケーション
Prowirl Oは、プロセス圧力が高く条件の厳しい気体および蒸気アプリケーションに必要な信頼性の高いプロセス制御に最適です。さらに、メインプロセスおよび補助プロセスに最高レベルの安全性を提供するよう設計されています。Prowirl O 200はループ電源テクノロジーを搭載しており、既存の設備に低コストかつシームレスに統合することができます。危険場所での最高レベルの操作安全性を提供し、Heartbeat Technologyは、常にプロセスの安全運用を可能にします。
利点
プロセス制御の向上 – 蒸気および気体の温度/圧力計内蔵
流量測定のための機械的完全性が向上 – 特殊なセンサ構造
Re 10 000 に至るまで同じ精度 – 最もリニアな渦流量計本体
長期安定性 – 堅牢性が高く、ドリフトのない静電容量式センサ
容易な機器配線 - 独立した端子箱、各種イーサネットオプション
操作の安全性 – 機器を開ける必要なし
検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology
Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現
プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。
Ethernet-APL製品ラインナップ
プロセス産業に対応したイーサネット:Ethernet-APLにより、長距離伝送、容易な設置、および防爆対応が可能になります。Ethernet-APLは、現場での高速通信を実現します。
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
古い油井のリアルタイム解析
GPsol社はEndress+Hauserと共同で、油井の各コンポーネントの抽出量を個別に測定し、可能な限りリアルタイムで流量に関する情報を提供するシステムを開発しました。
ポンプジャックに搭載されたGPsol社製 Wellchecker
瀝青/ビチューメンの排出時に最高の測定精度を達成
Grisard Bitumen AGが信頼を寄せる、要件の厳しいアプリケーションに対応できるユニークな4本チューブテクノロジーを搭載したコリオリ流量計Proline Promass Q 500
全文を読む
粘性のあるアスファルトの高精度の積み込み
GRISARD BITUMEN AGは、気泡が混入したアスファルトの信頼の高い測定を提供するPromass Q 500のマルチ周波数テクノロジーを信頼しています。
全文を読む
炭化水素を使用した信頼性の高い校正
Wintershall Dea社はプロマス Fの法的義務である炭化水素を使用した校正を、エンドレスハウザーの新しい工場校正装置で実施するようになりました。これは、現場校正よりも大幅に低コストのオプションとなります。
全文を読む
製品
高圧取付配管の要件に最適化された流量計. プロセス制御の向上 – 蒸気および気体の温度/圧力計内蔵. プロセス圧力が高いアプリケーションに最適.
センサの特長
流量測定のための機械的完全性が向上 – 特殊なセンサ構造. Re 10 000 に至るまで同じ精度 – 最もリニアな渦流量計本体. 長期安定性 – 堅牢性が高く、ドリフトのない静電容量式センサ. 最大 PN 250(Class 1500)までの飽和蒸気質量流量. NACE(MR0175/MR0103)に完全準拠. 圧力センサの位置はフレキシブル.
変換器の特長
簡易な機器配線 – 独立した端子箱. 操作の安全性を保証 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイにより機器の開閉が不要. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. データ転送機能付きディスプレイモジュール. 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング. プラントの安全性: 世界中で認定(SIL、危険場所).
接液部材質
計測チューブ: 1.4408 (CF3M) DSCセンサ: UNS N07718 アロイ 718, 2.4668と同等 プロセス接続: 1.4404/SUSF316またはF316L相当
計測値
体積流量、質量流量、基準体積流量、エネルギー流量、熱流量差、温度
最大測定誤差
体積流量 (液体): ±0.75 % 体積流量 (蒸気、気体): ±1.00 % 質量流量 (飽和蒸気): ±1.7% (温度補正); ±1.5% (温度/圧力補正) 質量流量 (過熱蒸気、気体): ±1.5 (温度/圧力補正); ±1.7% (温度補正 + 外部の圧力補正) 質量流量 (液体): ±0.85%
測定範囲
液体: 0.1~1700 m³/h (0.061~1000 ft³/min) 測定物による: 0.1MPa、20 °Cの水 (14.5 psi a、68° F) 蒸気、気体: 0.52~22000 m³/h (0.31~13000 ft³/min) 測定物による: 1MPa、180 °Cの蒸気 (356 °F、145 psi a); 0.44MPa、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi a)
測定物のプロセス温度
標準: –40~+260 °C (–40~+500 °F) 高温/低温 (オプション): –200~+400 °C (–328~+752 °F)
周囲温度レンジ
一体型 (標準): –40~+80 °C (–40~+176 °F) 一体型 (オプション): –50~+80 °C (–58~+176 °F) 分離型 (標準): –40~+85 °C (–40~+185 °F) 分離型 (オプション): –50~+85 °C (–58~+185 °F)
センサハウジングの材質
センサ接続ハウジング: AlSi10Mg、コーティング; 1.4408 (CF3M)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; 1.4404 (SUS316L相当)
保護等級
一体型: IP66/67、Type 4X 容器 分離型センサ: IP66/67、Type 4X 容器 分離型変換器: IP66/67、Type 4X 容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能 分離ディスプレイを使用可能
出力
4‐20 mA HART (パッシブ) 4‐20 mA (パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス
電源
DC 12~35 V (4‐20 mA HART 有/無 パルス/周波数/スイッチ出力) DC 12~30 V (4‐20 mA HART、4‐20 mA) DC 12~35 V (4‐20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力、4‐20 mA 入力) DC 9~32 V (PROFIBUS PA、パルス/周波数/スイッチ出力)
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI (要問合せ); Class 900/1500専用: ISO 15614‐1に準拠した溶接試験、ASME IXと同等 (要問合せ)
製品
高圧取付配管の要件に最適化された流量計. プロセス制御の向上 – 蒸気および気体の温度/圧力計内蔵. プロセス圧力が高いアプリケーションに最適.
センサの特長
流量測定のための機械的完全性が向上 – 特殊なセンサ構造. Re 10 000 に至るまで同じ精度 – 最もリニアな渦流量計本体. 長期安定性 – 堅牢性が高く、ドリフトのない静電容量式センサ. 最大 PN 250(Class 1500)までの飽和蒸気質量流量. NACE(MR0175/MR0103)に完全準拠. 圧力センサの位置はフレキシブル.
変換器の特長
簡易な機器配線 – 独立した端子箱. 操作の安全性を保証 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイにより機器の開閉が不要. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. データ転送機能付きディスプレイモジュール. 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング. プラントの安全性: 世界中で認定(SIL、危険場所).
接液部材質
計測チューブ: 1.4408 (CF3M) DSCセンサ: UNS N07718 アロイ 718, 2.4668と同等 プロセス接続: 1.4404/SUSF316またはF316L相当
計測値
体積流量、質量流量、基準体積流量、エネルギー流量、熱流量差、温度
最大測定誤差
体積流量 (液体): ±0.75 % 体積流量 (蒸気、気体): ±1.00 % 質量流量 (飽和蒸気): ±1.7% (温度補正); ±1.5% (温度/圧力補正) 質量流量 (過熱蒸気、気体): ±1.5 (温度/圧力補正); ±1.7% (温度補正 + 外部の圧力補正) 質量流量 (液体): ±0.85%
測定範囲
液体: 0.1~1700 m³/h (0.061~1000 ft³/min) 測定物による: 0.1MPa、20 °Cの水 (14.5 psi a、68° F) 蒸気、気体: 0.52~22000 m³/h (0.31~13000 ft³/min) 測定物による: 1MPa、180 °Cの蒸気 (356 °F、145 psi a); 0.44MPa、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi a)
測定物のプロセス温度
標準: –40~+260 °C (–40~+500 °F) 高温/低温 (オプション): –200~+400 °C (–328~+752 °F)
周囲温度レンジ
一体型 (標準): –40~+80 °C (–40~+176 °F) 一体型 (オプション): –50~+80 °C (–58~+176 °F) 分離型 (標準): –40~+85 °C (–40~+185 °F) 分離型 (オプション): –50~+85 °C (–58~+185 °F)
センサハウジングの材質
センサ接続ハウジング: AlSi10Mg、コーティング; 1.4408 (CF3M)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; 1.4404 (SUS316L相当)
保護等級
一体型: IP66/67、Type 4X 容器 分離型センサ: IP66/67、Type 4X 容器 分離型変換器: IP66/67、Type 4X 容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能 分離ディスプレイを使用可能
出力
4‐20 mA HART (パッシブ) 4‐20 mA (パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス
電源
DC 12~35 V (4‐20 mA HART 有/無 パルス/周波数/スイッチ出力) DC 12~30 V (4‐20 mA HART、4‐20 mA) DC 12~35 V (4‐20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力、4‐20 mA 入力) DC 9~32 V (PROFIBUS PA、パルス/周波数/スイッチ出力)
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、JPN、EAC、UK Ex
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI (要問合せ); Class 900/1500専用: ISO 15614‐1に準拠した溶接試験、ASME IXと同等 (要問合せ)
製品
高圧取付配管の要件に最適化された流量計. プロセス制御の向上 – 蒸気および気体の温度/圧力計内蔵. プロセス圧力が高いアプリケーションに最適.
センサの特長
流量測定のための機械的完全性が向上 – 特殊なセンサ構造. Re 10 000 に至るまで同じ精度 – 最もリニアな渦流量計本体. 長期安定性 – 堅牢性が高く、ドリフトのない静電容量式センサ. 最大 PN 250(Class 1500)までの飽和蒸気質量流量. NACE(MR0175/MR0103)に完全準拠. 圧力センサの位置はフレキシブル.
変換器の特長
簡易な機器配線 – 独立した端子箱. 操作の安全性を保証 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイにより機器の開閉が不要. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. データ転送機能付きディスプレイモジュール. 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング. プラントの安全性: 世界中で認定(SIL、危険場所).
接液部材質
計測チューブ: 1.4408 (CF3M) DSCセンサ: UNS N07718 アロイ 718, 2.4668と同等 プロセス接続: 1.4404/SUSF316またはF316L相当
計測値
体積流量、質量流量、基準体積流量、エネルギー流量、熱流量差、温度
最大測定誤差
体積流量 (液体): ±0.75 % 体積流量 (蒸気、気体): ±1.00 % 質量流量 (飽和蒸気): ±1.7% (温度補正); ±1.5% (温度/圧力補正) 質量流量 (過熱蒸気、気体): ±1.5 (温度/圧力補正); ±1.7% (温度補正 + 外部の圧力補正) 質量流量 (液体): ±0.85%
測定範囲
液体: 0.1~1700 m³/h (0.061~1000 ft³/min) 測定物による: 0.1MPa、20 °Cの水 (14.5 psi a、68° F) 蒸気、気体: 0.52~22000 m³/h (0.31~13000 ft³/min) 測定物による: 1MPa、180 °Cの蒸気 (356 °F、145 psi a); 0.44MPa、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi a)
測定物のプロセス温度
標準: –40~+260 °C (–40~+500 °F) 高温/低温 (オプション): –200~+400 °C (–328~+752 °F)
周囲温度レンジ
一体型 (標準): –40~+80 °C (–40~+176 °F) 一体型 (オプション): –50~+80 °C (–58~+176 °F) 分離型 (標準): –40~+85 °C (–40~+185 °F) 分離型 (オプション): –50~+85 °C (–58~+185 °F)
センサハウジングの材質
センサ接続ハウジング: AlSi10Mg、コーティング; 1.4408 (CF3M)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; 1.4404 (SUS316L相当)
保護等級
一体型: IP66/67、Type 4X 容器 分離型センサ: IP66/67、Type 4X 容器 分離型変換器: IP66/67、Type 4X 容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能 分離ディスプレイを使用可能
出力
4‐20 mA HART (パッシブ) 4‐20 mA (パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス
電源
DC 12~35 V (4‐20 mA HART 有/無 パルス/周波数/スイッチ出力) DC 12~30 V (4‐20 mA HART、4‐20 mA) DC 12~35 V (4‐20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力、4‐20 mA 入力) DC 9~32 V (PROFIBUS PA、パルス/周波数/スイッチ出力)
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、JPN、EAC、UK Ex
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI (要問合せ); Class 900/1500専用: ISO 15614‐1に準拠した溶接試験、ASME IXと同等 (要問合せ)
最もダウンロードされているファイル
TI Proline Prowirl O 200
渦流量計
EN
JA
DE ES FR IT PL PT RU ZH
19/06/2024
21/06/2020
23/01/2020
02/04/2018
01/01/2018
言語:
日本語
バージョン:
19/06/2024
ファイルサイズ:
6.3 MB
ファイル名:
TI01334DJA_0523-00.pdf
144 ドキュメント
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
19/06/2024
21/06/2020
23/01/2020
02/04/2018
01/01/2018
言語:
日本語
バージョン:
19/06/2024
ファイルサイズ:
6.3 MB
ファイル名:
TI01334DJA_0523-00.pdf
Proline Prowirl O 200
PROFIBUS PA
Vortex flowmeter
EN
JA
ドイツ語 中国語
21/06/2020
01/01/2018
言語:
英語
バージョン:
21/06/2020
ファイルサイズ:
4.4 MB
ファイル名:
BA01691DEN_0220.pdf
Proline Prowirl O 200
HART
取扱説明書
渦流量計
EN
JA
ドイツ語 French ポーランド語 ロシア語 中国語
21/06/2020
01/01/2018
言語:
日本語
バージョン:
01/01/2018
ファイルサイズ:
5.5 MB
ファイル名:
BA01687DJA_0118.pdf
Proline Prowirl O 200
FOUNDATION Fieldbus
Vortex flowmeter
EN
JA
ドイツ語 中国語
21/06/2020
01/01/2018
言語:
英語
バージョン:
21/06/2020
ファイルサイズ:
5 MB
ファイル名:
BA01695DEN_0220.pdf
渦流量計 PROFINET(Ethernet-APL 対応)
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
19/06/2024
言語:
日本語
バージョン:
19/06/2024
ファイルサイズ:
5.6 MB
ファイル名:
BA02134DJA_0122-00.pdf
Proline Prowirl 200
PROFIBUS PA
Description of Device Parameters
Vortex flowmeter
言語:
英語
バージョン:
01/01/2018
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
GP01110DEN_0118.pdf
Vortex flowmeter PROFINET with Ethernet-APL
言語:
英語
バージョン:
19/06/2024
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
GP01170DEN_0122-00.pdf
Proline Prowirl 200
HART
機能説明書
渦流量計
EN
JA
ドイツ語 French
01/07/2019
01/01/2018
言語:
日本語
バージョン:
01/01/2018
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
GP01109DJA_0118.pdf
Proline Prowirl 200
FOUNDATION Fieldbus
Description of Device Parameters
Vortex flowmeter
EN
JA
ドイツ語
01/07/2019
01/01/2018
言語:
英語
バージョン:
01/07/2019
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
GP01111DEN_0219.pdf
Flowmeter
Proline 200
Brief Operating Instructions
HART transmitter with vortex flow sensor
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 トルコ語 中国語
03/12/2018
01/01/2018
言語:
英語
バージョン:
03/12/2018
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
KA01326DEN_0218.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
電子部, Prowirl 200 インデックス C
I/Oモジュール フロー, 2線式 2x4-20mA, HART, Ex
I/Oモジュール, 2線, 4-20mA, HART, Ex
I/Oモジュール, 2線, 4-20mA,HART, PFS, Ex
I/O,2線,4-20mA,HART,PFS,4-20mA入力
I/O, 2線, PROFINET Ethernet-APL/SPE
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
ディスプレイモジュール, SD02, プッシュボタン
ディスプレイモジュール, SD03, タッチコントロール
キット ケーブルハーネス, Prowirl 200, 一体型,分離型
キット ケーブルハーネス, PW200, 分離型, 電子部
カバー GT18 SUS316L相当, HNBR
ガラス窓付カバー GT18 SUS316L相当, HNBR
カバー GT18 SUS316L相当, 端子Ex, HNBR
カバー GT18 SUS316L相当, 端子Ex d, HNBR
カバー GT18 316L, 端子, OVP, HNBR
ガラス窓付カバー GT20 アルミニウム, HNBR
カバー GT20 アルミニウム, 端子Ex, HNBR
カバー GT20 アルミニウム, 端子 Ex d, HNBR
カバー GT20 アルミニウム, 端子, OVP, HNBR
キット カバー, アルミニウム, 分離型, センサ
キット カバー, アルミニウム, 分離型, センサ, -50°C
キット カバー, SUS316L相当, 分離型, センサ
キット カバー, 316L, 分離型, センサ, -50°C
シーリングセット ハウジング GT18,GT19,GT20
キット ガスケット ハウジング, 分離型, センサ, -50°C
ハウジングフィルタ SUS316L相当, GT18, 1セット
ハウジングフィルター 真鍮/ニッケル GT19/20, 1セット
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m, bl,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m,bk,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m,bl,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m,bk,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m,bl,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m,bk,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m,bl,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m,bk,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200,分離型,保護,10m,bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型,保護,20m,bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型,保護,30m,bk
キット ケーブル, PW200 インデックス C, 分離型 5m
キット ケーブル, PW200 インデックス C, 分離型 10m
キット ケーブル, PW200 インデックス C, 分離型 30m
日除けカバー GT18/GT19/GT20, SUS316L相当
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる