©Endress+Hauser
後継機種
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
製品
絞り機構の腐食検査が可能なセンサ、一体型または分離型。高塩化物を伴った蒸気アプリケーション用、SAGD、AER指令、017 ガイドライン準拠。
センサの特長
AER準拠 – エンドユーザーが検査要件を実施することが可能。プロセス制御の向上 - 独自の検査コンセプトにより絞り機構の視覚評価が可能。プロセスの安全性 - 内部の粒状応力腐食割れ耐性。炭素鋼製のセンサ。低温度用の材質。
変換器の特長
簡易な機器配線 – 独立した端子箱。安全操作 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイのため機器を開ける必要なし。検証機能搭載 – Heartbeat Technology™。データ転送機能付きディスプレイモジュール。堅牢な2室構造ハウジング。
接液部材質
計測チューブ: SA‐106 等級 B/SA‐333 等級 6 鈍頭物体、検査ポート: SA‐105/SA‐350 LF2 DSCセンサ: UNS N07718 アロイ 718、2.4668と同等 接続: SA‐105/SA‐350 LF2
計測値
体積流量、質量流量、基準体積流量、エネルギー流量、熱流量差、温度
最大測定誤差
体積流量 (液体): ±0.75 % 体積流量 (蒸気、気体): ±1.00 % 質量流量 (液体): ±0.85% 質量流量 (蒸気、気体): ±1.7 %
測定範囲
液体: 0.99~545 m³/h (0.58~321 ft³/min) 測定物による: 0.1MPa、20 °Cの水 (14.5 psi a、68° F) 蒸気、気体: 13.8~7262 m³/h (8.12~4274 ft³/min) 測定物による: 1MPa、180 °Cの蒸気 (356 °F、145 psi a); 0.44MPa、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi a)
測定物のプロセス温度
–40~+400 °C (–40~+752 °F)
周囲温度レンジ
一体型 (標準): –40~+80 °C (–40~+176 °F) 一体型 (オプション): –50~+80 °C (–58~+176 °F) 分離型 (標準): –40~+85 °C (–40~+185 °F) 分離型 (オプション): –50~+85 °C (–58~+185 °F)
センサハウジングの材質
センサ接続ハウジング: AlSi10Mg、コーティング; 1.4408 (CF3M)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; 1.4404 (SUS316L相当)
保護等級
一体型: IP66/67、type 4X 容器 分離型センサ: IP66/67、type 4X 容器 分離型変換器: IP66/67、type 4X 容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能 分離ディスプレイを使用可能
出力
4‐20 mA HART (パッシブ) 4‐20 mA (パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION フィールドバス
電源
DC 12~35 V (4‐20 mA HART 有/無 パルス/周波数/スイッチ出力) DC 12~30 V (4‐20 mA HART、4‐20 mA) DC 12~35 V (4‐20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力、4‐20 mA 入力) DC 9~32 V (PROFIBUS PA、パルス/周波数/スイッチ出力)
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正 (ISO/IEC 17025準拠)
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175、ASME IXに準拠した溶接試験 (要問合せ)
製品
絞り機構の腐食検査が可能なセンサ、一体型または分離型。高塩化物を伴った蒸気アプリケーション用、SAGD、AER指令、017 ガイドライン準拠。
センサの特長
AER準拠 – エンドユーザーが検査要件を実施することが可能。プロセス制御の向上 - 独自の検査コンセプトにより絞り機構の視覚評価が可能。プロセスの安全性 - 内部の粒状応力腐食割れ耐性。炭素鋼製のセンサ。低温度用の材質。
変換器の特長
簡易な機器配線 – 独立した端子箱。安全操作 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイのため機器を開ける必要なし。検証機能搭載 – Heartbeatテクノロジ™。データ転送機能付きディスプレイモジュール。堅牢な2室構造ハウジング。
接液部材質
計測チューブ: SA‐106 等級 B/SA‐333 等級 6 鈍頭物体、検査ポート: SA‐105/SA‐350 LF2 DSCセンサ: UNS N07718 アロイ 718、2.4668と同等 接続: SA‐105/SA‐350 LF2
計測値
体積流量、質量流量、基準体積流量、エネルギー流量、熱流量差、温度
最大測定誤差
体積流量 (液体): ±0.75 % 体積流量 (蒸気、気体): ±1.00 % 質量流量 (液体): ±0.85% 質量流量 (蒸気、気体): ±1.7 %
測定範囲
液体: 0.99~545 m³/h (0.58~321 ft³/min) 測定物による: 0.1MPa、20 °Cの水 (14.5 psi a、68° F) 蒸気、気体: 13.8~7262 m³/h (8.12~4274 ft³/min) 測定物による: 1MPa、180 °Cの蒸気 (356 °F、145 psi a); 0.44MPa、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi a)
測定物のプロセス温度
–40~+400 °C (–40~+752 °F)
周囲温度レンジ
一体型 (標準): –40~+80 °C (–40~+176 °F) 一体型 (オプション): –50~+80 °C (–58~+176 °F) 分離型 (標準): –40~+85 °C (–40~+185 °F) 分離型 (オプション): –50~+85 °C (–58~+185 °F)
センサハウジングの材質
センサ接続ハウジング: AlSi10Mg、コーティング; 1.4408 (CF3M)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; 1.4404 (SUS316L相当)
保護等級
一体型: IP66/67、type 4X 容器 分離型センサ: IP66/67、type 4X 容器 分離型変換器: IP66/67、type 4X 容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能 分離ディスプレイを使用可能
出力
4‐20 mA HART (パッシブ) 4‐20 mA (パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION フィールドバス
電源
DC 12~35 V (4‐20 mA HART 有/無 パルス/周波数/スイッチ出力) DC 12~30 V (4‐20 mA HART、4‐20 mA) DC 12~35 V (4‐20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力、4‐20 mA 入力) DC 9~32 V (PROFIBUS PA、パルス/周波数/スイッチ出力)
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正 (ISO/IEC 17025準拠)
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175、ASME IXに準拠した溶接試験 (要問合せ)
製品
絞り機構の腐食検査が可能なセンサ、一体型または分離型。高塩化物を伴った蒸気アプリケーション用、SAGD、AER指令、017 ガイドライン準拠。
センサの特長
AER準拠 – エンドユーザーが検査要件を実施することが可能。プロセス制御の向上 - 独自の検査コンセプトにより絞り機構の視覚評価が可能。プロセスの安全性 - 内部の粒状応力腐食割れ耐性。炭素鋼製のセンサ。低温度用の材質。
変換器の特長
簡易な機器配線 – 独立した端子箱。安全操作 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイのため機器を開ける必要なし。検証機能搭載 – Heartbeat Technology™。データ転送機能付きディスプレイモジュール。堅牢な2室構造ハウジング。
接液部材質
計測チューブ: SA‐106 等級 B/SA‐333 等級 6 鈍頭物体、検査ポート: SA‐105/SA‐350 LF2 DSCセンサ: UNS N07718 アロイ 718、2.4668と同等 接続: SA‐105/SA‐350 LF2
計測値
体積流量、質量流量、基準体積流量、エネルギー流量、熱流量差、温度
最大測定誤差
体積流量 (液体): ±0.75 % 体積流量 (蒸気、気体): ±1.00 % 質量流量 (液体): ±0.85% 質量流量 (蒸気、気体): ±1.7 %
測定範囲
液体: 0.99~545 m³/h (0.58~321 ft³/min) 測定物による: 0.1MPa、20 °Cの水 (14.5 psi a、68° F) 蒸気、気体: 13.8~7262 m³/h (8.12~4274 ft³/min) 測定物による: 1MPa、180 °Cの蒸気 (356 °F、145 psi a); 0.44MPa、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi a)
測定物のプロセス温度
–40~+400 °C (–40~+752 °F)
周囲温度レンジ
一体型 (標準): –40~+80 °C (–40~+176 °F) 一体型 (オプション): –50~+80 °C (–58~+176 °F) 分離型 (標準): –40~+85 °C (–40~+185 °F) 分離型 (オプション): –50~+85 °C (–58~+185 °F)
センサハウジングの材質
センサ接続ハウジング: AlSi10Mg、コーティング; 1.4408 (CF3M)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; 1.4404 (SUS316L相当)
保護等級
一体型: IP66/67、type 4X 容器 分離型センサ: IP66/67、type 4X 容器 分離型変換器: IP66/67、type 4X 容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能 分離ディスプレイを使用可能
出力
4‐20 mA HART (パッシブ) 4‐20 mA (パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION フィールドバス
電源
DC 12~35 V (4‐20 mA HART 有/無 パルス/周波数/スイッチ出力) DC 12~30 V (4‐20 mA HART、4‐20 mA) DC 12~35 V (4‐20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力、4‐20 mA 入力) DC 9~32 V (PROFIBUS PA、パルス/周波数/スイッチ出力)
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
3.1 材料証明、認定校正施設での校正 (ISO/IEC 17025準拠)
材料証明
NACE MR0175、ASME IXに準拠した溶接試験 (要問合せ)
114 ドキュメント
Proline Prowirl C 200
Technical Information
Sensor enabling primary element corrosion inspection, available as compact or remote device version
EN
JA
03/10/2014
21/07/2014
04/04/2014
15/10/2013
言語:
英語
バージョン:
03/10/2014
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
TI01082DEN_0414.pdf
Proline Prowirl C 200
PROFIBUS PA
Operating Instructions
Vortex flowmeter
EN
JA
01/12/2015
02/10/2014
21/11/2013
言語:
英語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
3.7 MB
ファイル名:
BA01220DEN_0315.pdf
Proline Prowirl C 200
HART
Operating Instructions
Vortex flowmeter
EN
JA
01/12/2015
02/10/2014
08/04/2014
15/10/2013
言語:
英語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
3.7 MB
ファイル名:
BA01152DEN_0415.pdf
Proline Prowirl C 200
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Vortex flowmeter
EN
JA
01/11/2015
21/07/2014
言語:
英語
バージョン:
01/11/2015
ファイルサイズ:
3.6 MB
ファイル名:
BA01215DEN_0215.pdf
Proline Prowirl 200
FOUNDATION Fieldbus
Description of Device Parameters
Vortex flowmeter
言語:
英語
バージョン:
02/12/2015
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
GP01024DEN_0115.pdf
Proline Prowirl 200
HART
Description of Device Parameters
Vortex flowmeter
EN
JA
ドイツ語
02/12/2015
30/06/2015
言語:
英語
バージョン:
02/12/2015
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
GP01019DEN_0215.pdf
Proline Prowirl 200
PROFIBUS PA
Description of Device Parameters
Vortex flowmeter
言語:
英語
バージョン:
02/12/2015
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
GP01023DEN_0115.pdf
Proline Prowirl C 200
Brief Operating Instructions
Vortex flowmeter
EN
JA
03/10/2014
21/07/2014
04/04/2014
15/10/2013
言語:
英語
バージョン:
03/10/2014
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
KA01134DEN_0414.pdf
Replacing the DSC-Sensor and the S-DAT
Installation Instructions
Prowirl 200
EN
JA
ドイツ語
01/10/2018
15/09/2015
28/11/2013
言語:
英語
バージョン:
01/10/2018
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
EA01060DA2_0318.pdf
EA Replacing the I/O-Module
Proline 200
EN
JA
ドイツ語
01/07/2023
01/10/2018
18/12/2013
言語:
英語
バージョン:
01/07/2023
ファイルサイズ:
633.9 KB
ファイル名:
EA01092DA2_0323-00.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
I/Oモジュール フロー, 2線式 2x4-20mA, HART, Ex
I/Oモジュール, 2線, 4-20mA, HART, Ex
I/Oモジュール, 2線, 4-20mA,HART, PFS, Ex
I/O,2線,4-20mA,HART,PFS,4-20mA入力
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
Kit Display module,SD02,push buttons
ディスプレイモジュール, SD02, プッシュボタン
Kit Display module,SD03,Touch Control
ディスプレイモジュール, SD03, タッチコントロール
キット ケーブルハーネス, Prowirl 200, 一体型,分離型
ガラス窓付カバー GT20 アルミニウム, HNBR
カバー GT20 アルミニウム, 端子Ex, HNBR
カバー GT20 アルミニウム, 端子 Ex d, HNBR
カバー GT20 アルミニウム, 端子, OVP, HNBR
キット カバー, アルミニウム, 分離型, センサ
キット カバー, アルミニウム, 分離型, センサ, -50°C
シーリングセット ハウジング GT18,GT19,GT20
キット ガスケット ハウジング, 分離型, センサ, -50°C
ハウジングフィルター 真鍮/ニッケル GT19/20, 1セット
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m,bk,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m,bk,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m,bk,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m,bk,M12
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m, bl
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 5m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 10m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 20m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型, 30m, bk
キット ケーブル, Prowirl 200,分離型,保護,10m,bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型,保護,20m,bk
キット ケーブル, Prowirl 200, 分離型,保護,30m,bk
Weather protection cov.GT18/GT19/GT20
日除けカバー GT18/GT19/GT20, SUS316L相当
Kit assembly parts inspection port,PW200
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる