化学プラントにおけるMROの最適化
効率性を維持すると同時にプロセスの可用性と信頼性に関する目標値を達成します。
MROは課題であり、コストがかかるものと考えられがちです。しかし、装置の信頼性を維持するには部品の在庫が必要になります。課題としては、エンドツーエンドでのプランニングの統合、設備資産の信頼性と可用性の向上、在庫の最適化、効果的な出庫管理といったものが挙げられます。Endress+Hauserは、独自の方法でお客様の化学プラントのMRO最適化をお手伝いします。
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
Endress+Hauserは、お客様の業務プロセスと統合可能で、間違いやコストの低減を実現する、効率的で効果的なペーパーレスのアセットマネジメントソリューションを提供し、お客様のMROプロセスの最適化をお手伝いします。Endress+HauserのMROの専門家が、化学プラントにおける安全性や効率性、メンテナンスコストに関し大きく改善が可能な部分を特定します。以下の実証された方法により、お客様のワークフロー最適化を支援します。
効率的なプロセスの最適化やプロジェクトの成功は、理論的なものだけではなく、人々の考え方や働き方によってももたらされます。Endress+Hauserは一般的な業務プロセス管理モデルに基づき、プロセス産業に適した標準サービスを開発しました。化学プラントのMROを最適化する当社のソリューションにより、お客様の的確な意思決定、メンテナンスの最適化、安全性の確保をお手伝いします。
この分野における実績
業務プロセスワークショップでは、Endress+Hauserは全てのステップにおいて業務内容の定義化をサポートします。「As-Is」分析は実際の状況を表しています。このステップは、現在の状況から新しい状況になった場合の影響の変化を理解するために必要です。「To-Be」状況には化学プラントにおけるプロセスの説明、新しいシステムの構造、関連するワークフロー、異なるシステム間の情報交換が含まれます。それは、現実的かつ最良のソリューションであることを示しています。
現在、ほとんどの化学メーカーの校正周期は、任意に設定された期日に基づいています。これにより法的義務を果たすことは可能ですが、機器の校正頻度が多すぎたり少なすぎたりして、リソースの浪費やリスクの増大につながります。これまで、校正は多くの場合、年1回の運転停止に合わせて実施されていました。これは都合の良い方法ですが、ILACなどの主要機関は、信頼性を担保できないため、レヴューを伴わない一律の校正周期を推奨していません。
この分野における実績
Endress+Hauserのサービス製品である校正周期最適化(CIO) は、科学的に実証された方法を用いて、次回の最適な校正日を算出します。この方法によれば、ドリフト、リスク等の問題を考慮した上で、プロセスのニーズに合わせた校正周期の最適化が実現します。これにより運転効率を高めると同時にメンテナンスの予算目標達成が可能になります。また、すべての機器に対し正確に必要な回数校正が行われるため、リスクが最小限に抑えられます。CIOにより、以下が実現します。
校正間隔の最適化
当社の経験によれば、最適な校正周期で管理されている機器はわずか20%です。校正周期の67%は大幅な延長が可能で、非常に大きなコスト削減の可能性があります。
利点
お客様の成功がEndress+Hauserのゴールです。お客様のメンテナンス目標がいかに困難であろうとも、当社のエキスパートが最適化をサポートします。Endress+Hauserは、継続的に実践可能な現状把握プログラムを導入することで、お客様の製造プロセスにおける可用性と信頼性向上という目標の達成をお手伝いします。
67%
現状の校正周期の67%を延長することが可能です。
50%
継続的余剰在庫削減プログラムより、在庫が50%減少します。
25%
実証された方法に基づく非常にバランスの良いMRO最適化戦略により、稼働時間が25%改善します。
分析計
水、飲料、乳製品、化学薬品、医薬品は毎日分析する必要があります。 包括的な製品ポートフォリオから、プロセスニーズに最適な機器を選定してください。
流量計
水、天然ガス、蒸気、鉱油、化学物質は、毎日測定する必要のある液体の一部です。 プロセスのニーズに最適な流量計を選定してください。
レベル計
液体および粉体、粒体の連続レベル測定およびポイントレベル検出
圧力計
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の強力な機器。
ソフトウェア
オペレーティングプロセスを最大限に実行するために、各産業に最適なソフトウェアを提供します。
テクノロジー
化学産業において産業IoTはビジネス効率を高めます。
IoT技術を活用して化学産業における運転の効率化、生産性向上、ダウンタイム削減を実現します。
全文を読む
テクノロジー
化学プラント用の最先端センサ
従来の機械式機器を化学産業用の革新的なセンサで最新化することにより、正確で信頼性の高い測定、メンテナンスの軽減、運用効率の向上が可能になります。
全文を読む
ネットゼロへのエネルギー転換を促進
Endress+Hauserの計測機器、ソリューション、サービスの幅広いポートフォリオにより、プロセスの効率性と安全性から持続可能性と規制順守に至るまで、ネットゼロを歩むお客様を支援します。
鉱業、鉄鋼産業:持続可能な未来を引き出す
グレードの低下やスキルの格差、掘削の難しさなどの問題を抱える世界で、生産コストの削減やプラントの安全性確保、コンプライアンスと責任能力の向上といったお客様の目標達成をサポートします。
Power & Energy: Empower the future
Power & Energy: Empower the future
You provide the world with energy - we provide you with application know-how for your power plant including: steam, combined cycle power plants, waste-to-energy, hydroelectric and power-to-gas.
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる