革新的な温度測定 - iTHERM StrongSens
高精度測定と正確なプロセス制御が実現する堅牢な温度センサ。最大60Gの耐振動性。
50 MPa(7252 psi)
設定に応じて異なります
1500 mm
The TT151 thermowell is designed as per DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 norms or as individual configuration. The robust protection tube ensures safe and accurate measurements in process lines or vessels, shielding temperature sensors from harsh environments. It is drilled and machined from solid bar stock with root diameters from 9 to 50 mm. Tips are available in straight, tapered or stepped form. Process connections include a selection of standard flanges, threads or weld-in versions.
Protects the temperature sensor against physical and chemical stress
High robustness for challenging process conditions
Pressure range: up to 500 bar (7252 psi)
For use in pipes, vessels or tanks
Easier maintenance and recalibration of the measuring point (sensor can be replaced without interrupting the process)
TT151 is an industry standard thermowell manufactured from round barstock
Modular configuration according to DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 or more flexible as universal version
Extension, immersion length and total length can be chosen according to process requirements
Wide range of dimensions, materials and process connections available
iTHERM TwistWell in helical design - reducing vortex induced vibrations in high-velocity applications
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
幅広いヘビーデューティー用途に対応するバーストックサーモウェル
EN | JA | 他の言語を選択 | |
19/12/2023
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
19/12/2023 |
ファイルサイズ: |
1.9 MB |
ファイル名: |
TI01481TJA_0423-00.pdf |
各種産業アプリケーションに対応する温度計用ユニバーサルサーモウェル
EN | JA | 他の言語を選択 | |
01/08/2020
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
01/08/2020 |
ファイルサイズ: |
1.5 MB |
ファイル名: |
BA02041TJA_0120.pdf |
Automatic identification of physical objects
EN | JA | 他の言語を選択 | |
10/05/2023
|
|
|
|
03/12/2021
|
|
|
|
01/11/2021
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
10/05/2023 |
ファイルサイズ: |
649 KB |
ファイル名: |
SD02817TEN_0323-00.pdf |
Technical documentation in other languages
言語: |
英語 |
バージョン: |
14/07/2021 |
ファイルサイズ: |
478.5 KB |
ファイル名: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
Schutzrohr aus Vollmaterial mit Spiralform für
Anwendungen mit hohen Fließgeschwindigkeiten
言語: |
ドイツ語 |
バージョン: |
21/10/2024 |
ファイルサイズ: |
1.5 MB |
ファイル名: |
IN01289T09DE_0224.pdf |
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
言語: |
ドイツ語 |
バージョン: |
25/02/2025 |
ファイルサイズ: |
2 MB |
ファイル名: |
IN01360T09DE.pdf |
iTHERM ModuLine — easily configurable
to your needs.
言語: |
英語 |
バージョン: |
17/12/2024 |
ファイルサイズ: |
2 MB |
ファイル名: |
IN01360T09EN.pdf |
Ridurre la complessità,
raggiungere la semplicità.
iTHERM ModuLine — facile da configurare
in base alle vostre esigenze.
言語: |
イタリア語 |
バージョン: |
07/04/2025 |
ファイルサイズ: |
7.7 MB |
ファイル名: |
IN01360T16IT.pdf |
Barstock thermowell with
helix design for high
velocity applications
言語: |
英語 |
バージョン: |
21/10/2024 |
ファイルサイズ: |
1.5 MB |
ファイル名: |
IN01289T09EN_0224.pdf |
Product root: TT151-
Declaration number: HE_01434_01.21
Manufacturer specification: RoHS
EN | JA | 他の言語を選択 | |
30/04/2021
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
30/04/2021 |
ファイルサイズ: |
281.7 KB |
ファイル名: |
HE_01434_01.21 China RoHS TT151.pdf |