仕様一覧
-
最大プロセス圧力 (静的)
40 Mpa (5802 psi)
-
最大標準浸漬長
250 mm (9.84")
-
最大浸漬長 要問合わせ
400 mm (15.75")
アプリケーション
Due to the challenging process conditions by heavy duty applications the load capacity of a thermowell must be calculated exactly. Dye penetration tests, ultrasound test, helium leakage test, pressure endurance test as well as various, non-destructive material tests prove the quality of materials and processing.
TW15 is designed for use with resistance and thermocouple thermometers in heavy duty applications.
Modular configuration according to DIN 43772 (form 4/4F) enable a use in all industrial processes with severe thermal and mechanical stresses.
利点
Extension, immersion length and total length can be chosen according to process requirements
A wide choice of dimensions, materials and process connections is available
Special versions can be manufactured according to customer requirements
The process connection can either be weld-in or flanged
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
旧機種
-
-
技術仕様書(TI)
Thermowell Omnigrad M TW15
Heavy duty - General purpose
Weld-in or flanged process connectionEN JA 02/08/201330/07/201201/10/2002言語:
英語
バージョン:
02/08/2013
ファイルサイズ:
325.5 KB
ファイル名:
TI00265TEN_1413.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN JA 01/12/2016言語:
英語
バージョン:
01/12/2016
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
言語:
英語
バージョン:
14/07/2021
ファイルサイズ:
478.5 KB
ファイル名:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
言語:
ドイツ語
バージョン:
04/02/2025
ファイルサイズ:
18.4 MB
ファイル名:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo言語:
イタリア語
バージョン:
09/07/2024
ファイルサイズ:
20.3 MB
ファイル名:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
言語:
英語
バージョン:
04/02/2025
ファイルサイズ:
19.1 MB
ファイル名:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
言語:
イタリア語
バージョン:
17/02/2020
ファイルサイズ:
30.6 MB
ファイル名:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器言語:
日本語
バージョン:
17/02/2020
ファイルサイズ:
38.9 MB
ファイル名:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
言語:
French
バージョン:
20/12/2019
ファイルサイズ:
60.9 MB
ファイル名:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
言語:
スペイン語
バージョン:
20/04/2018
ファイルサイズ:
5.5 MB
ファイル名:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-