仕様一覧
-
最大プロセス圧力 (静的)
50 MPa (7252 psi)
-
最大標準浸漬長
900 mm (35.43")
-
最大浸漬長 要問合わせ
5,000 mm (196.85")
アプリケーション
Due to the challenging process conditions by heavy duty applications the load capacity of a thermowell must be calculated exactly. Dye penetration tests, ultrasound test, helium leakage test, pressure endurance test as well as various, non-destructive material tests prove the quality of materials and processing.
TA550 is designed for use with resistance and thermocouple thermometers mainly in heavy duty applications.
利点
The extension and the immersion lengths as well as the bar dimensions can be chosen according to process requirements
A wide choice of standard materials and process connections is available; other versions can be ordered according to specification
Different grades of surface finishing are also available
The process connection can be threaded or flanged weld
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
技術仕様書(TI)
Technical Information
Omnigrad TA series
Industrial protecting tubesEN JA 26/09/2005言語:
英語
バージョン:
26/09/2005
ファイルサイズ:
127.9 KB
ファイル名:
TI138ten.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Technical information TA550
Industrial protecting tube
omnigrad TA550
Heavy duty - General purpose
From round bar stock - Ø 30 mm
3/4" NPT threaded or flanged weld type
Also ME U 819.02 - type 2EN JA 01/05/2001言語:
英語
バージョン:
01/05/2001
ファイルサイズ:
98 KB
ファイル名:
TI153ten_0501.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN JA 01/12/2016言語:
英語
バージョン:
01/12/2016
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
言語:
英語
バージョン:
14/07/2021
ファイルサイズ:
478.5 KB
ファイル名:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
言語:
ドイツ語
バージョン:
04/02/2025
ファイルサイズ:
18.4 MB
ファイル名:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo言語:
イタリア語
バージョン:
09/07/2024
ファイルサイズ:
20.3 MB
ファイル名:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
言語:
英語
バージョン:
04/02/2025
ファイルサイズ:
19.1 MB
ファイル名:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
言語:
イタリア語
バージョン:
17/02/2020
ファイルサイズ:
30.6 MB
ファイル名:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
言語:
French
バージョン:
20/12/2019
ファイルサイズ:
60.9 MB
ファイル名:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
言語:
スペイン語
バージョン:
20/04/2018
ファイルサイズ:
5.5 MB
ファイル名:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-