キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Endress+Hauserのマスターメータープルーバー

石油産業向けコリオリ式マスターメータープルーバー

標準化されたマスターメータリングスキッドにより、迅速、正確かつ効率的に取引現場での証明を行うことができます

石油産業における保税/取引用途での計量は、精度が重要な鍵を握っています。大流量では、わずかな測定誤差でもサプライヤーやバイヤーに大きな損失をもたらす可能性があります。測定システムのオペレーターは、規制遵守のため、定期的にメーターのテストと校正(証明)を行うことが要求されます。Endress+Hauserは、最高精度のコリオリ式質量流量計をベースとしたマスターメータープル―ビングをターンキーで提供します。

  • 75 %

    従来のメータプルーバーより小型化

    Endress+Hauserのマスターメータープルーバーは、その省スペース設計により、他のプルービングシステムと比較してほんのわずかなスペースしか必要としません。このため、他のパッケージを設置するためのスペースを確保することができ、特に船舶に関連するアプリケーションでは重要です。コンパクトなサイズのため、当社のマスターメータは移動式ユニットとして配備することができ、プルービング操作の柔軟性が高まります。

Endress+Hauserの定置式メータープルーバー ©Endress+Hauser

Endress+Hauserの定置式メータープルーバーとマスターメーターとしてProline Promass Xを使用

Endress+Hauser のモバイルマスターメータープルービングスキッド ©Endress+Hauser

オイルタンカーに設置されたフローメーターをプルービング中のEndress+Hauserのモバイルマスターメータープルーバー

トラックに搭載されたモバイルメータープルーバー ©Endress+Hauser

Endress+Hauserの移動式メータリングスキッド。マスターメーターとしてProline Promass F、フローコンピューターがトラックに搭載されています。

Endress+Hauserのモバイルマスターメータープルービングシステムの校正と認定を示すプロセスマップ ©Endress+Hauser

マスターメータープルーバーの校正と認定は、いくつかのステップを経て行われます。優れた測定精度を確保し、実際のアプリケーションですぐに「元が取れる」ようにしています。

マリンソリューションプロバイダーMETCOREInternationalPteLtdからの動画

私たちがお手伝いできること

マスターメータープルーバーは、OIMLやAPIが要求する精度を実現しながら、従来のシステムよりもメンテナンスと運用コストを削減できるため、主要なプル―ビング方法のソリューションとして選ばれています。長期に渡って蓄積された専門知識により、様々な地域での取引計量または計量システムで証明が必要な様々なアプリケーションに適合するコリオリ式マスターメーターシステムを開発しました。オフショア、オンショアを問わず、弊社のスキッドは最高の精度とコンプライアンスを確保します。

  • 可動部品がなく、校正のために現地に送る必要のないメンテナンスフリーのシステムにより、稼働率を高めながら総費用を削減することが可能

  • 運用と保守が容易な標準化されたシステムで複雑さを軽減

  • 流体特性に依存しないリアルタイムでのレイノルズ数補正による最適化により、優れた精度と再現性が得られます。

  • 組み込みのHeartbeat機能により、プロセスを中断することなく、トレーサブルで記録された測定品質のその場での検証が可能です。

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Metcore International Logo

Endress+Hauser is our competent partner with profound know-how. Their master meter proving solution enriches the bunkering industry in Singapore reducing the time and resources needed.

Darrick Pang, Managing Director
Metcore (Singapore)
  • Endress+Hauserのご提供するもの

    Endress+Hauserは、既存の制御システムにシームレスに統合できるよう、標準化されたマスターメータープルーバとオーダーメイドのマスターメータープルーバの両方を、固定設備または移動式スキッドとして提供しています。お客様の現場での流量計校正の要求に応じて、スキッドは幅広いサイズと流量条件に対応します。

  • ハードウェアおよびソフトウェア

    • コリオリ式質量流量計(Promass)

    • 温度測定 

    • 圧力測定 

    • 配管システムおよび継手(バルブなど)

    • 制御盤、フローコンピュータ、HMIコンピュータ

    • イーサネットスイッチ、4G/LTE WLANルーター、ゲートウェイなど、サードパーティ製のハードウェア

    • プリンター、バーコードリーダー、危険場所用タブレットなど

  • サービス

    • 国内外プロジェクトのマネジメント

    • 専門スタッフによるオンサイトサポート(例:インストール、試運転、設定など)

    • 計画的なメンテナンスと保守サービス契約

    • サイトサーベイと監査

    • 検証・校正

    • マスターメータープロービング

    • トラブルシューティング

    • ファームウェアとソフトウェアのアップデート

    • トレーニング

           

      ※日本国内での対応については別途お問い合わせください。

ダウンロード

    Innovative master meter systems for the oil industry

    Learn more about our standardized solutions for highly accurate on-site proving of duty meters

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

この業界の他のアプリケーションを探索する