キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

バッテリー製造プロセスの効率を最大化

高価なバッテリー用レア・アースの効率的な抽出と凝縮に関して、適切な計測が如何に重要かをご紹介します。

バッテリー製造プロセスの効率を最大化
概要

高精度な計測技術によるバッテリー用レア・アースの抽出および精製プロセス

エネルギートランジション促進の一翼を担うバッテリ製造プロジェクトを始めるのであれば、貴重なバッテリー 用レア・アースの抽出において、信頼性と品質に優れた計測技術を採用することで、不要な追加コストやリスクを回避する必要があります。スマートセンサの採用により、高付加価値製品の製造プロセス最適化に必要な情報を収集し、収率と効率を最大化すると同時に、従業員の安全性とプラントの可用性を維持することが可能になります。

バッテリー 用レア・アースの抽出と精製における多くのプロセスでは、従来の鉱業プロセスよりも複雑な要件があります。新しい技術では高温・高圧の環境下で腐食性の高い薬品を使用した濃縮が行われます。これらのプロセスを将来にわたり持続するには、信頼性と柔軟性に優れたスマートな計測技術が欠かせません。

Select the right instrumentation

Solids Handling

Maximize your throughput with our solutions that are suitable for the most demanding bulk material types.

Brine Measurement

Efficiently transport brine with products that meet the complexity of your battery mineralization plant.

Process control

Precise control of your high-temperature processes such as calcination or sulfination.

Yield Optimization

Increase the yield of leaching yield of your battery minerals plant by using smarter, more precise measurement technology.

固形物のハンドリング

ハンドリングが非常に難しい粉体にも対応する弊社のソリューションで処理能力を最大化

多くの複雑なバッテリー 用レア・アース製造プロセスで最初に行われるのは、鉱山から採掘した鉱石のハンドリングです。このプロセスでは、閉塞などのトラブルを最小限に抑え、プラントに均一かつ安定的に原料を移送することが重要です。弊社の機器は、測定点の可用性を最大化するHeartbeat Technologyによってこれを達成します。

  • FMR67Bは最も要件の厳しい粉体アプリケーションにも適合し、かつてないほど操作が簡単です。
  • 閉塞と流量の両方を検出するFQR57は、粉砕および運搬システムの可用性を最大化します。
  • FTI77は過酷な環境下のアプリケーションでもオペレータの安全を確保する、最も信頼性の高いレベルリミットスイッチです。
  • Picomagは粉塵抑制用の水まき装置に最適な低コストでシンプルな流量計です。
ブライン測定

採掘場における効率的なブラインのハンドリング

採掘場の選鉱プラントにブラインを送るプロセスでは、従来の採鉱よりも多くの配管と計測ポイントがあります。ブライン抽出のプロセスでは過酷な条件下でも確実に動作する、信頼性が高く操作性に優れた堅牢な機器が必要です。

  • Proline P 10には、オプションでブラインの流量測定に適した耐食性の高いライニングがあります。
  • Promass Aは、高精度な化学薬品投与のためのシンプルかつ低コストな質量流量測定を実現します。
  • TM131は耐食性に優れたさまざまな接液部材質をラインナップし、過酷な条件下に適応する、低コストで堅牢な温度計です。
  • CLS50DはMemosensデジタルプロトコルを採用した、高度な化学物質耐性を持つ電磁式導電率計です。
プロセス制御

煆焼や硫酸化などの高温プロセスを高精度で制御

バッテリー 用レア・アースの精製では高温下における精製や置換反応プロセスにおいて複雑な化学反応を行います。このため、長寿命で信頼性の高いセンサが必要となります。

  • TAF12は、高温アプリケーション向けにセラミック製の接液部を使用した堅牢なセンサです。
  • Promass Eは、添加液の質量流量測定用の高精度でコンパクトな流量計です。
  • Promag 55Sは優れた耐摩耗性と信号処理機能を備え、高濃度スラリーによる摩耗の激しい過酷なアプリケーションに適合します。
  • セラミックメンブレンを採用したPMC71Bは、Heartbeat TechnologyによりCBMに必要な情報を提供しメンテナンス最適化をサポートします。
収率の最適化

バッテリー用レア・アースの溶出収率を改善

重要なパラメータ測定においては、精度がわずかに向上するだけでも収率が大幅に改善し、事業に大きな利益をもたらす可能性があります。

  • ガンマ線レベル計FMG50はHeartbeat Technologyを搭載し、長期安定性、 優れた耐熱性を備えた2線式の検出器です。
  • Prowirl F 200は長期安定性に優れ、エネルギー管理および検証を実現するシンプルなソリューションです。
  • PMP50は、OEM機器向けの低コストで使いやすい圧力センサです。
  • CPS47Eは 堅牢な非ガラス製電極とデジタル通信技術のMemosens Technologyにより、pH計測の長寿命化に貢献します。

バッテリー製造プラントの建設を検討中ではありませんか?

お客様の課題について、弊社エキスパートにご相談ください。

注釈

関連ソリューション

バッテリー製造についての詳細情報