キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
製品写真 熱電対温度計TAF12S

iTHERM FlameLine TAF12S
高温用温度計

高温アプリケーション向けの単一セラミックサーモウェル付き熱電対温度計

TAF12S
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 精度

    class 2 IEC 60584準拠

  • 最大プロセス圧力 (静的)

    20 °Cの時: 0.1 MPa (15 psi)

  • 測定温度レンジ

    タイプS:
    0~1,600 °C
    (32~2,912 °F)
    タイプR:
    0~1,600 °C
    (32~2,912 °F)
    タイプB:
    600~1,700 °C
    (1,112~3,092 °F)

  • 最大浸漬長 要問合わせ

    最大 2,500.00 mm (98.43'')

アプリケーション

極めてプロセス温度が高くなる測定点では、セラミック製サーモウェルや特殊金属製(白金やロジウムなど)の熱電対を使用した特別な温度計が必要となります。セラミック材料製のサーモウェルは、プロセス内の機械的および化学的損傷からセンサを保護し、それによって使用するセンサの寿命を向上させます。これにより、測定点メンテナンスのコスト削減、製品の品質向上、プラント安全性の向上が実現します。

  • シングルセラミック保護管を備えたTAF12S温度計は、セラミック焼き窯、れんが工場、磁器製造、ガラス産業などのアプリケーション向けに特別に設計されています。セラミック絶縁体内にシングルまたはダブルのTCインサートが備えられています。

  • プロセス温度:最高+1700 °C(+3092 °F)

利点

  • 耐摩耗性および耐化学性が向上した革新的なサーモウェル材質の使用により長寿命

  • 無孔材質を使用したセンサ保護により長期的に安定性のある測定を実現

  • モジュール式構造により柔軟性のある製品選択が可能

  • 交換可能なスペアパーツによりライフサイクルコストを最適化

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products