
仕様一覧
-
プロセス温度
-50°C ... 400°C
(-58°F ... 752°F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 ... 1 MPa
(真空 ... 145 psi)
アプリケーション
Solicap FTI77は、微粒子から粗粒子までのさまざまな粉体用の部分絶縁ソード/ローププローブ型レベルスイッチです。付着補償機能および広範囲にわたる認証や認定により、幅広いアプリケーションにお使いいただけます。堅牢な構造をしているため、横方向からの応力が非常に大きいアプリケーション(ソードバージョンで最大800 Nm)や、高温、または摩耗性を持つ測定物を使用するアプリケーションにも使用できます。
横方向からの応力が大きいアプリケーション(最大800 Nm)に使用できます。
プロセス接続:フランジおよびネジ込み
測定範囲:200~20,000 mm(20~787")
プロセス温度:-50~+400 °C(-58~+752 °F)
プロセス圧力:-0.1~+1 MPa(-14.5~+145 psi)
国際防爆認証、SIL
利点
過酷なプロセス条件を考慮した堅牢な構造による高い安全性と信頼性
ボタン操作で容易かつ迅速に校正(初期設定)できるためコストを削減
コストパフォーマンスに優れ、信頼性も高い上、幅広く揃えた認証や認定により多様なアプリケーションに対応可能
サイロからの静電気放電に対する2段階過電圧保護
付着が成長する傾向のある粉体用の付着補償機能
SIL2/SIL3の機能安全を必要とする安全システムで使用可能
ソード型またはロープ型のプローブは容易に短く切断でき、保管コストを低減
ビデオ

FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
取扱説明書(BA)
BA Solicap S FTI77
日本語版 - 09/2024
静電容量式
EN JA 05/09/202425/09/2023言語:
日本語
バージョン:
05/09/2024
ファイルサイズ:
3.8 MB
ファイル名:
BA02078FJA_0224-00.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
TI Solicap S FTI77
日本語版 - 09/2024
静電容量式
EN JA 05/09/202425/09/2023言語:
日本語
バージョン:
05/09/2024
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
TI01561FJA_0224-00.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
TI Solicap S FTI77
静電容量式
EN JA 05/09/202425/09/2023言語:
日本語
バージョン:
05/09/2024
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
TI01561FJA_0224-00.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Solicap S FTI77 技術仕様書
静電容量式
堅牢な高温対応型の粉粒体用レベルリミットスイッチEN JA 05/03/201027/04/200914/04/2009言語:
日本語
バージョン:
05/03/2010
ファイルサイズ:
4.2 MB
ファイル名:
Ti433fja_0110_0211.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
ソリキャップ S FTI77 取扱説明書
静電容量式レベルリミットスイッチ
EN JA 28/10/201505/03/201027/04/200914/04/2009言語:
日本語
バージョン:
05/03/2010
ファイルサイズ:
5.1 MB
ファイル名:
Ba381fja_0110_0211.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Solicap S FTI77
静電容量式
EN JA 05/09/202425/09/2023言語:
日本語
バージョン:
05/09/2024
ファイルサイズ:
3.8 MB
ファイル名:
BA02078FJA_0224-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Solicap S FTI77
静電容量式レベルリミットスイッチ
EN JA 01/09/2021言語:
日本語
バージョン:
01/09/2021
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
KA01490FJA_0120.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Exchange of probe weights for Solicap M FTI56 (FTC53) and Solicap S FTI77
Exchange of probe weights for Solicap M FTI56 (FTC53) and Solicap S
FTI77EN JA 19/05/2021言語:
英語
バージョン:
19/05/2021
ファイルサイズ:
136.9 KB
ファイル名:
KA00658FA2_0510.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Electronic insert FEI5x Installation Instruction
Liquicap M, Solicap M/S
EN JA 05/04/2013言語:
英語
バージョン:
05/04/2013
ファイルサイズ:
643.1 KB
ファイル名:
EA01077FA2_0113.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Solicap S FTI77
ATEX:
II 1 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da
II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db
II 1/2 D Ex ia/tb IIIC T90°C Da/Db
IECEx:
Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da
Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db
Ex ia/tb IIIC T90°C Da/Db -
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Solicap S FTI77
Ex ia IIIC T80°C T<sub>500</sub>130°C Da
Ex ia/tb IIIC T90°C Da/Db
Ех ia/tc IIIC T90°C Da/DcEN JA 04/07/202211/04/202213/06/2018言語:
英語
バージョン:
04/07/2022
ファイルサイズ:
439.3 KB
ファイル名:
XA01654FEN_0322-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Solicap S FTI77
II 1 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da
II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db
II 1/2 D Ex ia/tb IIIC T90°C Da/Db言語:
英語
バージョン:
05/07/2021
ファイルサイズ:
439.3 KB
ファイル名:
XA02556FEN_0121-00.pdf
-