測定技術を活用して営業利益を最大化
重要な鉱物精製所にクラス最高の計装技術を実装
バッテリ原料のサステナブルかつ安全な精製、および高まる要求に応えるバッテリ製造を可能にする鍵は、プロセスの効率です。より低価格なバッテリを生産するために、より高い純度の特殊な材料を使用し、より優れた処理能力が求められる新しいプロセスで、リアルタイムの正確かつ信頼性の高いデータが必要ですか?他のベンダーからは入手できない、品質パラメータの情報を提供するスマートセンサをプロセスに統合しましょう。Heartbeat Technologyによる検証および常時診断機能を内蔵した弊社のスマートセンサにより、お客様のバッテリ生産プロセスを加速します。バッテリ原料の精製および製造プラントのための完全な製品ラインナップを提供できる弊社をお選びください。
前駆体の精製
前駆体の精製には、多くの場合において課題が存在します。目的の粒度分布を一定のスループットで達成する必要があります。プロセスのパフォーマンスを維持するには、重要なパラメータを監視します。
前駆体材料の準備
バッテリ製造では、材料の混合を一回で成功させることが重要です。適切な計装の選択にも同じことが言えます。
活物質の混合
コーティングは、バッテリ製造プロセスの核となる手順です。混合および添加プロセスからのリアルタイムのプロセスデータを使用して、スループットを最適化します。
スループットの最大化
最終製品の品質は重要です。幅広いパラメータを高精度で測定する技術が必要となります。
製品ハイライト
晶析プロセスの改善
晶析プロセスには、スループットを維持しつつ設計通りの粒度分布を実現するといった課題があります。重要なパラメータである温度、圧力、およびレベルを監視し、プロセスが想定通りに行われているかを確認する必要があります。
- The iTEMP TMT142B - アクセスが困難な場所でもBluetoothで接続可能な、堅牢な温度伝送器
- RTD T14 - 正確性が求められる温度勾配アプリケーションに最適な、結晶化装置アプリケーション用サーモウェル
- Cerabar PMP51B - Heartbeat TechnologyとBluetooth接続を搭載した、液晶化装置の圧力およびレベルアプリケーションで設定や使用が容易なスマート圧力センサ
- Micropilot FMR62B - 結晶化装置やリアクタ内の要件が厳しいアプリケーション向けの、信頼性の高い液体レベル非接触マイクロウェーブ式センサ
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
前駆体陰極活物質(PCAM)の準備
バッテリ製造では、材料の混合を一回で成功させることが重要です。適切な計装の選択にも同じことが言えます。バッテリ内の成分組成がバッチごとに異ならないようにするために、正確で信頼性の高い測定が必要となります。
- Promass F 300 - 非常に広い温度範囲に対応し、誤差は± 0.05%。混合および添加プロセスで高価な成分を非常に正確に測定
- iTHERM ModuLine TMT131 - 最大限のプロセスの安全性と品質を維持するための高速応答を実現
- Liquiphant FTL51B - 視認性の良いLEDステータスライト、Bluetooth接続、密度測定機能を搭載した、バッテリ製造プロセス向けの多用途レベルリミットスイッチ
- Memosens CPS11E - バッテリの混合製造における分析測定用の多目的pHセンサ
混合およびコーティングプロセス
混合およびコーティングプロセスのスループットを最大化
バッテリの性能を維持するには、正確な量の前駆体材料を正しく混合することが重要です。弊社の目的に応じた製品ラインナップは、バッテリ製造アプリケーションにおけるコストとパフォーマンスのバランスを取り、プロセス全体の正確なマスバランスを維持します。
- Promass I 300 - 単一のデバイスでスラリーの流量、密度、および粘度を測定。直管フルボアコリオリ流量計により、バッテリ製造プロセスにおける流量および品質データのニーズに対応
- Deltabar PMD55B - ろ過やレベルといったアプリケーション向けの、信頼性が高く、使用および設定が容易な差圧センサ
- Micropilot FMR43 - 180GHzテクノロジーを使用した、条件の厳しい小型容器内でのレベル測定に最適な機器
- Promass Q 300 - バッテリ製造における最も要件の厳しいアプリケーション向けの、密度精度± 0.1kg/m3の混相流流量計
プロジェクトを計画中ではありませんか?お客様の課題について、弊社のエキスパートにご相談ください。
お近くのEndress+Hauserのエキスパートが、お客様をサポートいたします。
バッテリー製造プロセスの効率を最大化
高価なバッテリー用レア・アースの効率的な抽出と凝縮に関して、適切な計測が如何に重要かをご紹介します。
バッテリリサイクル事業のサステナビリティを向上
目的に応じた計装を使用することで、可用性を最大化しつつ、作業員とプラントの安全を確保し、バッテリのよりサステナブルなリサイクルを実現します。詳しくご紹介します。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。