キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Cerabar PMP51B - 圧力伝送器

Cerabar PMP51B - 圧力伝送器

液体および気体の高精度測定に対応する金属製メンブレンを搭載したインテリジェントな圧力伝送器

PMP51B
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 精度

    標準:
    最高0.075 %
    高精度校正
    最高0.055 %

  • プロセス温度

    標準:
    -40~+125 °C
    (-40~+257 °F)
    ダイアフラムシール:
    -40~+400 °C
    (-40~+752 °F)

  • 圧力測定範囲

    40 kPa~40 MPa
    (6~6,000 psi)

  • 主要接液部

    SUS 316L相当、アロイC、
    タンタル、モネル、
    PTFE

  • プロセスメンブレンの材質

    SUS316L相当、アロイC、
    タンタル、モネル、
    PTFE

  • 計測セル

    40 kPa~40 MPa
    (6~6,000 psi)

アプリケーション

この伝送器は、新世代のCerabarです。高い堅牢性とともに、容易な現場操作またはリモート操作、状態監視保全により計画的なプラント停止の管理を促進できるといった多くの利点が組み合わされています。
ソフトウェアは、シンプルな取扱いが実現するように設計されています。直観的かつ明快なウィザードにより、機器の設定とプルーフテストのガイドが行われます。この伝送器は、アプリまたはモバイル機器、および安全なBluetooth接続を介してリモートで制御できます。

  • 圧力測定範囲:最大40 MPa(6000 psi)

  • プロセス温度:最大400°C(752 °F)、ダイアフラムシール取付時

  • 精度:最高+/- 0.055%

利点

  • 体系的なエラーの減少 - エラーのないSIL設定および機器のガイド付きプルーフテスト

  • 機器がアクセスしにくい場所にある場合に、現場での事故の減少および機器の保護が可能

  • プロセスの中断なく、SmartBlueアプリを使用して、プロセスエリア内にある機器のワイヤレス制御が可能

Lean セレクション

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products