仕様一覧
-
-
プロセス温度
-70°C...+400°C
(-94...+752°F)
-
-
-
-
-
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
タンタル、PTFE、
ロジウム>ゴールド
-
計測セル
40 kPa~40 Mpa
(5.8 psi~6,000 psi)
ゲージ圧/絶対圧
アプリケーション
Cerabar PMP55は、メタルダイアフラムを持つデジタル圧力伝送器です。 サニタリ性が求められるアプリケーションにおけるプロセス圧力、 液体のレベル、容積、質量の測定に適しています。-70~+400 °C(-94~750 °F)の過酷なプロセス温度のアプリケーションだけでなく、プロセス圧力の高いアプリケーションにも最適です。測定範囲を調整できるクイックセットアップによる簡単な設定でコストと時間を削減します。IEC·61508/IEC·61511準拠のSIL2アプリケーションに対応します。
シングルチャンバアルミニウムハウジングまたはステンレス(SUS 316L相当)ハウジングを選択可能。
プロセス接続:ネジ込み、フランジ、またはサニタリ接続
プロセス温度:-70~+400 °C(-94~+752 °F)
測定範囲:-1/0~+40 MPa(-15/0~+6,000 psi)
精度:±0.15%、高精度バージョン:±0.075%
国際防爆認証、SIL、サニタリ認定、船級認定
利点
幅広い種類のプロセス接続およびダイアフラム材質
新しいTempCメンブレンにより周囲温度とプロセス温度の変動による影響を最小限に抑制
メニューガイド方式の容易な設定。現場表示器、4~20 mA HART、PROFIBUS PA、またはFOUNDATIONフィールドバスに対応
IEC 61508/IEC 61511に準拠のSIL2までのプロセス圧力モニタリングに対応
ディスプレイまたは電子モジュールの交換が簡単なモジュールコンセプト
シームレスかつ独立したシステム統合(HART/PA/FF)
-
IO-Link通信
プラントのデジタル化をサポートするIO-Link通信
Lean セレクション
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Loading alternative products
成功事例
-
-
建設現場におけるサイロのレベル測定
Profibaustoffe Austria GmbH社が、サイロ内のバルク材料の監視を自動化して、「ジャスト・イン・タイム」方式での補充を実現した方法をご紹介します。
-
時間短縮、安全性向上
Returkraft社では、シンプルで効率的な手順で圧力伝送器のSILプルーフテストを実施しています。
-
CNGコンプレッサーでの最適な計測
エジプト政府は、液体燃料を天然ガスに置き換えることに取り組んでいます。そのために、2021年末までに国内のCNGステーションを306カ所から1000カ所に増やすことを目標に掲げていました。
-
-
-
特性
スマートかつ信頼性のある圧力伝送器。 ピエゾ計測セル、接液部プロセス絶縁ダイアフラム、ダイアフラムシール付き。
-
供給電圧
4~20 mA HART
DC 11.5~45 V(非防爆):
Ex ia:DC 11.5~30 V
PROFIBUS PA:
DC 9~32 V(非防爆)
FOUNDATIONフィールドバス:
DC 9~32 V(非防爆)
-
-
長期安定性
URLの0.1%/年
URLの0.2%/5年
URLの0.25%/10年
-
-
-
計測セル
40 kPa~40 Mpa
(5.8 psi~6,000 psi)
ゲージ圧/絶対圧
-
-
-
-
-
プロセス接続
ネジ:
G1/2...G2, MNPT1/2...MNPT2
フランジ:
DN25...DN100,
ASME 1"...4",
JIS 10k
ダイヤフラムシール
-
サニタリプロセス接続
トリクランプ
DIN11851
DIN11864-1
NEUMO
バリベント
SMS
DRD
ユニバーサルアダプタ
-
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
タンタル、PTFE、
ロジウム>ゴールド
-
-
封入液
シリコンオイル、
不活性油、
植物油、
高温油、
低温油、
-
-
通信
4~20 mA
4~20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
IO-Link
-
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、INMETRO、NEPSI、UK Ex
-
-
-
-
-
-
-
-
特性 / アプリケーション
スマートかつ信頼性の高い圧力伝送器、ピエゾ抵抗計測セルと溶接プロセス絶縁ダイアフラム、ダイアフラムシール付属。
-
電源 / 通信
4 ..20 mA HART:
DC 11.5~45 V
Ex ia:DC 11.5~30 V
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
-
-
長期安定性
< URL/年の0.1%
URL/5年の0.2%
URL/10年の0.25%
-
周囲温度
-40°C...85°C
(-40°F...185°F)
-
プロセス温度
-70°C...+400°C
(-94...+752°F)
-
-
-
-
プロセス接続
ダイアフラムシール
フランジ (DIN、ASME、JIS)
トリクランプ ISO2852
サニタリ接続
-
-
通信
4~20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
IO-Link
-
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、INMETRO、NEPSI
-
-
設計認証
EN 10204-3.1
NACE MR0175、MR0103
AD2000
-
-
-
-
-
アプリケーション限界
計測セル: 金属溶接
加圧する場合、2台の伝送器を用いての差圧計測が望ましい。上部圧力比監視 : 静圧式
最もダウンロードされているファイル
-
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
取扱説明書
プロセス圧力測定
|
EN
|
JA
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
17/08/2012
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
16/10/2009
|
ファイルサイズ:
|
5.4 MB
|
ファイル名:
|
Ba385pja_1009_0212.pdf
|
-
TI Cerabar M
PMC51、PMP51 、PMP55
プロセス圧力測定
4~20 mA、HART、IO-Link、PA、FF
|
EN
|
JA
|
|
01/04/2024
|
|
|
|
22/08/2022
|
|
|
|
06/09/2021
|
|
|
|
01/04/2020
|
|
|
|
16/04/2019
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
4.7 MB
|
ファイル名:
|
TI00436PJA_3224-00.pdf
|
201 ドキュメント
-
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
|
EN
|
JA
|
|
22/04/2024
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
30/07/2021
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
22/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
1.6 MB
|
ファイル名:
|
TI00426FJA_2524.pdf
|
-
TI Cerabar M
PMC51、PMP51 、PMP55
プロセス圧力測定
4~20 mA、HART、IO-Link、PA、FF
|
EN
|
JA
|
|
01/04/2024
|
|
|
|
22/08/2022
|
|
|
|
06/09/2021
|
|
|
|
01/04/2020
|
|
|
|
16/04/2019
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/04/2024
|
ファイルサイズ:
|
4.7 MB
|
ファイル名:
|
TI00436PJA_3224-00.pdf
|
-
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
取扱説明書
プロセス圧力測定
|
EN
|
JA
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
17/08/2012
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
16/10/2009
|
ファイルサイズ:
|
5.4 MB
|
ファイル名:
|
Ba385pja_1009_0212.pdf
|
-
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M
Operating Instructions
PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FM
|
EN
|
JA
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
17/08/2012
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
13/07/2016
|
ファイルサイズ:
|
7.8 MB
|
ファイル名:
|
BA00383PEN_0816.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
22/08/2022
|
|
|
|
31/07/2021
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
22/08/2022
|
ファイルサイズ:
|
2.6 MB
|
ファイル名:
|
BA02136PJA_0222-00.pdf
|
-
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50/5
|
EN
|
JA
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
17/08/2012
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
13/07/2016
|
ファイルサイズ:
|
3.7 MB
|
ファイル名:
|
BA00382PJA_2016.pdf
|
-
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions
FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hydrostatic pressure transmitter
|
EN
|
JA
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
17/08/2012
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
13/07/2016
|
ファイルサイズ:
|
7.8 MB
|
ファイル名:
|
BA00384PEN_0816.pdf
|
-
Cerabar M PMC51、PMP51、PMP55
プロセス圧力測定
FOUNDATION フィールドバス
|
EN
|
JA
|
|
30/09/2021
|
|
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
30/09/2021
|
ファイルサイズ:
|
1.7 MB
|
ファイル名:
|
KA01032PJA_0621-00.pdf
|
-
Cerabar M PMC51、PMP51、PMP55
プロセス圧力測定
PROFIBUS PA
|
EN
|
JA
|
|
30/09/2021
|
|
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
30/09/2021
|
ファイルサイズ:
|
1.7 MB
|
ファイル名:
|
KA01031PJA_0621-00.pdf
|
-
Cerabar M PMC51、PMP51、PMP55
プロセス圧力測定
アナログ
|
EN
|
JA
|
|
15/12/2021
|
|
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
15/12/2021
|
ファイルサイズ:
|
1.6 MB
|
ファイル名:
|
KA01036PJA_1821-00.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
ケーブルグランド M20 PA, Oリング VMQ
-
ケーブルグランド M20 PA, Oリング EPDM/PTFE
-
ケーブルグランド M20 金属, ガスケット
-
電線管口 G1/2, ガスケット, アダプタ
-
-
M12 plug, IO-Link, housing side
-
プラグ 2/7極, HAN7D, ガスケット
-
プラグバルブ, F30/F31, NBRシール
-
カバー F15 SUS316L相当, ガスケット
-
ガラス窓付カバー F15 SUS316L相当, ガスケット
-
PC窓付カバー F15, SUS316L相当, ガスケット
-
F15錠締,ガラス窓付カバー,SUS316L相当,ガスケット
-
F15 錠締め付カバー SUS316L相当, ガスケット
-
ガスケット 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5個
-
カバー F30/31/34 アルミニウム, ガスケット
-
カバー F30/31 アルミニウム, Ex d, ガスケット
-
ガラス窓付カバー F30/31/34 アルミニウム, ガスケット
-
ガラス窓付カバー F30/31 アルミニウム, Exd, ガスケット
-
シーリング EPDM, F30/31/34, T14/15, 5個
-
-
ディスプレイモジュールVU340, Cbar/Dbar/Dpilot M
-
電子部 FMB5x, PMC51, PMP5x, PMD55
-
ディスプレイホルダ Cbar/Dbar/Dpilot M
-
アナログディスプレイ VU340, Cbar, ブラケット
-
-
-
ケーブル PE, 80インチ, 分離型ハウジング FMXXX/PMXXX
-
ケーブル PE, L=5m, 分離型ハウジング
-
ケーブル PE, L=10m, 分離型ハウジング
-
ケーブル FEP, L=5m, 分離型ハウジング
-
-
溶接アダプタ UNI D85, SUS316L相当
-
溶接アダプタ UNI D85, 316L, 3.1
-
溶接アダプタ UNI D65, 316L, 3.1
-
Weld-in adapter UNI D65, 316L
-
取付セット Cerabar, Deltapilot, Levelflex
-
溶接アダプタ G1-1/2, SUS316L相当
-
溶接アダプタ G1-1/2, SUS316L相当, 3.1
-
Adapter Uni, Clamp 3", 316L, 3.1
-
Adapter Uni, Clamp 3", 316L
-
-
溶接アダプタ DRD DN50, 316L, 3.1
-
-
溶接用ダミー, フランジ DRD DN50, 65mm
-
フラッシングリング NPS 1" Cl. 150-2500, 316L
-
フラシングリング NPS 2" Cl. 150-2500, 316L
-
フラッシングリング NPS 3" Cl. 150-2500, 316L
-
フラッシングリング DN25, PN16-400, 316L
-
フラッシングリング DN50, PN16-400, 316L
-
フラッシングリング DN80, PN16-400, 316L
-
ブラインドプラグ 溶接アダプタ UNI D65/85
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。