©Endress+Hauser
Aluminum field housing with backlit display
旧機種
Temperature indicator RIT261
後継機種
インテリジェント、堅牢、革新的:Bluetooth® 通信(※国内利用不可)を搭載した新世代のフィールド温度伝送器
詳細情報
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
補助電源
DC 10.5~40 V(標準タイプ) DC 10.5~30 V(防爆タイプ)
精度
(Pt100、-50~200 °C)<=0.15 K (Pt100、-58~392 °F)<=0.3 °F
認証
UL認証 FM IS, NI I/1+2/A-D ATEX II1G Ex ia IIC T6 ATEX II2G Ex d IIC T6 ATEX II3G Ex nA IIC T6 ATEX IECEx II2D Ex tb IIIC Db ATEX II1G Ex ia IIC T6, II2D Ex ia IIIC CSA IS, NI I/1+2/A-D FM XP, NI, DIP I,II,III/1+2/A-G CSA XP, NI, DIP I,II,III/1+2/A-G CSA一般仕様 IECEx Ex ia IIC T6 Ga IECEx Ex d IIC T6 Gb NEPSI Ex ia IIC T4-T6 NEPSI Ex nA II T4-T6 NEPSI Ex d IIC T4-T6 EAC Ex ia IIC T6 Ga EAC Ex d IIC T6 Gb
66 ドキュメント
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
22/01/2021
10/06/2020
21/06/2012
31/01/2007
07/02/2005
言語:
日本語
バージョン:
22/01/2021
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
TI00107RJA_1621.pdf
温度伝送器 HART<sup>®</sup> プロトコル搭載
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
31/01/2023
07/06/2021
25/06/2020
17/02/2020
15/12/2006
言語:
日本語
バージョン:
31/01/2023
ファイルサイズ:
5.1 MB
ファイル名:
BA00191RJA_1623-00.pdf
Operating Manuals ReadWin 2000 (GB)
Operating Manuals ReadWin 2000
EN
JA
チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 スウェーデン語
01/01/2010
31/10/2008
20/06/2007
25/07/2001
言語:
英語
バージョン:
01/01/2010
ファイルサイズ:
6.3 MB
ファイル名:
BA137Ren_0110.pdf
Operating Manual ReadWin® Quick Setup Temperature PC Software
言語:
英語
バージョン:
02/02/2005
ファイルサイズ:
883.5 KB
ファイル名:
Ba213ra2.pdf
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 インドネシア語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 タイ語 トルコ語 中国語
31/01/2023
20/07/2020
05/05/2020
22/04/2015
01/02/2009
言語:
日本語
バージョン:
31/01/2023
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
KA00222RJA_1623-00.pdf
HART®, PROFIBUS® PA, FOUNDATION Fieldbus™ ATEX, IECEx: Ex tb IIIC Txxx °C Db
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語
26/09/2022
21/11/2017
29/09/2016
18/04/2013
01/04/2003
言語:
英語
バージョン:
26/09/2022
ファイルサイズ:
438.1 KB
ファイル名:
XA00032REN_1622-00.pdf
ATEX IEC Installation types II2G Ex d IIC T6…T4 Gb II1G Exia IIC T6…T4 Ga Safety instructions
EN
JA
01/08/2017
04/08/2011
言語:
英語
バージョン:
01/08/2017
ファイルサイズ:
45.3 KB
ファイル名:
XA01021REN_0217.pdf
CSA: Control Drawing XP, NI, DIP 142500114
言語:
英語
バージョン:
01/04/2005
ファイルサイズ:
192.1 KB
ファイル名:
142500114.pdf
FM: Control Drawing XP, NI, DIP 142500113
言語:
英語
バージョン:
16/02/2005
ファイルサイズ:
122.1 KB
ファイル名:
142500113.pdf
PROFIBUS® PA, FOUNDATION Fieldbus™ ATEX: Ex nA IIC Gc
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 イタリア語 Lithuanian Latvian オランダ語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語
21/03/2023
18/04/2022
29/09/2016
05/05/2015
01/08/2009
言語:
英語
バージョン:
21/03/2023
ファイルサイズ:
385 KB
ファイル名:
XA00035REN_1623-00.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
図面番号
オーダーコード
2
TMT142X-DA
図面番号
オーダーコード
2
TMT142X-DC
カバー ラッチ スペアキット フィールドハウジング
Oリング 88x3 HNBR 70°Shore PTFE
図面番号
オーダーコード
5
TMT142X-HH
図面番号
オーダーコード
5
TMT142X-HI
図面番号
オーダーコード
5
TMT142X-HK
図面番号
オーダーコード
5
TMT142X-HL
図面番号
オーダーコード
5
TMT142X-HA
図面番号
オーダーコード
5
TMT142X-HB
図面番号
オーダーコード
5
TMT142X-HC
図面番号
オーダーコード
5
TMT142X-HD
Oリング 18.77x1.78 HNBR 70°Shore PTFE
取付ブラケット SS316L, チューブ 1.5-3"
アダプタ NPT1/2/M20x1.5 電線管接続口
ケーブルグランド NPT1/2, D4.5-8.5 IP68
アダプタ M20x1.5 おねじ/M24x1.5 めねじ VA
ディスプレイ固定キット フィールドハウジング
ブラインドプラグ NPT1/2, 3.1655.53
ブラインドプラグ M20x1.5 EEx-d+Oリング アルミニウム
ブラインドプラグ G1/2" Ex-d+Oリング アルミニウム
ブラインドプラグ M20x1.5 Ex-d+Oリング V4A
ブラインドプラグ G1/2" Ex-d+Oリング V4A
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる