©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Proline Promass E 300 - 食品・飲料・ライフサイエンス産業向け
仕様一覧
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.15 %(標準)、±0.10 %(オプション) 体積流量(液体):±0.15 % 質量流量(気体):±0.50 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~180,000 kg/h (0~6615 lb/min)
測定物のプロセス温度
–40~+150 °C (–40~+302 °F)
接液部材質
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当) 接続: 1.4404 (SUS316または316L相当)
アプリケーション
堅牢性の高いPromass Eは、さまざまな産業の幅広い一般的なアプリケーションにおける液体および気体の高精度流量計として長年にわたりお客様の高い評価をいただいています。一体型変換器を備えたPromass E 300は、操作性とシステムへの統合において柔軟性を提供します。つまり、接続などは片方の蓋を開けるだけで済み、分離表示器も用意しています。さらに、様々な通信をサポートしています。Heartbeat Technologyにより、測定の信頼性と再校正周期の延長が可能になります。
機器の特長
コンパクトなデュアル(2本)計測チューブ方式
流体温度:最高+150 °C(+302 °F)
プロセス圧力:最大10 MPa(1450 psi)
コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き
タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ
分離型ディスプレイを使用可能
利点
優れたコスト効率 – 従来型の体積流量計に代わる多目的流量計
プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度)
省スペース - 上流側および下流側直管長が不要
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種の任意に組合わせ可能なI/Oおよびイーサネット
複雑さおよび多様性の緩和 - 任意に設定可能なI/O機能
検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology
Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現
プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。
Ethernet-APL製品ラインナップ
プロセス産業に対応したイーサネット:Ethernet-APLにより、長距離伝送、容易な設置、および防爆対応が可能になります。Ethernet-APLは、現場での高速通信を実現します。
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
飲料水処理のスマートモニタリングシステム
Netilion Network Insightsにより、Oberzent市の水管理者は、プラントに車で行かなくても、クラウドベースのダッシュボードに給水システムに関連するすべてのデータポイントを表示できるようになりました。
全文を読む
古い油井のリアルタイム解析
GPsol社はEndress+Hauserと共同で、油井の各コンポーネントの抽出量を個別に測定し、可能な限りリアルタイムで流量に関する情報を提供するシステムを開発しました。
ポンプジャックに搭載されたGPsol社製 Wellchecker
製品
一体型でアクセスしやすい変換器を備えたコストパフォーマンスの高い流量計. 幅広い標準アプリケーションにおける高精度の液体および気体測定.
センサの特長
優れたコスト効率 – 従来型の体積流量計に代わる多目的機器. プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. コンパクトなデュアル(2本)計測チューブ方式. 測定物温度:最高+150 °C(+302 °F).
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 任意に組み合わせ可能な各種のI/Oおよびフィールドバス. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. プロセス圧力:最大10 MPa(1450 psi). コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ.
接液部材質
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当) 接続: 1.4404 (SUS316または316L相当)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.15 %(標準)、±0.10 %(オプション) 体積流量(液体):±0.15 % 質量流量(気体):±0.50 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~180,000 kg/h (0~6615 lb/min)
測定物のプロセス温度
–40~+150 °C (–40~+302 °F)
周囲温度レンジ
標準:-40~+60 °C(-40~+140 °F) オプション:-50~+60 °C(-58~+140 °F)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; サニタリ変換器に適したステンレス
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能 分離ディスプレイを使用可能"
出力
3出力: 4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA(アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ) 二重パルス出力(アクティブ/パッシブ) リレー出力
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、PROFINET、PROFINET over Ethernet-APL、Ethernet/IP、OPC-UA
電源
DC 24 V AC 100~230 V AC 100~230 V / DC 24 V (非危険場所)
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、NEPSI、INMETRO、EAC、UK Ex、KC
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
船級認定と認証
LR認定、DNV認定、ABS認定、BV 認定、CCS認定
製品
一体型でアクセスしやすい変換器を備えたコストパフォーマンスの高い流量計. 幅広い標準アプリケーションにおける高精度の液体および気体測定.
センサの特長
優れたコスト効率 – 従来型の体積流量計に代わる多目的機器. プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. コンパクトなデュアル(2本)計測チューブ方式. 測定物温度:最高+150 °C(+302 °F).
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 任意に組み合わせ可能な各種のI/Oおよびフィールドバス. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. プロセス圧力:最大10 MPa(1450 psi). コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ.
接液部材質
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当) 接続: 1.4404 (SUS316または316L相当)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.15 %(標準)、±0.10 %(オプション) 体積流量(液体):±0.15 % 質量流量(気体):±0.50 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~180,000 kg/h (0~6615 lb/min)
測定物のプロセス温度
–40~+150 °C (–40~+302 °F)
周囲温度レンジ
標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F) オプション: –50~+60 °C (–58~+140 °F)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; サニタリ変換器に適したステンレス
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能 分離ディスプレイを使用可能"
出力
3出力: 4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA(アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ) 二重パルス出力(アクティブ/パッシブ) リレー出力
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、PROFINET、PROFINET over Ethernet-APL、Ethernet/IP、OPC-UA
電源
DC 24 V AC 100~230 V AC 100~230 V / DC 24 V (非危険場所)
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、NEPSI、INMETRO、EAC、UK Ex、KC
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
船級認定と認証
LR認定、DNV認定、ABS認定、BV認定、CCS認定
製品
一体型でアクセスしやすい変換器を備えたコストパフォーマンスの高い流量計. 幅広い標準アプリケーションにおける高精度の液体および気体測定.
製品
一体型でアクセスしやすい変換器を備えたコストパフォーマンスの高い流量計. 幅広い標準アプリケーションにおける高精度の液体および気体測定.
センサの特長
優れたコスト効率 – 従来型の体積流量計に代わる多目的機器. プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. コンパクトなデュアル(2本)計測チューブ方式. 測定物温度:最高+150 °C(+302 °F).
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 任意に組み合わせ可能な各種のI/Oおよびフィールドバス. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. プロセス圧力:最大10 MPa(1450 psi). コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ.
製品
一体型でアクセスしやすい変換器を備えたコストパフォーマンスの高い流量計. 幅広い標準アプリケーションにおける高精度の液体および気体測定.
センサの特長
優れたコスト効率 – 従来型の体積流量計に代わる多目的機器. プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. コンパクトなデュアル(2本)計測チューブ方式. 測定物温度:最高+150 °C(+302 °F).
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 任意に組み合わせ可能な各種のI/Oおよびフィールドバス. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. プロセス圧力:最大10 MPa(1450 psi). コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ.
接液部材質
計測チューブ:1.4539(SUS890L相当) 接続:1.4404(SUS 316または316L相当)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.15 %(標準)、±0.10 %(オプション) 体積流量(液体):±0.15 % 質量流量(気体):±0.50 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~180,000 kg/h(0~6615 lb/min)
周囲温度レンジ
標準:–40~+60 °C(–40~+140 °F) オプション:–50~+60 °C(–58~+140 °F)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング;サニタリ変換器に適したステンレス
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能 分離ディスプレイを使用可能"
出力
3出力: 4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA(アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ) 二重パルス出力(アクティブ/パッシブ) リレー出力
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、PROFINET、PROFINET over Ethernet-APL、Ethernet/IP、OPC-UA
電源
DC 24 V AC 100~230 V AC 100~230 V / DC 24 V(非危険場所)
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、NEPSI、INMETRO、EAC、UK Ex、KC
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
船級認定と認証
LR認定、DNV認定、ABS認定、BV認定、CCS認定
最もダウンロードされているファイル
Proline Promass E 300
コリオリ流量計
EN
JA
DE ES FR IT NL PL PT RU ZH
01/11/2024
01/08/2022
01/01/2021
16/09/2019
15/07/2019
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
12.1 MB
ファイル名:
TI01272DJA_0822-00.pdf
BA Proline Promass E 300
コリオリ流量計
PROFIBUS PA
EN
JA
DE ES FR IT PT RU ZH
01/11/2024
01/01/2021
01/11/2018
01/08/2016
言語:
日本語
バージョン:
01/11/2024
ファイルサイズ:
7.9 MB
ファイル名:
BA01506DJA_0424-00.pdf
273 ドキュメント
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 オランダ語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/11/2024
01/08/2022
01/01/2021
16/09/2019
15/07/2019
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
12.1 MB
ファイル名:
TI01272DJA_0822-00.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 オランダ語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/11/2024
01/08/2022
01/01/2021
01/09/2019
02/10/2017
言語:
日本語
バージョン:
01/11/2024
ファイルサイズ:
9.3 MB
ファイル名:
BA01484DJA_0624-00.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/11/2024
01/01/2021
01/11/2018
01/08/2016
言語:
日本語
バージョン:
01/11/2024
ファイルサイズ:
7.9 MB
ファイル名:
BA01506DJA_0424-00.pdf
コリオリ流量計 PROFINET(Ethernet-APL 対応)
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/11/2024
08/01/2024
言語:
日本語
バージョン:
08/01/2024
ファイルサイズ:
8.6 MB
ファイル名:
BA02110DJA_0122-00.pdf
Coriolis flowmeter EtherNet/IP
EN
JA
ドイツ語
01/11/2024
01/01/2021
02/10/2017
言語:
英語
バージョン:
01/11/2024
ファイルサイズ:
7.9 MB
ファイル名:
BA01727DEN_0324-00.pdf
コリオリ流量計 FOUNDATION Fieldbus
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/11/2024
01/01/2021
01/11/2016
言語:
日本語
バージョン:
01/11/2024
ファイルサイズ:
7.9 MB
ファイル名:
BA01517DJA_0324-00.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/11/2024
01/08/2022
01/01/2021
01/09/2019
01/12/2018
言語:
日本語
バージョン:
01/11/2024
ファイルサイズ:
8.4 MB
ファイル名:
BA01495DJA_0724-00.pdf
Coriolis flowmeter PROFIBUS DP
EN
JA
ドイツ語
01/11/2024
01/01/2021
01/06/2018
言語:
英語
バージョン:
01/11/2024
ファイルサイズ:
7 MB
ファイル名:
BA01855DEN_0324-00.pdf
Coriolis flowmeter PROFINET
EN
JA
ドイツ語 ポーランド語
01/11/2024
01/01/2021
16/09/2019
15/07/2019
02/10/2017
言語:
英語
バージョン:
01/11/2024
ファイルサイズ:
9.7 MB
ファイル名:
BA01738DEN_0524-00.pdf
Proline Promass 300
FOUNDATION Fieldbus
Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN
JA
ドイツ語
01/08/2018
01/11/2016
言語:
英語
バージョン:
01/08/2018
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
GP01094DEN_0218.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
ISEM電子モジュール, Promass 300/500
I/O モジュール, スロット 1, 300/500
I/O モジュール, スロット 2/3/4, 300/500
ディスプレイモジュール, 300/500/DKX001
キット 電源, AC100-230V/DC24V, 非危険場所
セット T-DAT, 100/300/400/500
キット モジュールカートリッジ, 300/500, Ex
キット モジュールカートリッジ, 300/500, 非危険場所
キット ISEM リボンケーブル, 300/500
キット 接続端子 オプション A, 300/500, 非危険場所
キット 接続端子 オプション B, 300, 非危険場所
キット 接続端子 オプション C,300/500, 非危険場所
キット 接続端子 オプション A, 300/500, Ex
Kit conn.terminal option B, 300/500, Ex
キット 接続端子 オプション C, 300/500, Ex
Kit terminal, transm.,remote display,300
キット カバー, サイトグラス, アルミニウム,非危険場所/Exde
キット カバー,ガラス,アルミニウム,-50oC,非危険場所/Exde
キット カバー, ブラインド, アルミニウム, 非危険場所/Exde
キット カバー,ブライント,アルミニウム,-50oC,非危険場所/Exde
キット カバー, サイトグラス, アルミニウム, Exd
キット カバー, サイトグラス, アルミニウム, -50oC, Exd
キット カバー, ブラインド, アルミニウム, Exd
キット カバー, ブラインド, アルミニウム, -50oC, Exd
キット カバーガスケット, サイトグラス/ブラインド
キット カバー ガスケット,サイトグラス/ブラインド,-50oC
キット カバー, サイトグラス, ポリカーボネイト, サニタリ
キット カバー, ブラインド/電子部コンパートメント., サニタリ
キット カバー, 電子部コンパートメント., アルミニウム, 非危険場所
キット カバー,電子部, アルミニウム,- 50oC, 非危険場所
キット カバー ガスケット, 電子部コンパートメント., 非危険場所
キット カバー ガスケット,電子部, -50oC, 非危険場所
キット カバー, 電子部コンパートメント, アルミニウム, Ex
キット カバー, 電子部コンパートメント, アルミニウム, -50oC,Ex
キット カバーガスケット, 電子部コンパートメント, Ex
キット カバーガスケット, 電子部コンパートメント, -50oC, Ex
Kit cover, remote display, Alu
Kit cover, remote display, Alu, -50oC
Kit cover gasket, remote display
Kit cover gasket, remote display, -50oC
キット インターフェイス ガスケット, 300/500
キット インターフェイス ガスケット, 300/500, -50oC
キット インターフェイス ガスケット, Promass 300, サニタリ
キット 保護カバー オプション A,300/500, 非危険場所
キット 保護カバー オプションB, 300, 非危険場所
キット 保護カバー オプション A,300/500,Ex
Kit protective cover option B,300/500,Ex
Kit plug M12, RJ45, L= 80mm
Kit plug M12, RJ45, L= 175mm
Promassセンサ, スチームジャケット, DK8003
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる