仕様一覧
-
応答時間
t50 = 2.5 秒
t90 = 5.4 秒 -
最大プロセス圧力 (静的)
20 ℃の時: 4 MPa (580 psi)
-
測定温度レンジ
Pt100:
-40~160 °C (-40~320 °F)、
オプションで190 °C (374 °F)まで
自動校正の基準点 -
最大浸漬長 要問合わせ
最大 900.00 mm (35.4'')
アプリケーション
受賞歴のある当社のiTHERM TrustSens TM371サニタリ測温抵抗体には、世界初の自己校正機能付きPt100センサユニットが組み込まれています。Heartbeat Technologyを搭載したサニタリ温度伝送器は、不適合が検出されないというリスクを効果的に排除し、食品、飲料、ライフサイエンス産業のアプリケーションにおいて製品の安全性およびプロセス効率の向上、生産ダウンタイムの削減を実現します。本機器はFDAおよびGMP規制に準拠し、Netilionクラウドベースのインダストリー4.0エコシステムに統合されます。
ライフサイエンス産業や食品&飲料産業における重要なサニタリおよび無菌アプリケーション用に設計
SIP、UHT、食用油精製、産業用高脂肪フライ工程などのプロセスにおける測温抵抗体の自己校正
測定範囲:–40~190 ℃(–40~374 °F)
IP65/67またはIP69までの保護等級に対応
信号出力:4~20 mA、HART®
オプション:安全なBluetooth®および/またはWirelessHART®(FieldPort SWA50が必要)
EHEDG、ASME BPE、FDA、3-A、 1935/2004、2023/2006、10/2011、CE、 CRN、CSA一般仕様、防爆、ATEX/IECEx等
利点
完全自動化された、トレーサブルなインライン測温抵抗体(RTD)センサの自己校正機能により、リスクとコストを低減;不適合または検出されないエラーを防止
真のサニタリ測温抵抗体(RTD)センサの自己校正機能によりキュリー効果を利用
内蔵された長期安定性のある固定点基準、ITS-90に準拠した校正チェーンの完全なトレーサビリティを確保
Heartbeat Technologyによる、すべての機器の診断、監視、検証
プロセスの自動ドキュメンテーション、内蔵メモリは350点の校正イベントに対応
印刷可能な校正証明書と校正履歴に24時間いつでもアクセス可能、現場またはクラウドベースのシステム統合
内蔵された4~20 mAループチェック機能による時間の節減およびプロセス安全性の向上
最高の温度測定精度
工場出荷時の伝送器とセンサの個別マッチングにより、測温抵抗体の精度が向上
ビデオ
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
取扱説明書(BA)
iTHERM TrustSens 校正監視
iTHERM TrustSens TM37x および Field Data
Manager(FDM)ソフトウェアと組み合わされた Memograph M RSG45EN JA 15/12/202230/11/2018言語:
日本語
バージョン:
15/12/2022
ファイルサイズ:
3.5 MB
ファイル名:
BA01887RJA_0222-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
CSA Control drawing
CSA Control drawing
言語:
英語
バージョン:
13/05/2022
ファイルサイズ:
326.3 KB
ファイル名:
XA02869T09_EN.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
iTHERM TrustSens TM371, TM372
Compact thermometer in metric style for hygienic and aseptic
applications
HART® communication
II1/2G Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
II1/2D Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/DbEN JA 07/03/2022言語:
英語
バージョン:
07/03/2022
ファイルサイズ:
409.6 KB
ファイル名:
XA02834TEN_0122-00.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
言語:
英語
バージョン:
14/07/2021
ファイルサイズ:
478.5 KB
ファイル名:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35言語:
英語
バージョン:
15/09/2023
ファイルサイズ:
800.3 KB
ファイル名:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
PU(広報)
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori alimentare e farmaceutico.
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni
igieniche e asettiche言語:
イタリア語
バージョン:
10/01/2020
ファイルサイズ:
11.2 MB
ファイル名:
EH_Booklet COMPLETO.pdf
-