-
技術仕様書(TI)
iTHERM TT411
日本語版 - 03/2022 |
溶接型サーモウェル
4 MPa (580 psi)
4,000 mm (157.48")
定義されていません
挿入長が非常に短い場合でも、サニタリまたは無菌パイプ、あるいは容器またはタンクでの使用に最適です。物理的および化学的作用に関する温度計の保護要件の高まりに対応します。密閉されたプロセスでインサートを交換するだけで、定期的な再校正を必要とするすべての測定点に最適です。
食品&飲料産業およびライフサイエンス産業のサニタリおよび無菌アプリケーションでの使用を目的とした設計
圧力範囲:最大4 MPa(580 psi)
物理的および化学的作用に関する温度計の保護要件の高まりに対応
パイプ、容器、またはタンクで使用可能
密閉されたプロセスでインサート(Pt100)を交換するだけで、定期的な再校正を必要とするすべての測定点に最適
iTHERM QuickNeck:使用されるインサートは工具不要で簡単に再校正が可能なため時間とコストを削減
50以上のサニタリプロセス接続に対応
メートルバージョンおよびインペリアルバージョンのグローバルな製品ラインナップ
国際認証:3-A®、EHEDG、ASME BPE、
FDA、TSE適合証明に準拠するサニタリ基準
オプション:1.4435材質、デルタフェライト含有量< 1%
壁厚の薄い段付型先端により、高速応答を実現
T字型およびL字型保護管は溶接部および液だまりが生じない構造を持つ、クラス最高のサニタリ設計
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
各種産業アプリケーションに対応する温度計用ユニバーサルサーモウェル
EN | JA | ||
01/08/2020
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
01/08/2020 |
ファイルサイズ: |
1.5 MB |
ファイル名: |
BA02041TJA_0120.pdf |
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN | JA | ||
01/12/2016
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
01/12/2016 |
ファイルサイズ: |
1.3 MB |
ファイル名: |
BA01469TEN_0116.pdf |
Technical documentation in other languages
言語: |
英語 |
バージョン: |
14/07/2021 |
ファイルサイズ: |
478.5 KB |
ファイル名: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35
言語: |
英語 |
バージョン: |
15/09/2023 |
ファイルサイズ: |
800.3 KB |
ファイル名: |
SD03119TEN_0123-00.pdf |
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni
igieniche e asettiche
言語: |
イタリア語 |
バージョン: |
10/01/2020 |
ファイルサイズ: |
11.2 MB |
ファイル名: |
EH_Booklet COMPLETO.pdf |
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
言語: |
ドイツ語 |
バージョン: |
04/02/2025 |
ファイルサイズ: |
18.9 MB |
ファイル名: |
FA00006Tde.pdf |
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
言語: |
イタリア語 |
バージョン: |
09/07/2024 |
ファイルサイズ: |
20.3 MB |
ファイル名: |
FA00006Tit_2223.pdf |
Thermometers and transmitters for the process industry
言語: |
英語 |
バージョン: |
04/02/2025 |
ファイルサイズ: |
19.1 MB |
ファイル名: |
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf |