二酸化炭素利用のための高度なプロセス計装
革新的な測定によりCO₂利用プロセスを変革
昨今、二酸化炭素は経済的に大きな可能性を秘めた重要な資源として認識され始めています。二酸化炭素から製品への変換は、未だ黎明期にあるとはいえ、温室効果ガス削減と気候変動緩和の有望な方策です。回収されたCO₂は燃料、 炭酸塩、ポリマーといった化学製品の製造に使用でき、循環型経済に貢献します。弊社の深い専門知識と幅広い製品ラインナップは、CO₂利用の促進に役立ちます。
光学式分析
レーザー技術を使用した分析でCO₂品質管理を改善
圧縮CO₂は、炭酸飲料から化学製品まで、さまざまな用途に使用できます 。機器のパフォーマンス、操作性、および安全性を維持するには、CO₂を高純度に保つ必要があります。また、カーボンクレジットの検証や財務上の規制遵守には、正確なCO₂分析が要求されます。汚染物質をリアルタイムで監視することで、一貫した製品品質とプロセスの最適化を実現できます。弊社のTDLASおよびQFアナライザには、以下の特長があります。
- 最小限のメンテナンス、可動部および消耗品を使用しないことでランニングコストを低減
- 苛酷な環境下での信頼性の高い操作
- 高速応答
- 分析性能検証のためのオンラインバリデーションオプション
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
流量測定
CO₂インジェクションによる原油回収を促進
油田の圧力と生産量が低下した際には、原油回収を最大化し、油田の寿命を延ばすために、石油増進回収法(EOR)が不可欠です。油槽圧力のCO₂が、原油と混合可能な超臨界状態(液体特性を持つガス)で注入されます。注入されたCO₂が原油と混合することで、粘度が低下し、さらなる原油回収が可能になります。弊社の高圧対応の質量流量計には、以下の特長があります。
- 応力腐食割れに対する最大限の安全性と耐性
- プロセス圧力PN 250まで(Class 1500)
- Heartbeat Technologyによる継続的な機器検証
流量測定
合成燃料製造における流量測定を最適化
合成燃料は、再生可能水素とCO₂から合成される液体または気体の燃料です。再生可能エネルギーから精製された水素が、工業プロセスから回収されたCO₂と結合します。この製造プロセスには、多様なフェーズにおいて複雑な流れのループが存在します。ここでは、以下の特長を持つ渦流量計技術が威力を発揮します。
- 多変数測定:オプションの圧力、温度、および乾き度補正
- ライフタイムキャリブレーションによりメンテナンスフリー
- マルチセンサ方式によるSIL3の高いプロセス安全
- IEC 61508に準拠した高度な診断
液体分析
正確なCO₂ pH制御により日々の生産を改善
二酸化炭素は、製品品質の改善、保存期間の延長、および消費者に対する訴求という点で、食品および飲料産業において重要な役割を担っています。業界に対して持続可能性に取り組まなければならないという圧力が高まる中、CO₂の回収と利用は、エミッションを削減しつつ事業を最適化するという一石二鳥の効果をもたらします。チーズ製造から製パンまで、CO₂はさまざまな食品のpHレベル調整に利用されます。弊社のMemonsensテクノロジーには、以下の特長があります。
- 保証された製品の安全性、および規制の完全な遵守
- 簡単なメンテナンスで最大限の稼働時間を実現
- 正確なpH制御により製品歩留まりを最大化
- 運転コストの削減、およびセンサ寿命の延長
- 厳しい環境にも対応する破損しにくいPEEK製センサ
プロジェクトを計画中ではありませんか?お客様の課題について、弊社のエキスパートにご相談ください。
お近くのEndress+Hauser産業エキスパートが、お客様をサポートいたします。
関連ソリューション
二酸化炭素回収に関するその他の情報
安全で信頼性の高い二酸化炭素回収プロセスを可能にする計装
高度なプロセス計装により、既存プラントを改良しつつ、CO₂エミッションを回収
CO₂バリューチェーン全体での法規遵守の維持
最先端のプロセス計装による二酸化炭素の貯蔵および輸送についてご紹介します
石油・ガス産業におけるCCUS技術
CCUS技術は、二酸化炭素排出量を削減し、ネットゼロ目標を達成する上で大きな役割を果たします。信頼性の高いプロセス計測機器を使用して、石油・ガス産業におけるCCUSプロジェクトをサポートする方法についてご紹介します。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。