©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
石油・ガス産業向けProline Promass O 500
仕様一覧
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.10 %(標準), 0.05 %(オプション) 体積流量(液体):±0.10 % 質量流量(気体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~800,000 kg/h (0~29,400 lb/min)
測定物のプロセス温度
–40~+205 °C (–40~+401 °F)
接液部材質
計測チューブ: 25Cr 二相 (スーパー二相)、1.4410 (UNS S32750) 接続: 25Cr 二相 (スーパー二相)、1.4410 (F53)
アプリケーション
Promass Oは、石油・ガス産業の高圧のプロセス圧力において最高の精度を保証するよう設計されています。本センサはオフショア条件に最適で、応力腐食割れに対する耐性を持ちます。分離型の革新的な変換器のPromass O 500は、設置の柔軟性が非常に高く、要件の厳しいアプリケーションでの操作安全性を保証します。Heartbeat Technologyは、常にプロセスの安全運用を可能にします。
機器の特長
25Cr 二相、1.4410(UNS S32750)製の計測チューブ
プロセス圧力:最大PN 250(Class 1500)
呼び口径:80~250 mm(3~10")
分離型、最大4つのI/O付き
タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ
センサと変換器間の標準ケーブル
利点
最大限の安全性 – 応力腐食割れに対する最高の耐性
プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度)
省スペース - 上流側および下流側直管長が不要
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種の任意に組合わせ可能なI/Oおよびイーサネット
複雑さおよび多様性の緩和 - 任意に設定可能なI/O機能
検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology
ビデオ
play-rounded-fill
play-rounded-outline
play-sharp-fill
play-sharp-outline
pause-sharp-outline
pause-sharp-fill
pause-rounded-outline
pause-rounded-fill
Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現
プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。
Ethernet-APL製品ラインナップ
プロセス産業に対応したイーサネット:Ethernet-APLにより、長距離伝送、容易な設置、および防爆対応が可能になります。Ethernet-APLは、現場での高速通信を実現します。
Xpert セレクション
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
古い油井のリアルタイム解析
GPsol社はEndress+Hauserと共同で、油井の各コンポーネントの抽出量を個別に測定し、可能な限りリアルタイムで流量に関する情報を提供するシステムを開発しました。
ポンプジャックに搭載されたGPsol社製 Wellchecker
瀝青/ビチューメンの排出時に最高の測定精度を達成
Grisard Bitumen AGが信頼を寄せる、要件の厳しいアプリケーションに対応できるユニークな4本チューブテクノロジーを搭載したコリオリ流量計Proline Promass Q 500
全文を読む
粘性のあるアスファルトの高精度の積み込み
GRISARD BITUMEN AGは、気泡が混入したアスファルトの信頼の高い測定を提供するPromass Q 500のマルチ周波数テクノロジーを信頼しています。
全文を読む
炭化水素を使用した信頼性の高い校正
Wintershall Dea社はプロマス Fの法的義務である炭化水素を使用した校正を、エンドレスハウザーの新しい工場校正装置で実施するようになりました。これは、現場校正よりも大幅に低コストのオプションとなります。
全文を読む
製品
堅牢な高圧用流量計、分離型、最大4つのI/O付き. 高圧のプロセス圧力において最高の精度を保証、オフショア条件に最適.
センサの特長
高い安全性 – 応力腐食割れに対する優れた耐性. プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. 25Cr 二相、1.4410(UNS S32750)製の計測チューブ. プロセス圧力PN 250まで(Class 1500). 呼び口径:80~250 mm(3~10").
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 任意に組み合わせ可能な各種のI/Oおよびフィールドバス. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. 分離型、最大4つのI/O付き. タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ. センサと変換器間の標準ケーブル.
接液部材質
計測チューブ: 25Cr 二相 (スーパー二相)、1.4410 (UNS S32750) 接続: 25Cr 二相 (スーパー二相)、1.4410 (F53)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量 (API テーブル)、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.10 %(標準), 0.05 %(オプション) 体積流量(液体):±0.10 % 質量流量(気体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~2,200,000 kg/h (0~80,850 lb/min)
測定物のプロセス温度
–40~+205 °C (–40~+401 °F)
周囲温度レンジ
標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F) オプション: –50~+60 °C (–58~+140 °F)
センサハウジングの材質
1.4404(SUS 316L相当)、耐食性 センサ接続ハウジング(標準):AlSi10Mg、コーティング センサ接続ハウジング(オプション):1.4301(SUS 304相当);1.4404(SUS 316L相当);1.4409(CF3M)(SUS 316L相当)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; 1.4409 (CF3M) SUS316L相当; ポリカーボネート
保護等級
分離型センサ(標準):IP66/67、Type 4X容器 分離型センサ(オプション):IP69。分離型変換器:IP66/67、Type 4X容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能
出力
4出力: 4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA(アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ) 二重パルス出力(アクティブ/パッシブ) リレー出力
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、PROFINET、PROFINET over Ethernet-APL、Ethernet/IP、OPC-UA
電源
DC 24 V AC 100~230 V AC 100~230 V / DC 24 V (非危険場所)
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、NEPSI、INMETRO、EAC、KC
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 MI-005(水以外の液体、炭化水素、低温液体、LPG) OIML R117(水以外の液体、低温液体、LPG) MI-002、PTB
船級認定と認証
LR認定、DNV認定、ABS認定、BV認定、CCS認定
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI; EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験
製品
堅牢な高圧用流量計、分離型、最大4つのI/O付き. 高圧のプロセス圧力において最高の精度を保証、オフショア条件に最適.
センサの特長
高い安全性 – 応力腐食割れに対する優れた耐性. プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. 25Cr 二相、1.4410(UNS S32750)製の計測チューブ. プロセス圧力PN 250まで(Class 1500). 呼び口径:80~250 mm(3~10").
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 任意に組み合わせ可能な各種のI/Oおよびフィールドバス. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. 分離型、最大4つのI/O付き. タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ. センサと変換器間の標準ケーブル.
接液部材質
計測チューブ: 25Cr 二相 (スーパー二相)、1.4410 (UNS S32750) 接続: 25Cr 二相 (スーパー二相)、1.4410 (F53)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量 (API テーブル)、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.10 %(標準), 0.05 %(オプション) 体積流量(液体):±0.10 % 質量流量(気体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~2,200,000 kg/h (0~80,850 lb/min)
測定物のプロセス温度
–40~+205 °C (–40~+401 °F)
周囲温度レンジ
標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F) オプション: –50~+60 °C (–58~+140 °F)
センサハウジングの材質
1.4404(SUS 316L相当)、耐食性 センサ接続ハウジング(標準):AlSi10Mg、コーティング センサ接続ハウジング(オプション):1.4301(SUS 304相当);1.4404(SUS 316L相当);1.4409(CF3M)(SUS 316L相当)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; 1.4409 (CF3M) SUS316L相当; ポリカーボネート
保護等級
分離型センサ(標準):IP66/67、Type 4X容器 分離型センサ(オプション):IP69。分離型変換器:IP66/67、Type 4X容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能
出力
4出力: 4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA(アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ) 二重パルス出力(アクティブ/パッシブ) リレー出力
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、PROFINET、PROFINET over Ethernet-APL、Ethernet/IP、OPC-UA
電源
DC 24 V AC 100~230 V AC 100~230 V / DC 24 V (非危険場所)
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、NEPSI、INMETRO、EAC、KC
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 MI-005(水以外の液体、炭化水素、低温液体、LPG) OIML R117(水以外の液体、低温液体、LPG) MI-002、PTB
船級認定と認証
LR認定、DNV認定、ABS認定、BV認定、CCS認定
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI; EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験
製品
堅牢な高圧用流量計、分離型、最大4つのI/O付き. 高圧のプロセス圧力において最高の精度を保証、オフショア条件に最適.
センサの特長
高い安全性 – 応力腐食割れに対する優れた耐性. プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. 25Cr 二相、1.4410(UNS S32750)製の計測チューブ. プロセス圧力PN 250まで(Class 1500). 呼び口径:80~250 mm(3~10").
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 任意に組み合わせ可能な各種のI/Oおよびフィールドバス. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. 分離型、最大4つのI/O付き. タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ. センサと変換器間の標準ケーブル.
接液部材質
計測チューブ: 25Cr 二相 (スーパー二相)、1.4410 (UNS S32750) 接続: 25Cr 二相 (スーパー二相)、1.4410 (F53)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量 (API テーブル)、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.10 %(標準), 0.05 %(オプション) 体積流量(液体):±0.10 % 質量流量(気体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~800,000 kg/h (0~29,400 lb/min)
測定物のプロセス温度
–40~+205 °C (–40~+401 °F)
周囲温度レンジ
標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F) オプション: –50~+60 °C (–58 … +140 °F)
センサハウジングの材質
1.4404(SUS 316L相当)、耐食性 センサ接続ハウジング(標準):AlSi10Mg、コーティング センサ接続ハウジング(オプション):1.4301(SUS 304相当);1.4404(SUS 316L相当);1.4409(CF3M)(SUS 316L相当)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; 1.4409 (CF3M) SUS316L相当; ポリカーボネート
保護等級
分離型センサ(標準):IP66/67、Type 4X容器 分離型センサ(オプション):IP69。分離型変換器:IP66/67、Type 4X容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能
出力
4出力: 4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA(アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ) 二重パルス出力(アクティブ/パッシブ) リレー出力
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、PROFINET、PROFINET over Ethernet-APL、Ethernet/IP、OPC-UA
電源
DC 24 V AC 100~230 V AC 100~230 V / DC 24 V (非危険場所)
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、NEPSI、INMETRO、EAC、KC
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 MI-005(水以外の液体、炭化水素、低温液体、LPG) OIML R117(水以外の液体、低温液体、LPG) MI-002、PTB
船級認定と認証
LR認定、DNV認定、ABS認定、BV認定、CCS認定
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI;EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験
製品
堅牢な高圧用流量計、分離型、最大4つのI/O付き. 高圧のプロセス圧力において最高の精度を保証、オフショア条件に最適.
センサの特長
高い安全性 – 応力腐食割れに対する優れた耐性. プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. 25Cr 二相、1.4410(UNS S32750)製の計測チューブ. プロセス圧力PN 250まで(Class 1500). 呼び口径:80~250 mm(3~10").
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 任意に組み合わせ可能な各種のI/Oおよびフィールドバス. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. 分離型、最大4つのI/O付き. タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ. センサと変換器間の標準ケーブル.
接液部材質
計測チューブ:25Cr 二相(スーパー二相)、1.4410(UNS S32750) 接続:25Cr 二相(スーパー二相)、1.4410(F53)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量(APIテーブル)、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.10 %(標準), 0.05 %(オプション) 体積流量(液体):±0.10 % 質量流量(気体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~2,200,000 kg/h (0~80,850 lb/min)
周囲温度レンジ
標準:–40~+60 °C(–40~+140 °F) オプション:–50~+60 °C(–58~+140 °F)
センサハウジングの材質
1.4404(SUS 316L相当)、耐食性 センサ接続ハウジング(標準):AlSi10Mg、コーティング センサ接続ハウジング(オプション):1.4301(SUS 304相当);1.4404(SUS 316L相当);1.4409(CF3M)(SUS 316L相当)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)SUS 316L相当;ポリカーボネート
保護等級
分離型センサ(標準):IP66/67、Type 4X容器 分離型センサ(オプション):IP69。分離型変換器:IP66/67、Type 4X容器
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能
出力
4出力: 4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA(アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ) 二重パルス出力(アクティブ/パッシブ) リレー出力
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、PROFINET、PROFINET over Ethernet-APL、Ethernet/IP、OPC-UA
電源
DC 24 V AC 100~230 V AC 100~230 V / DC 24 V(非危険場所)
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、NEPSI、INMETRO、EAC、KC
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 MI-005(水以外の液体、炭化水素、低温液体、LPG) OIML R117(水以外の液体、低温液体、LPG) MI-002、PTB
船級認定と認証
LR認定、DNV認定、ABS認定、BV認定、CCS認定
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI;EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験
最もダウンロードされているファイル
Proline Promass O 500
コリオリ流量計
EN
JA
DE ES FR IT PL PT RU ZH
詳細
01/11/2024
29/03/2024
01/08/2022
01/01/2021
16/09/2019
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
12.2 MB
ファイル名:
TI01285DJA_0822-00.pdf
GP Proline Promass 500
コリオリ流量計
PROFINET(Ethernet-APL 対応)
EN
JA
DE ES FR IT PT RU ZH
詳細
17/05/2024
08/01/2024
言語:
日本語
バージョン:
17/05/2024
ファイルサイズ:
4 MB
ファイル名:
GP01173DJA_0224-00.pdf
302 ドキュメント
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
他の言語を選択
01/11/2024
29/03/2024
01/08/2022
01/01/2021
16/09/2019
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
12.2 MB
ファイル名:
TI01285DJA_0822-00.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
他の言語を選択
01/11/2024
01/01/2021
01/11/2018
01/08/2016
言語:
日本語
バージョン:
01/11/2024
ファイルサイズ:
9.5 MB
ファイル名:
BA01554DJA_0424-00.pdf
コリオリ流量計 PROFINET(Ethernet-APL 対応)
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
他の言語を選択
01/11/2024
08/01/2024
言語:
日本語
バージョン:
08/01/2024
ファイルサイズ:
10.6 MB
ファイル名:
BA02127DJA_0122-00.pdf
Coriolis flowmeter EtherNet/IP
EN
JA
ドイツ語
他の言語を選択
01/11/2024
01/01/2021
02/10/2017
言語:
英語
バージョン:
01/11/2024
ファイルサイズ:
9.9 MB
ファイル名:
BA01753DEN_0324-00.pdf
コリオリ流量計 FOUNDATION フィールドバス
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
他の言語を選択
01/11/2024
01/01/2021
01/11/2016
言語:
日本語
バージョン:
01/01/2021
ファイルサイズ:
9.6 MB
ファイル名:
BA01565DJA_0221.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
他の言語を選択
01/11/2024
01/08/2022
01/01/2021
01/09/2019
01/12/2018
言語:
日本語
バージョン:
01/11/2024
ファイルサイズ:
10 MB
ファイル名:
BA01543DJA_0724-00.pdf
Coriolis flowmeter PROFIBUS DP
EN
JA
ドイツ語
他の言語を選択
01/11/2024
01/01/2021
01/06/2018
言語:
英語
バージョン:
01/11/2024
ファイルサイズ:
8.3 MB
ファイル名:
BA01876DEN_0324-00.pdf
Coriolis flowmeter PROFINET
EN
JA
ドイツ語
他の言語を選択
01/11/2024
01/01/2021
16/09/2019
15/07/2019
02/10/2017
言語:
英語
バージョン:
01/11/2024
ファイルサイズ:
11.5 MB
ファイル名:
BA01764DEN_0524-00.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
他の言語を選択
01/11/2024
01/08/2022
01/01/2021
01/09/2019
02/10/2017
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
10.8 MB
ファイル名:
BA01532DJA_0522-00.pdf
コリオリ流量計 PROFINET(Ethernet-APL 対応)
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
他の言語を選択
17/05/2024
08/01/2024
言語:
日本語
バージョン:
17/05/2024
ファイルサイズ:
4 MB
ファイル名:
GP01173DJA_0224-00.pdf
80 スペアパーツ & アクセサリ
80 スペアパーツ
80 アクセサリ
ISEM電子モジュール, Promass 300/500
I/O モジュール, スロット 1, 300/500
I/O モジュール, スロット 2/3/4, 300/500
I/O モジュール, スロット 2/3/4, 300/500
ディスプレイモジュール, 300/500/DKX001
キット 電源, AC100-230V/DC24V, 非危険場所
Kit main elec. extender, 500 dig., Ex
キット メイン電子モジュールエクステンダー,500 デジタル,非危険場所
キット ISEMエクステンダー, 500 デジタル, Ex
セット T-DAT, 100/300/400/500
キット モジュールカートリッジ, 300/500, Ex
キット ISEM リボンケーブル, 300/500
キット ISEM リボンケーブル, 500 デジタル
キット 接続端子 オプション A, 300/500, Ex
Kit conn.terminal option B, 300/500, Ex
キット 接続端子 オプション C, 300/500, Ex
Kit terminal option A, 500 dig., Non-haz
Kit terminal option B, 500 dig., Non-haz
Kit terminal option C, 500 dig., Non-haz
Kit connection board, Promass 500, Ex
Kit connec.board, Promass 500, Ex, -50oC
キット カバー, サイトグラス, アルミニウム,非危険場所/Exde
キット カバー,ガラス,アルミニウム,-50oC,非危険場所/Exde
キット カバー, サイトグラス, アルミニウム, Exd
キット カバー, サイトグラス, アルミニウム, -50oC, Exd
キット カバー, サイトグラス, 鋳物, Ex
キット カバー, サイトグラス, 鋳物, -50oC, Ex
キット カバーガスケット, サイトグラス/ブラインド
キット カバー ガスケット,サイトグラス/ブラインド,-50oC
キット カバー, 電子部コンパートメント, アルミニウム, Ex
キット カバー, 電子部コンパートメント, アルミニウム, -50oC,Ex
キット カバー, 電子部コンパートメント., 鋳物, Ex
キット カバー, 電子部コンパートメント, 鋳物, -50oC, Ex
キット カバーガスケット, 電子部コンパートメント, Ex
キット カバーガスケット, 電子部コンパートメント, -50oC, Ex
キット カバー, 壁面取付, アルミニウム, Ex
キット カバー, 壁面取付, アルミニウム, -50oC, Ex
キット カバー, 壁面取付, 鋳物, -50oC, Ex
キット カバー ガスケット, 壁面取付, -50oC, Ex
キット アルミニウム製カバー, 400, 500 デジタル
キット 10 カバーシール, アルミニウム, 400,500 デジタル
キット 10 カバーシール, ポリカーボネート
キット カバー, 分離型, アルミニウム, -50oC
キット ハウジング ガスケット, 分離型, アルミニウム
キット ハウジング ガスケット, 分離型, アルミニウム, -50oC
Kit cover, remote, stainless 1.4301
Kit cover, remote,stainless 1.4301,-50oC
キット ハウジングガスケット, 分離型, ステンレス
Kit hous.gaskets, remote,stainless,-50oC
Kit cover,ultra compact,stainless 1.4301
Kit cover, ultra compact, 1.4301, -50oC
キット ハウジングガスケット, 超小型, ステンレス
Kit housing gasket, ultra compact, -50oC
キット カバー, 分離型, 鋳物, -50oC, Ex
キット ハウジング ガスケット, 分離型, 鋳物, Ex
キット ハウジング ガスケット,分離型,鋳物,-50oC,Ex
キット インターフェイス ガスケット, 300/500
キット インターフェイス ガスケット, 300/500, -50oC
キット 保護カバー オプション A,300/500,Ex
Kit protective cover option B,300/500,Ex
Kit plug M12, RJ45, L= 80mm
キット ディスプレイ保護, 400, 500 デジタル
キット 日除けカバー, 400/800/500 デジタル
配管取付キット, 400/800/500 デジタル
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる