©Endress+Hauser
Easy installation, simple operation, and low maintenance equal low cost of ownership
©Endress+Hauser
3-pack available for multiple measurements in one unit
©Endress+Hauser
SS2100 trace H2 O
©Endress+Hauser
SS2100 sample conditioning system
©Endress+Hauser
SS2100 trace H2 O with see-through cover
©Endress+Hauser
2-pack with OXY5500 oxygen analyzer
仕様一覧
危険場所で使用するための認定
CSA Class I, Division 2 CSA Class I, Zone 2
アプリケーション
Using patented tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) technology, the SS2100 gas analyzer measures specific gases (H2 O, CO2 , H2 S, NH3 , and C2 H2 ) with precision while avoiding interferences that are common with traditional infrared analyzers. The SS2100 analyzer requires little maintenance and does not need recalibration or periodic replacement parts.
Gas analysis: ppb level measurement of H2 O & NH3 , ppm level measurement of H2 O, H2 S, CO2 , NH3 , and C2 H2 , and percent (%) level measurement of H2 S and CO2
利点
Accurate, real-time measurements
Low cost of ownership, no consumables and virtually maintenance-free and reliable in harsh environments
Available to measure up to 3 analytes in one unit (2-packs or 3-packs)
Provides measurements not hampered by wet-up (absorption) or dry-down (desorption)
Dependable with greater repeatability than surface-based sensors
Analog and serial outputs for remote monitoring
Available for following measurements: H2 O, CO2 , H2 S, NH3 , C2 H2
Xpert セレクション
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
天然ガス火力タービンの水素混合
Long Ridge Energy発電所は、世界の電力・エネルギー産業において、クリーンな水素の実現可能性を示すことに成功しています。
全文を読む
天然ガス中の水分量測定の改善
新しいTDLASアナライザは、最新の設計とより多くの接続オプションにより、従来の問題点を解消した高精度・高信頼性を実現しています。
全文を読む
LNG:ローリー積載
積載時のLNG組成をRaman Rxn4アナライザを使って正確に測定する方法をご紹介します。
全文を読む
LNGの取引用組成測定におけるラマン分光法
LNGの取引用途における信頼性の高い化学組成測定に、Raman Rxn4アナライザーとRaman Rxn-41低温プローブを使用したGERGレポートから、その調査結果をご覧下さい。
全文を読む
被分析および測定範囲
H2S(硫化水素): 0~10 ppmv 0~1000 ppmv 0~5000 ppmv 0~5% 体積
周囲温度範囲
-20~50°C(-4~122°F) オプション:-10~60°C(14~140°F)
作動圧力範囲
流入口圧力:140~350 kPa(20~50 psig) サンプルセル:800~1200 mbara または 950~1700 mbara(オプション)
アナライザ接液部材質
SUS 316L 相当ステンレス FKM O リング ガラス
電源
AC 120 または 240 V ± 10%、50~60 Hz、300W (DC 18~24 V、電子モジュール用のみのオプション) 最大 3 A(AC 120 V 時)、最大 1.5 A(AC 240 V 時)
通信
アナログ出力:2 x 4~20mA 絶縁、最大負荷 1200 Ω(DC 24 V 時) シリアル:RS232C および Ethernet プロトコル:Modbus Gould RTU または Daniel RTU または ASCII デジタル出力:5、濃度アラーム、一般エラー、検証失敗、検証 1 アクティブ、検証 2 アクティブ デジタル入力:2、流量アラーム、検証リクエスト
ハウジング材質
電子モジュール:SUS 304 または 316L 相当ステンレス サンプルシステムエンクロージャー:SUS 304 または 316L 相当ステンレス
危険場所で使用するための認定
CSA Class I, Division 2 CSA Class I, Zone 2
被分析および測定範囲
H2O(水分): 0~10 ppmv 0~100 ppmv 0~50 ppmv 0~5000 ppmv
周囲温度範囲
-20~50°C(-4~122°F) オプション:-10~60°C(14~140°F)
作動圧力範囲
流入口圧力:140~350 kPa(20~50 psig) サンプルセル:800~1200 mbara または 950~1700 mbara(オプション)
アナライザ接液部材質
SUS 316L 相当ステンレス FKM O リング ガラス
電源
AC 120 または 240 V ± 10%、50~60 Hz、300W (DC 18~24 V、電子モジュール用のみのオプション) 最大 3 A(AC 120 V 時)、最大 1.5 A(AC 240 V 時)
通信
アナログ出力:2 x 4~20mA 絶縁、最大負荷 1200 Ω(DC 24 V 時) シリアル:RS232C および Ethernet プロトコル:Modbus Gould RTU または Daniel RTU または ASCII デジタル出力:5、濃度アラーム、一般エラー、検証失敗、検証 1 アクティブ、検証 2 アクティブ デジタル入力:2、流量アラーム、検証リクエスト
ハウジング材質
電子モジュール:SUS 304 または 316L 相当ステンレス サンプルシステムエンクロージャー:SUS 304 または 316L 相当ステンレス
危険場所で使用するための認定
CSA Class I, Division 2 CSA Class I, Zone 2
被分析および測定範囲
CO2(二酸化炭素): 0~10 ppmv 0~1000 ppmv 0~5000 ppmv 0~5% 体積 0~10% 体積 0~20% 体積
周囲温度範囲
-20~50°C(-4~122°F) オプション:-10~60°C(14~140°F)
作動圧力範囲
流入口圧力:140~350 kPa(20~50 psig) サンプルセル:800~1200 mbara または 950~1700 mbara(オプション)
アナライザ接液部材質
SUS 316L 相当ステンレス FKM O リング ガラス
電源
AC 120 または 240 V ± 10%、50~60 Hz、300W (DC 18~24 V、電子モジュール用のみのオプション) 最大 3 A(AC 120 V 時)、最大 1.5 A(AC 240 V 時)
通信
アナログ出力:2 x 4~20mA 絶縁、最大負荷 1200 Ω(DC 24 V 時) シリアル:RS232C および Ethernet プロトコル:Modbus Gould RTU または Daniel RTU または ASCII デジタル出力:5、濃度アラーム、一般エラー、検証失敗、検証 1 アクティブ、検証 2 アクティブ デジタル入力:2、流量アラーム、検証リクエスト
ハウジング材質
電子モジュール:SUS 304 または 316L 相当ステンレス サンプルシステムエンクロージャー:SUS 304 または 316L 相当ステンレス
危険場所で使用するための認定
CSA Class I, Division 2 CSA Class I, Zone 2
被分析および測定範囲
H2S(硫化水素): 0~10 ppmv(最小) 0~1000 ppmv(最大) H2O(水分): 0~100 ppmv(最小) 0~5000 ppmv(最大)
周囲温度範囲
-20~50°C(-4~122°F) オプション:-10~60°C(14~140°F)
作動圧力範囲
流入口圧力:140~350 kPa(20~50 psig) サンプルセル:800~1200 mbara または 950~1700 mbara(オプション)
アナライザ接液部材質
SUS 316L 相当ステンレス FKM O リング ガラス
電源
AC 120 または 240 V ± 10%、50~60 Hz、300W (DC 18~24 V、電子モジュール用のみのオプション) 最大 3 A(AC 120 V 時)、最大 1.5 A(AC 240 V 時)
通信
アナログ出力:4 x 4~20mA 絶縁、最大負荷 1200 Ω(DC 24 V 時) シリアル:RS232C および Ethernet(H2S)および RS232C または Ethernet(H2O) プロトコル:Modbus Gould RTU または Daniel RTU または ASCII デジタル出力(H2S):5、濃度アラーム、一般エラー、検証失敗、検証 1 アクティブ、検証 2 アクティブ デジタル入力(H2S):2、流量アラーム、検証リクエスト デジタル出力(H2O):2、濃度アラーム、一般エラー
ハウジング材質
電子モジュール:SUS 304 または 316L 相当ステンレス サンプルシステムエンクロージャー:SUS 304 または 316L 相当ステンレス
危険場所で使用するための認定
CSA Class I, Division 2 CSA Class I, Zone 2
被分析および測定範囲
H2S(硫化水素): 0~10 ppmv(最小) 0~1000 ppmv(最大) CO2(二酸化炭素): 0~5000 ppmv 0~5% 体積 0~10% 体積 0~20% 体積
周囲温度範囲
-20~50°C(-4~122°F) オプション:-10~60°C(14~140°F)
作動圧力範囲
流入口圧力:140~350 kPa(20~50 psig) サンプルセル:800~1200 mbara または 950~1700 mbara(オプション)
アナライザ接液部材質
SUS 316L 相当ステンレス FKM O リング ガラス
電源
AC 120 または 240 V ± 10%、50~60 Hz、300W (DC 18~24 V、電子モジュール用のみのオプション) 最大 3 A(AC 120 V 時)、最大 1.5 A(AC 240 V 時)
通信
アナログ出力:4 x 4~20mA 絶縁、最大負荷 1200 Ω(DC 24 V 時) シリアル:RS232C および Ethernet(H2S)および RS232C または Ethernet(CO2) プロトコル:Modbus Gould RTU または Daniel RTU または ASCII デジタル出力(H2S):5、濃度アラーム、一般エラー、検証失敗、検証 1 アクティブ、検証 2 アクティブ デジタル入力(H2S):2、流量アラーム、検証リクエスト デジタル出力(CO2):2、濃度アラーム、一般エラー
ハウジング材質
電子モジュール:SUS 304 または 316L 相当ステンレス サンプルシステムエンクロージャー:SUS 304 または 316L 相当ステンレス
危険場所で使用するための認定
CSA Class I, Division 2 CSA Class I, Zone 2
被分析および測定範囲
H2S(硫化水素): 0~10 ppmv(最小) 0~1000 ppmv(最大) H2O(水分): 0~100 ppmv(最小) 0~5000 ppmv(最大) CO2(二酸化炭素): 0~5000 ppmv 0~5% 体積 0~10% 体積 0~20% 体積
周囲温度範囲
-20~50°C(-4~122°F) オプション:-10~60°C(14~140°F)
作動圧力範囲
流入口圧力:140~350 kPa(20~50 psig) サンプルセル:800~1200 mbara または 950~1700 mbara(オプション)
アナライザ接液部材質
SUS 316L 相当ステンレス FKM O リング ガラス
電源
AC 120 または 240 V ± 10%、50~60 Hz、300W (DC 18~24 V、電子モジュール用のみのオプション) 最大 3 A(AC 120 V 時)、最大 1.5 A(AC 240 V 時)
通信
アナログ出力:4 x 4~20mA 絶縁、最大負荷 1200 Ω(DC 24 V 時) シリアル:RS232C および Ethernet(H2S)および RS232C または Ethernet(H2O/CO2) プロトコル:Modbus Gould RTU または Daniel RTU または ASCII デジタル出力(H2S):5、濃度アラーム、一般エラー、検証失敗、検証 1 アクティブ、検証 2 アクティブ デジタル入力(H2S):2、流量アラーム、検証リクエスト デジタル出力(H2O/CO2):2、濃度アラーム、一般エラー
ハウジング材質
電子モジュール:SUS 304 または 316L 相当ステンレス サンプルシステムエンクロージャー:SUS 304 または 316L 相当ステンレス
危険場所で使用するための認定
CSA Class I, Division 2 CSA Class I, Zone 2
最もダウンロードされているファイル
SS2100 TDLAS Gas Analyzer Technical Information
System design and specifications for the SS2100 TDLAS Gas Analyzer
EN
JA
DE IT
04/03/2025
19/01/2024
言語:
英語
バージョン:
04/03/2025
ファイルサイズ:
634.5 KB
ファイル名:
TI01667CEN_0325.pdf
TDL measurement cell Operating Instructions
Operation and maintenance details for TDLAS gas analyzer
measurement cells
言語:
英語
バージョン:
02/08/2024
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
BA02188CEN_0224.pdf
107 ドキュメント
SS2100 TDLAS Gas Analyzer Technical Information
System design and specifications for the SS2100 TDLAS Gas Analyzer
EN
JA
ドイツ語 イタリア語
04/03/2025
19/01/2024
言語:
英語
バージョン:
04/03/2025
ファイルサイズ:
634.5 KB
ファイル名:
TI01667CEN_0325.pdf
SS2100-series TDLAS Gas Analyzer
Sample Conditioning System Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details for the SS2100-series TDLAS Gas Analyzer Sample Conditioning System
EN
JA
ドイツ語 スペイン語
21/02/2024
言語:
英語
バージョン:
21/02/2024
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
BA02337CEN_0123.pdf
TDL measurement cell Operating Instructions
Operation and maintenance details for TDLAS gas analyzer measurement cells
EN
JA
ドイツ語 スペイン語
02/08/2024
言語:
英語
バージョン:
02/08/2024
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
BA02188CEN_0224.pdf
SS2100 TDLAS Gas Analyzer Operating Instructions
Commission, operation, and maintenance details for the SS2100 TDLAS Gas Analyzer
言語:
英語
バージョン:
26/06/2023
ファイルサイズ:
10.3 MB
ファイル名:
BA02281CEN_0123.pdf
FS 5.16 Description of device parameters
Expert-level description and operational information for device parameters
EN
JA
ドイツ語 スペイン語
15/10/2024
17/09/2021
言語:
英語
バージョン:
15/10/2024
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
GP01177CEN_0224.pdf
NS 5.14 Firmware Description of device parameters
Expert-level description and operational information for device parameters
言語:
英語
バージョン:
15/10/2024
ファイルサイズ:
2.6 MB
ファイル名:
GP01180CEN_0224.pdf
HC 12 firmware Description of device parameters
Expert-level description and operational information for device parameters
言語:
英語
バージョン:
02/08/2024
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
GP01181CEN_0224.pdf
TDLAS cell assembly mirror cleaning Installation Instructions
Instructions for cleaning the 0.1 m, 0.8 m, 8 m/28 m measurement cell mirror for multiple product platforms
言語:
英語
バージョン:
29/07/2024
ファイルサイズ:
404.3 KB
ファイル名:
EA01381CEN_0224.pdf
SS2100 2-Pack, 3-Pack TDLAS Gas Analyzer
Safety Instructions for the SS2100 2-Pack, 3-Pack TDLAS Gas Analyzer
言語:
英語
バージョン:
08/10/2021
ファイルサイズ:
2.9 MB
ファイル名:
XA02751CEN_01.21.pdf
SS2100 TDLAS Gas Analyzer
Safety Instructions for the SS2100 TDLAS Gas Analyzer
言語:
英語
バージョン:
22/10/2024
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
XA02750CEN_0324.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Temperature control board
Power supply assembly, 120-240 VAC
Cable, press-temp, 812 mm (32 inch)
Kit, O-rings and screws, Herriott cell
Assy, sample system, modular, SS2100
Membrane separator, modular
Elements 5pk, membrane, modular
Flow meter with valve, King, 6 slpm
Pressure regulator, Parker modular
Rebuild kit, press reg, Parker modular
Pneumatic Valve, Parker Modular
Relief valve, Parker Modular, 25-50 psig
Filter elmnt 10um and O-ring, Modular
Ball valve, 2-way, Parker modular
Temp controller, 50C setpoint, 120 VAC
Solenoid valve, 3-way, 120 VAC, 1/8 in
Solenoid valve, 3-way, 230 VAC, 1/8 in
Solenoid valve, 3-way, 24 VDC, 1/8 in
Kit, H2S scrubber & indicator
Kit, H2S scrubber & indicator
Assy, cable, press/temp with terminal
Assy, cable, power and display
Assy, cable, signal, optical head
Power supply assembly, 24 VDC
Diaphragm valve, 1/4 inch tube, SS
Needle valve, 1/8 inch tube fitting, SS
Relief valve, 50 psig setpoint
Filter, tee-type, 7 micron, 1/4 in
Filter element and c-ring, 7 micron
External serial output cable
4-20 mA current loop board
Ball valve, Swagelok, 1/4 inch
Press reg, 25 psig, 1/4 inch NPTF, SS
Stainless steel tag, 2 lines of text
Flow Meter with valve 2 SLPM, 1/4 in, SS
Flowmeter, armor, 2.6 SLPM, 1/4FNPT, SS
3-way valve, air-op, Swagelok 1/4TF, SS
Heater, Div1, 200W, 240 VAC, Intertec
Temp. controller, Zone1, 240 VAC, Intert
Back-PR, 1-30 psia, 1/4-in FNPT, SS
Perm tube, H2O, 1/4 in VCR, SS
Temp. controller, Div1, 60C, 120 VAC
Cable, power supply output
Power supply and filter 24 VDC
Relay, DC 12 V SPDT 3 A/120 VAC
Rebuild kit, King flowmeter, Viton
Pressure gauge, 0-30 psig
Pressure gauge, 0-60 psig
Check valve, 1/3psi, 1/4TF, SS, Swagelok
Temp. gauge, 3 in, 200F, 1/2 in NPT
Temperature control board
Kit, cleaning tool, optical cell
Kit, cleaning tool, optical cell
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる