©Endress+Hauser
蛍光クエンチング(QF)技術は、天然ガスおよびガス処理アプリケーションにおける測定に最適です。
©Endress+Hauser
OXY5500と加熱式エンクロージャ内のサンプルシステム
©Endress+Hauser
OXY5500フルパネルとサンプルシステム
©Endress+Hauser
現場のOXY5500パネルの図
©Endress+Hauser
現場のOXY5500アナライザソリューションの図
仕様一覧
危険場所で使用するための認定
ATEX / IECEx - Zone 2 CSA Class I, Division 2
アプリケーション
OXY5500酸素アナライザは、コンパクトなスタンドアロン型のシングルチャンネルアナライザであり、蛍光クエンチング(QF)技術を使用して天然ガスおよびガス処理アプリケーションにおける信頼性の高い酸素測定を実現します。センサプローブはプロセス流体に挿入され、光ファイバーによってコントローラに接続されます。OXY5500には、液晶ディスプレイと内蔵データロガーが装備されており、PCインタフェース用のソフトウェアや完全なサンプル調製システムも使用できます。
利点
ナビゲーションが容易なディスプレイとメニュー
隔膜や消耗する化学薬品のない小型光学式センサ
継続的な高速応答の可能な光学式測定
優れた長期安定性
H2 Sの影響を受けない
可動部なし、操作が容易
30日間のデータログ
Xpert セレクション
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
天然ガス火力タービンの水素混合
Long Ridge Energy発電所は、世界の電力・エネルギー産業において、クリーンな水素の実現可能性を示すことに成功しています。
全文を読む
天然ガス中の水分量測定の改善
新しいTDLASアナライザは、最新の設計とより多くの接続オプションにより、従来の問題点を解消した高精度・高信頼性を実現しています。
全文を読む
LNG:ローリー積載
積載時のLNG組成をRaman Rxn4アナライザを使って正確に測定する方法をご紹介します。
全文を読む
LNGの取引用組成測定におけるラマン分光法
LNGの取引用途における信頼性の高い化学組成測定に、Raman Rxn4アナライザーとRaman Rxn-41低温プローブを使用したGERGレポートから、その調査結果をご覧下さい。
全文を読む
被分析および測定範囲
O2(酸素): 0~100 ppmv(最小) 0~20% 体積(最大)
作動圧力範囲
流入口圧力:140~275 kPa(20~40 psig) サンプルセル:800~1200 mbara
アナライザ接液部材質
SUS 304 および 316 相当ステンレス FKM O リング
電源
AC 108~253 V、50/60 Hz;5.3 W(AC 120 V 時);6.6 W(AC 240 V 時) または DC 9~30 V(CSA)、DC 18~30 V(IECEx/ATEX);4.7 W(DC 24 V 時)
通信
アナログ出力:2 x 4~20 mA 出力 アナログ入力:1 x 4~20 mA 入力(サンプル圧力) フィールドバス:RS-232C、RS-485、および Ethernet 10/100、Modbus 搭載 出力リレー:数量 2、最大負荷 250 mA(濃度およびエラーアラーム) USB 2.0(サービスソフトウェアとの組み合わせでのみ機能) 4 GB 内部メモリー、内部データログ機能あり
ハウジング材質
電子モジュール:SUS 304 または 316L 相当ステンレス
危険場所で使用するための認定
ATEX / IECEx - Zone 2 CSA Class I, Division 2
最もダウンロードされているファイル
OXY5500 Gas Analyzer Operating Instructions
Commission, operation, and maintenance details for the
OXY5500 Gas Analyzer
言語:
英語
バージョン:
29/07/2024
ファイルサイズ:
4.7 MB
ファイル名:
BA02195CEN_0324.pdf
OXY5500 Optical Oxygen Analyzer Technical Information
System design and specification for the OXY5500 Optical Oxygen Analyzer
言語:
英語
バージョン:
29/06/2023
ファイルサイズ:
712.3 KB
ファイル名:
TI01656CEN_0223.pdf
36 ドキュメント
OXY5500 Optical Oxygen Analyzer Technical Information
System design and specification for the OXY5500 Optical Oxygen Analyzer
言語:
英語
バージョン:
29/06/2023
ファイルサイズ:
712.3 KB
ファイル名:
TI01656CEN_0223.pdf
OXY5500 Gas Analyzer Operating Instructions
Commission, operation, and maintenance details for the OXY5500 Gas Analyzer
言語:
英語
バージョン:
29/07/2024
ファイルサイズ:
4.7 MB
ファイル名:
BA02195CEN_0324.pdf
Firmware:
01.04.02
OXY5500 Gas Analyzer Sample Conditioning System
Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details for the OXY5500 Gas Analyzer Sample Conditioning System (SCS)
言語:
英語
バージョン:
29/06/2023
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
BA02196CEN_0223.pdf
OXY5500 Transportable Analyzer Connection/Operation
Instructions for connecting and operating the OXY5500 portable analyzer
言語:
英語
バージョン:
04/10/2021
ファイルサイズ:
288.4 KB
ファイル名:
EA01389CEN_01.21.pdf
OXY5500 Gas Analyzer Safety Instructions
ATEX/IECEx/UKEX: Zone 2 cCSAus: Class I, Division 2
言語:
英語
バージョン:
29/06/2023
ファイルサイズ:
707.1 KB
ファイル名:
XA02754CEN_0323.pdf
OXY5500 optical oxygen analyzer service software Special Documentation
Instructions for operating the service software to diagnose and maintain the OXY5500 optical oxygen analyzer
言語:
英語
バージョン:
15/01/2025
ファイルサイズ:
1004.7 KB
ファイル名:
SD02868CEN_0225.pdf
Firmware:
SSI v1.4
TDLASおよびQFアナライザアプリケーションガイド
H2O、H2S、CO2、C2H2、NH3、O2の
正確で信頼性の高い測定
天然ガス、水素、バイオメタン、炭素回収、LNG、ガス処理、 NGL分留、石油化学、合成ガス、アンモニア、精製に関する石油・ ガスおよび化学産業向けのTDLASおよびQF技術のアプリケーション ノート(J22、JT33、SS500、SS2100、SS2100a、SS2100i、および OXY5500アナライザーに関連)
言語:
日本語
バージョン:
28/06/2024
ファイルサイズ:
4.5 MB
ファイル名:
PU01459CJA_0323_TDLAS_QF_Analyzers_Guide.pdf
Factory acceptance test (FAT) information - For
TDLAS and QF analyzers
An overview about the factory acceptance tests (FATs) offered for TDLAS and QF analyzers (SS2100, SS2100i, J22, JT33, SS500, OXY5500) to customers.
言語:
英語
バージョン:
06/02/2025
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
PU01544CEN_0225.pdf
エネルギー転換
- 当社のガスアナライザは準備ができています
エネルギー転換の概要と、石油・ガス産業における炭素から再生可 能エネルギー、天然ガス、水素、LNG、バイオガスなどへのエネル ギーサプライチェーン転換の需要に対応するためのTDLAS、QF、ラ マン分光法(J22、OXY5500、Raman Rxn4、Raman Rxn5アナライザを 含む)によるガス分析の重要性。
言語:
日本語
バージョン:
13/05/2024
ファイルサイズ:
2.9 MB
ファイル名:
PU01458CJA_0122_EnergyTransition.pdf
Real-time quality measurements in biogas and biomethane
A discussion on using TDLAS / QF analyzers (SS500, J22, JT33, SS2100, and OXY5500) to measure the concentration of compounds in biogas and biomethane in the Oil & Gas industry.
言語:
英語
バージョン:
12/02/2025
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
PU01455CEN_0325.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Relief valve, 50 psig setpoint
Membrane separator, 1/4 inch FNPT, SS
Membrane separator O-ring, Viton
Ball valve, Swagelok, 1/4 inch
Flow Meter with valve 2 SLPM, 1/4 in, SS
Thermostat, probe, 120 VAC, 10A, 20C
Power supply, 100-240 VAC to 24 VDC 1.3A
Power supply, DC/DC, 15 W, 24 V, DIN
Front ferrule, 4 mm TF, Teflon
Back ferrule, 4 mm TF, Teflon
Tube Reducer, 4mm TX 1/4 T-Stub, BT, SS
RTD probe, 100 Ohm, 1m length
RTD probe, 100 Ohm, 254 mm length
OXY5500 Operator’s manual
CBL,USB,2.0A TO MINI-B 5PIN,28/28AW,6FT
Regulator, pressure, 0-25 psi
Regulator, pressure, 1-30 psi
Heater (DIV. 1), 120 W, 120 VAC
Fitting, filter, 7 micron, tee
3100002235 - OXY5500 Optical Fiber
OXY5500 probe conduit kit
OXY5500 temperature sensor kit
OXY5500 pressure sensor kit
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる