キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴
Memosens CPS61E - 食品産業およびバイオテクノロジー産業のバイオリアクタに最適なデジタルpHセンサ

デジタルpHセンサ
Memosens CPS61E

食品・飲料産業およびバイオテクノロジー産業のバイオリアクタに最適なMemosens 2.0対応ガラスセンサ

CPS61E
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 測定範囲

    pH:0~14

  • プロセス温度

    アプリケーション N:
    0 ~ 100 °C (32 ~ 212 °F)
    最高 140 °C (284 °F) 滅菌用

  • プロセス圧力

    0.08 ~ 0.7 MPa (11.6 ~ 101.5 psi) 絶対圧

アプリケーション

Memosens CPS61Eを使用してpH値を最適な範囲内に保ち、生産収率を最大化できます。堅牢な構造および長期的な安定性により、CIP/SIPやオートクレーブの後であっても極めて精度が高く再現性のある測定値が得られます。CPS61Eに搭載されたMemosens 2.0技術により、予知保全のための校正およびプロセスデータを従来以上の情報量で保存できます。センサは耐湿性を備え、ラボでの校正が可能で、プロセス整合性を高め、プロセス稼働時間を向上します。

Memosens CPS61Eは、以下のようなアプリケーションでpHを測定します:

  • バイオテクノロジおよび製薬産業 - バイオリアクタ/ファーメンタ:酵素製品のプロセス制御
    - バイオリアクタ/ファーメンタ:培養増殖の制御

  • 食品・飲料産業
    - CIP/SIPアプリケーション

危険場所Zone 0、1、2で使用するためのATEX、IECEx、CSA C/US、NEPSI、国内防爆、INMETRO認定を取得しています。

センサシリアル番号が記載された製薬証明書を用意

利点

  • Memosens 2.0は校正およびプロセスデータを従来以上の情報量で記録し、優れたトレンド識別を可能にし、予知保全と強化されたIIoTサービスのための先進の基礎を提供します。

  • 非常に優れた精度と再現性を備えたセンサにより、生産収率を最大化するための最適な範囲内にpH値を保ちます。

  • 特殊なガラス膜とリファレンスシステムがCIP/SIPおよびオートクレーブに対する耐久性(最高140℃/284°F)と長期的な安定性を提供します。

  • USPクラスVI準拠の生体適合性認証を取得し、FDA準拠の接液部を備え、VO 1935/2004準拠、細胞毒性なし、生物反応性なし、動物性材質を使用しない本センサは、製品品質を保護します。

  • 関連するセンサデータとプロセスデータをすべて自動的に保存・文書化するMemobase Plusソフトウェアを使用して、CPS61Eの効率的なメンテナンスが可能です。

  • 非接触式の電磁誘導信号伝送により最大限のプロセス安全性を確保

  • プロセスのダウンタイムを最小限にし、長いセンサ寿命により運営コストを削減

ビデオ

  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00
  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products