鉄鋼市場の競争が激化しているため、工場経営者にとってコスト効率は最優先事項の1つとなります。そして、エネルギー費用は総コストの最大40%を占める場合があることから、エネルギー消費にはコスト最適化の多大な可能性が秘められています。たとえば、ユーティリティ、あるいは「W.A.G.E.S.」 (水、空気、気体、電気、蒸気)について考えてみます。製鋼産業のユーティリティ費用は、米国ではプラント収益の3%以上、ヨーロッパでは収益の6%以上に相当します。
重要な事実
40%
世界鋼材協会(World Steel Association)によると、総製鋼コストの40%がエネルギーに費やされています。

W.A.G.E.S.管理
W.A.G.E.S.(水、空気、気体、電気、蒸気)すべてが、鉄鋼生産において重要な役割を果たします。水から発生する蒸気がエネルギー源として利用されます。したがって、W.A.G.E.S.の生産と消費を厳密に監視することにより、必然的に最適化の大きな可能性がもたらされます。
この分野の当社の専門知識
エンドレスハウザーは、W.A.G.E.S.の効率向上を図るために、流量、圧力、レベル、温度などのパラメータに対応するさまざまな測定技術の幅広い製品ラインナップを提供しています。投資の回収は、2年以内に達成できることが証明されています。
- 当社の流量およびエナジーマネージャにより、流量、圧力、温度、密度から天然ガスおよび工業用ガス、液体、蒸気の標準体積、質量、エネルギー流量が計算されます。
- 蒸気の生成には、圧力が重要な役割を果たします。当社のセンサは、SIL2/3安全システムで使用するためにIEC 61508に準拠して設計されています。
- ボイラー内のレベルを測定することで、恒常的な蒸気の生成が保証されます。
- 当社のモジュール式温度センサは、Bluetooth®テクノロジーを含む、あらゆる一般的な通信プロトコルを備えています。

溶鉱炉のレベル測定
コークス、鉄鉱石、石灰石、添加剤のプロファイルが重要です。回転シュートを使用した充填時に軸対称のバルク製品プロセスを監視し、その位置を制御することが不可欠です。
この分野の当社の専門知識
堆積を制御するために、最大5つのレベル計で表面のプロファイルを分析します。
- 80Ghzレーダーレベル計の使用を推奨します。

焼鈍炉ガスの制御


冷間圧延機における酸の密度測定
冷間圧延機で鉄板からミルスケールを洗浄するために濃塩酸が使用されます。酸は絶えず再利用されるため、塩化鉄で汚染され、プレートに付着します。これにより、酸が過剰に濃縮または結晶化する可能性があります。
この分野の当社の専門知識
酸の導電率を測定することにより、濃度が特定され、必要に応じて、洗浄水を追加することができます。インライン測定を設置すると、時間とコストを節減できます。また、腐食性または有毒な測定物をラボに搬送する必要がなくなるため、オペレータの健康リスクが軽減されます。
- この導電率センサの堅牢な材質(PFA、PEEK)により、高い耐化学性と耐久性が実現します。
利点
エンドレスハウザーはあらゆる種類のプロセス計装、専用のオートメーションソリューション、包括的なサービスを提供し、製鉄所の全ライフサイクルにわたってサポートします。最も厳しい環境下を含めた60年以上にわたる業界での経験により、エネルギー消費とコストを削減するために、インテリジェントな測定センサを組み合わせる最適な方法について従業員たちは貴重な提案をすることができます。
重要な事実
33%
当社のインテリジェントな計装とソリューションにより、圧縮空気コストの33%を節減できます。
重要な事実
1~2年
エネルギー費用の削減により、当社の蒸気監視ソリューションは約1~2年で投資回収ができます。
重要な事実
55,000
65のデジタル最適化プロジェクトに55,000台のスマートセンサが採用
エンドレスハウザーは、次のサポートを提供いたします。
溶鉱炉、転炉または電気アーク炉の性能を高めるため、さまざまな重要なパラメータを厳密に監視する必要があります。信頼性および精度の高い測定が実現することにより、厳密なプロセス制御とそれによるエネルギー使用量の最適化が約束されます。また、アルゴン、圧縮空気、蒸気の最適な使用も重要です。これらは、プロセスの結果に直接的な影響を及ぼすため、エネルギーの使用量にも影響します。
- W.A.G.E.S.管理
- 溶鉱炉のレベル測定
- 焼鈍炉ガスの制御
- 電気アーク炉の最適化
- 冷間圧延機における酸の密度測定