鉱業においては燃料管理が不可欠です。燃料は主要なコスト要因であり、鉱山車両、特にトラックでは大量に消費されます。さらに、燃料供給が中断されるとコストがかかり、遠隔地にある現場は最大のリスクにさらされる可能性があります。充填時のサイロの正確な監視も、人と環境への危険を最小限に抑えるために重要です。エンドレスハウザーの燃料管理技術により、リスクを最小限に抑えて、採掘作業の生産効率を高めることが可能です。
重要な事実
350 ℓ
1時間に平均350リットルのディーゼル燃料が採掘トラックで消費されます。

容易な燃料積込み
燃料の積込みは不確実なプロセスであり、0.5%程度の精度が良いとは言い難い機械式流量計により積み込み量において、燃料供給業者と鉱山事業者の間で見解の相違が生じることがよくあります。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauserは、燃料積込み時の曖昧性を克服するために複数のテクノロジーを提供しています。
- Endress+Hauserのコリオリ流量計(精度0.1%)を統合
- 独自の密度校正を利用して、希釈されたまたは不純な燃料を検出
- Endress+Hauserのローディングメータリングスキッドにより燃料移送の精度が0.25%に向上

燃料在槽管理の強化
現場に配送された燃料を保管、監視、管理する必要があります。鉱山事業者は、燃料管理に関して最適な意思決定を行うために、高品質のリアルタイムデータにオンラインでシームレスにアクセスできなければなりません。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauser は、燃料貯蔵施設向けに最先端の在槽管理ソリューションを提供します。
- PLCやゲートウェイなどのインテリジェントシステムコンポーネントのメリットを活用
- リモート操作またはアクセスできない場所に対応する最先端の遠隔測定システムを導入
- 高精度で安全、信頼性の高いレベル測定と温度測定が可能

信頼性の高い溢れ防止システム
サイロからの溢れは、オペレーターや周囲の環境にとって危険であるだけでなく、貴重で希少な資源が無駄になる可能性があります。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauser は、これらの複数のリスクを軽減するために、幅広い溢れ防止システムを提供します。
- 燃料量監視のためにレーダー機器を統合
- サイロの過剰充填検知用にレベルリミットスイッチを設置
- 衛生・安全・環境(HSE)関連規格および規制の準拠による安全性の向上
利点
鉱業および石油・ガス産業の専門知識により、エンドレスハウザーはお客様の燃料管理の課題に最適なソリューションを提供します。さらに、当社が提供するソリューションは、組込みが容易で信頼性の高いシステムコンポーネントと計器で構成されています。
重要な事実
0.25%
ローディング用メータリングシステムの測定精度は0.25%
重要な事実
1分未満
溢れ可能性検知の反応時間が1分未満
重要な事実
5分未満
6基の燃料タンクのプルーフテストが5分未満で完了
エンドレスハウザーは、次のサポートを提供いたします。
燃料は鉱山の生命線ですが、その管理と制御は最適化できる可能性がまだ多分にあります。エンドレスハウザーは、複数のアプリケーションにより燃料管理と採掘作業の方法を改善するためのテクノロジーを提供します。
- 供給業者からの最適な燃料積込みのためのローディング用メータリングスキッド
- 燃料の安定供給を確保するための在槽管理
- 作業員および環境を保護するためのサイロ溢れ防止ソリューション