産業排水処理
法令をコスト効率良く遵守するために、産業排水処理を最適化します。
排水は多様な産業プロセスの副産物であることから、産業排水処理は、多くのプラント事業者にとって避けられない課題です。二次的な生産能力に排水を再利用すると、効率が向上します。これができない場合は、下水道または自然界への排出が唯一の選択肢になります。しかし、人間と環境の安全性に関する厳しい規制により、排水処理は費用がかかり、複雑な作業となっています。Endress+Hauserの産業排水処理の製品ラインナップを使用することで、最適なプロセスを確保することが出来ます。
Endress+Hauserは下記のサポートをいたします。
監視および分析機器の幅広い製品ラインナップを提供するEndress+Hauserは、お客様が産業排水をより効率的に、適合性を強化して処理することを可能にし、以下のプロセスの最適化を実現します。
排水の再利用またはリサイクルには、取水量を削減し、排水排出コストを最小限に抑えるという二重の利点があります。ただし、排水を産業用水として安全にリサイクルするには、今後の用途に応じて処理する必要があり、これには浮選、沈殿、ろ過などのプロセスが含まれます。
この分野における実績
Endress+Hauserの製品ラインナップにより、排水フィルターの損傷を防ぐために極めて重要な流入口圧力、品質、流量の正確な監視と制御が可能になります。
たとえば、パルプおよび製紙産業では、高い化学的酸素要求量(COD)を用いた効率の高い排水前処理プロセスが行われ、嫌気性処理によって有機負荷の一部がバイオガスに変換されます。嫌気性処理を効果的に管理するには、プロセス全体で多数のパラメータを正確に監視する必要があります。
この分野における実績
Endress+Hauserは、以下を含め、嫌気性処理のプロセス全体の制御と最適化を実現するために、あらゆる種類の監視技術を提供します。
多くの場合、嫌気性処理に続いて、食品産業などから出る有機負荷の高い排水は、有機含有量を減らすために生物反応処理されます。生物学的作用を可能にする適切な条件を確保することが、生物反応処理アプローチの主な課題であり、アンモニア、硝酸、酸素量などのパラメータを正確に監視することが重要です。
この分野における実績
Endress+Hauserは、生物反応処理における多数のパラメータの正確な監視を可能にする、非常に適応性の高いアナライザとセンサを幅広く提供しています。
コストがかかり複雑な汚泥の処理には、濃縮または脱水などのプロセスが含まれ、その両方の効率は、添加剤や調整剤の最適な使用量を確保するための、流量、浮遊懸濁物(SS)、密度などのパラメータの正確な監視に依存します。
この分野における実績
あらゆる重要なパラメータを測定するための高性能流量計を提供するEndress+Hauserの製品ラインナップにより、汚泥廃棄過程における化学薬品の添加を最適化することが可能です。
利点
水処理・排水処理産業においてお客様と協力して得た60年間以上の経験を元に、Endress+Hauserはお客様の課題を解決する測定技術、自動化ソリューション、サービスの幅広い製品ラインナップを開発してきました。Endress+Hauserは、環境法に準拠した排水品質を保証しつつコストを最適化するという、この産業特異の課題を理解しています。
30%
曝気の制御精度を向上し、曝気にかかるエネルギーコストを節約
20%
汚泥処理用の化学調整剤にかかるコストを節約可能
250,000台
世界で導入実績のある水質分析デジタルセンサ
成功事例
無敵の同盟:伝統と進歩
Wernsing Feinkost 社は、24時間体制で廃水処理が円滑に行われるよう、Endress+Hauserの測定技術とエンジニアリングを頼りにしています。
全文を読む
排水中のpH測定ポイントの自動化
ドイツのStadeのDow工場では、生産排水処理におけるpHモニタリングにEndress+Hauserのソリューションを採用しています。
全文を読む
ピュアで高品質なビールとクリーンな排水を実現
Heineken(ハイネケン)が、Endress+HauserのViomax CAS51Dデジタル硝酸塩/SACセンサを使用して、ブラジルの環境を保護するためのあらゆる規制に対応しています。詳細をご覧ください。
全文を読む
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
分析計
水、飲料、乳製品、化学薬品、医薬品は毎日分析する必要があります。 包括的な製品ポートフォリオから、プロセスニーズに最適な機器を選定してください。
流量計
水、天然ガス、蒸気、鉱油、化学物質は、毎日測定する必要のある液体の一部です。 プロセスのニーズに最適な流量計を選定してください。
レベル計
液体および粉体、粒体の連続レベル測定およびポイントレベル検出
圧力計
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の強力な機器。
ソフトウェア
オペレーティングプロセスを最大限に実行するために、各産業に最適なソフトウェアを提供します。
水の安全性
産業用水の処理
安全で効率的なプロセスには、効果的で信頼性の高い産業用水の処理が不可欠です。
全文を読む
水・排水処理産業
Endress+Hauserは、計測機器、専門家によるサービス、業界の専門知識の革新的なポートフォリオを組み合わせることで、水循環全体にわたる客様の運用目標の達成を支援します。
Power & Energy: Empower the future
Power & Energy: Empower the future
You provide the world with energy - we provide you with application know-how for your power plant including: steam, combined cycle power plants, waste-to-energy, hydroelectric and power-to-gas.
鉱業、鉄鋼産業:持続可能な未来を引き出す
グレードの低下やスキルの格差、掘削の難しさなどの問題を抱える世界で、生産コストの削減やプラントの安全性確保、コンプライアンスと責任能力の向上といったお客様の目標達成をサポートします。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる