©Endress+Hauser
仕様一覧
プロセス温度
-10°C...100°C (14°F...212°F)
圧力測定範囲
10 kPa~1 MPa (1.5~150 psi)
主要接液部
アロイC SUS 316L相当 オプションコーティング:AuPt
計測セル
10 kPa...1 MPa (1.5psi...150psi)
アプリケーション
結露に強いCONTITEセルを搭載し、コンパクトなDeltapilot FMB50伝送器は、食品・製薬などのサニタリプロセスに最適です。開放型または密閉型のタンクの液体およびペースト状測定物のレベル測定に用いられます。泡形成の影響は受けません。SIL2安全システムで使用することができます。
レベルおよび/または圧力測定用
プロセス接続:ネジ込み、フランジ、フラッシュマウントサニタリ接続
プロセス温度:–10~+100 ℃(14~212 °F)、(最大30分間で+135 ℃(275 °F))
測定範囲:10 kPa~1 MPa(1.5~150 psi)
精度:±0.2%、±0.1%(オプション)
国際防爆認証、オーバーフロー防止(WHG)、SIL、サニタリ認定
利点
結露に強い密封型CONTITE測定セルを搭載、高いリファレンス精度:±0.2%、オプション±0.1%、温度影響は最小限
ディスプレイまたは電子モジュールの交換が簡単なモジュールコンセプト
シームレスかつ独立したシステム統合(HART/PA/FF)
現場表示器を介した簡単なメニューガイド方式の設定、4~20mA HART、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス
幅広い認証を取得済のため様々な国で使用可能
IO-Link通信
プラントのデジタル化をサポートするIO-Link通信
Lean セレクション
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
建設現場におけるサイロのレベル測定
Profibaustoffe Austria GmbH社が、サイロ内のバルク材料の監視を自動化して、「ジャスト・イン・タイム」方式での補充を実現した方法をご紹介します。
全文を読む
時間短縮、安全性向上
Returkraft社では、シンプルで効率的な手順で圧力伝送器のSILプルーフテストを実施しています。
全文を読む
CNGコンプレッサーでの最適な計測
エジプト政府は、液体燃料を天然ガスに置き換えることに取り組んでいます。そのために、2021年末までに国内のCNGステーションを306カ所から1000カ所に増やすことを目標に掲げていました。
全文を読む
特性
静圧レベル測定用一体型圧力伝送器、フラッシュマウント型金属製CONTITE測定セル付: 完全気密、耐結露、耐侯、温度影響が小さい
供給電圧
4...20 mA HART DC 10.5...45 V (非防爆): Ex ia: DC 10.5...30 V PROFIBUS PA: DC 9...32 V (非防爆) FOUNDATION フィールドバス: DC 9...32 V (非防爆)
プロセス温度
-10°C...100°C (14°F...212°F)
周囲温度
-40°C...85°C (-40°F...185°F)
計測セル
10 kPa...1 MPa (1.5psi...150psi)
プロセス接続
ネジ: G1 1/2, MNPT1 1/2 フランジ: DN40...DN100, ASME 1 1/2"...4", JIS 10K
サニタリプロセス接続
トリクランプ DIN11851 DIN11864-1 NEUMO バリベント SMS DRD
通信
4~20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATIONフィールドバス IO-Link
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、INMETRO、NEPSI、UK Ex
特徴
差圧・プロセス圧力機器におけるモジュールコンセプトによる部品の共用化(交換可能ディスプレイ、共通のエレクトロニックインサート) 診断機能
特性 / アプリケーション
静圧レベル測定用一体型圧力伝送器、フラッシュマウント型金属製CONTITE測定セル付: 完全気密、耐結露、耐候
特徴
差圧・プロセス圧力機器におけるモジュールコンセプトによる部品の共用化(交換可能ディスプレイ、共通のエレクトロニックインサート) 診断機能 気密型Contite計測セル(耐結露および耐候)
電源 / 通信
4...20 mA HART: DC 10.5...45 V Ex ia: DC 10.5...30 V PROFIBUS PA / FOUNDATION フィールドバス: DC 9...32V(非防爆)
周囲温度
-40°C...85°C (-40°F...185°F)
プロセス温度
-10°C...100°C (14°F...212°F)
圧力測定範囲
10 kPa~1 MPa (1.5~150 psi)
主要接液部
アロイC SUS 316L相当 オプションコーティング:AuPt
プロセス接続
ネジ: G1 1/2, MNPT1 1/2 フランジ: DN40...DN100, ASME 1 1/2"...4", JIS 10K
サニタリプロセス接続
トリクランプ DIN11851 DIN11864-1 NEUMO バリベント SMS DRD
通信
4~20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATIONフィールドバス IO-Link
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、INMETRO、NEPSI
アプリケーション限界
加圧する場合、2台の伝送器を用いての差圧計測が望ましい。 上部圧力比監視 : 静圧式
最もダウンロードされているファイル
Cerabar M、Deltapilot M
圧力/静圧式
IO-Link
EN
JA
DE ES FR IT PT RU ZH
22/08/2022
31/07/2021
言語:
日本語
バージョン:
22/08/2022
ファイルサイズ:
2.6 MB
ファイル名:
BA02136PJA_0222-00.pdf
TI Deltapilot M FMB50、FMB51、FMB52、FMB53
静圧レベル計測
IO-Link、HART、PA、FF
EN
JA
DE ES FR IT PL PT RU ZH
01/04/2024
22/08/2022
01/07/2021
13/07/2016
10/12/2014
言語:
日本語
バージョン:
01/04/2024
ファイルサイズ:
3.6 MB
ファイル名:
TI00437PJA_2424-00.pdf
144 ドキュメント
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
22/04/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
30/07/2021
言語:
日本語
バージョン:
22/04/2024
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
TI00426FJA_2524.pdf
TI Deltapilot M FMB50、FMB51、FMB52、FMB53
静圧レベル計測 IO-Link、HART、PA、FF
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/04/2024
22/08/2022
01/07/2021
13/07/2016
10/12/2014
言語:
日本語
バージョン:
01/04/2024
ファイルサイズ:
3.6 MB
ファイル名:
TI00437PJA_2424-00.pdf
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M
Operating Instructions
PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FM
EN
JA
ドイツ語 イタリア語 ロシア語
01/08/2024
13/07/2016
10/12/2014
11/06/2014
17/08/2012
言語:
英語
バージョン:
01/08/2024
ファイルサイズ:
3.3 MB
ファイル名:
BA00383PEN_0922-00.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
22/08/2022
31/07/2021
言語:
日本語
バージョン:
22/08/2022
ファイルサイズ:
2.6 MB
ファイル名:
BA02136PJA_0222-00.pdf
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions
FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMB50 Hyd rostatic pressure transmitter
EN
JA
ドイツ語
01/08/2024
13/07/2016
10/12/2014
11/06/2014
17/08/2012
言語:
英語
バージョン:
01/08/2024
ファイルサイズ:
13.8 MB
ファイル名:
BA00384PEN_0922-00.pdf
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMB50/5
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 ドイツ語 スペイン語 French ハンガリー語 イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 スロバキア語 スウェーデン語 中国語
01/08/2024
13/07/2016
10/12/2014
11/06/2014
17/08/2012
言語:
日本語
バージョン:
13/07/2016
ファイルサイズ:
3.7 MB
ファイル名:
BA00382PJA_2016.pdf
Deltapilot M FMB50、FMB51、FMB52、FMB53
静圧レベル測定 FOUNDATION フィールドバス
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 インドネシア語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 タイ語 トルコ語 中国語
30/09/2021
13/07/2016
10/12/2014
11/06/2014
25/01/2012
言語:
日本語
バージョン:
30/09/2021
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
KA01035PJA_0621-00.pdf
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 インドネシア語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 タイ語 トルコ語 中国語
22/08/2022
01/07/2021
言語:
日本語
バージョン:
22/08/2022
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
KA01523PJA_0222-00.pdf
Deltapilot M FMB50、FMB51、FMB52、FMB53
静圧レベル測定 PROFIBUS PA
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 インドネシア語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 タイ語 トルコ語 中国語
30/09/2021
13/07/2016
10/12/2014
11/06/2014
25/01/2012
言語:
日本語
バージョン:
30/09/2021
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
KA01034PJA_0621-00.pdf
Deltapilot M FMB50、FMB51、FMB52、FMB53
静圧レベル測定 HART
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 インドネシア語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 タイ語 トルコ語 中国語
15/12/2021
13/07/2016
10/12/2014
11/06/2014
25/01/2012
言語:
日本語
バージョン:
15/12/2021
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
KA01033PJA_1821-00.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
ハウジングフィルタ VA, VMQ, F15, T17, 1個
カバー F15 SUS316L相当, ガスケット
ガラス窓付カバー F15 SUS316L相当, ガスケット
PC窓付カバー F15, SUS316L相当, ガスケット
F15錠締,ガラス窓付カバー,SUS316L相当,ガスケット
F15 錠締め付カバー SUS316L相当, ガスケット
カバー F30/31/34 アルミニウム, ガスケット
ガラス窓付カバー F30/31/34 アルミニウム, ガスケット
シーリング EPDM, F30/31/34, T14/15, 5個
ガスケット 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5個
ケーブルグランド M20 PA, Oリング VMQ
プラグ 2/7極, HAN7D, ガスケット
ケーブルグランド M20 PA, Oリング EPDM/PTFE
ケーブルグランド M20 金属, ガスケット
電線管口 G1/2, ガスケット, アダプタ
プラグバルブ, F30/F31, NBRシール
M12 plug, IO-Link, housing side
アース端子 T14/T15/T17, F30/F31
ディスプレイモジュールVU340, Cbar/Dbar/Dpilot M
電子部 FMB5x, PMC51, PMP5x, PMD55
ディスプレイホルダ Cbar/Dbar/Dpilot M
EPDM Oリング + 316L サポートリング, EHEDG, 1個
フラットシール 50x65x1 PTFE, FDA, 5個
ケーブル PE, 80インチ, 分離型ハウジング FMXXX/PMXXX
ケーブル PE, L=5m, 分離型ハウジング
ケーブル PE, L=10m, 分離型ハウジング
ケーブル FEP, L=5m, 分離型ハウジング
取付セット Cerabar, Deltapilot, Levelflex
アダプタ Uni, DIN11851 DN40, SUS316L相当
アダプタ UNI, DIN11851 DN50, SUS316L相当
アダプタ UNI, DRD DN50, 65mm, SUS316L相当
アダプタ UNI, クランプ 2", SUS316L相当
アダプタ Univ-/Variv N DN40-162 SUS316L相当
アダプタ UNI, DIN11851 DN40,SUS316L相当, 3.1
アダプタ UNI, DIN11851 DN50, 316L, 3.1
アダプタ UNI, DRD DN50, 65mm, 316L, 3.1
アダプタ UNI, Clamp 2", SUS316L相当, 3.1
アダプタ Univ-/Variv N DN40 SUS316L相当 3.1
Adapter Uni, Clamp 3", 316L
Weld-in adapter UNI D65, 316L
溶接アダプタ UNI D85, SUS316L相当
溶接アダプタ UNI D85, SUS316L相当, 3.1
溶接アダプタ UNI D65, SUS316L相当, 3.1
溶接アダプタ G1-1/2, SUS316L相当
溶接アダプタ G1-1/2, SUS316L相当, 3.1
溶接アダプタ 6" D85, SUS316L相当
溶接アダプタ Uni 6" D85, SUS316L,3.1材料証明
溶接アダプタ DRD DN50, 316L, 3.1
溶接用ダミー, フランジ DRD DN50, 65mm
溶接用ダミー, アダプタ UNI D65/D85
溶接用ダミー, アダプタ UNI 6" D65
ブラインドプラグ 溶接アダプタ UNI D65/85
M12プラグコネクタ, 100度, 5mケーブル
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる