仕様一覧
-
最大測定誤差
体積流量(標準):
‐ ±1.5 % o.r. for 3~30 m/s (9.84~98.4 ft/s)
‐ ±3 % o.r. for 1~3 m/s (3.28~9.84 ft/s)
体積流量(オプション):
‐ ±0.1 % o.f.s. for 0.3~1 m/s (0.98~3.28 ft/s)
‐ ±1.5 % o.r. for 1~30 m/s (3.28~98.4 ft/s) -
測定範囲
標準: 1~30 m/s (3.28~98.4 ft/s)
オプション: 0.3~30 m/s (0.98~98.4 ft/s) -
測定物のプロセス温度
0~+80 °C (+32~+176 °F)
-
最大プロセス圧力
1.1 MPa a (159 psi a)
-
接液部材質
センサ: 1.4404/1.4435(SUS316L相当)
トランスデューサ: HNBR
温度センサ(オプション): AFM 34
アプリケーション
超音波流量計 Prosonic Flow B 200はバイオガス産業用に特化して開発されました。プロセスの状態が大きく変動する条件下でも、バイオガスや消化ガスの体積流量を高精度に測定します。さらに、Prosonic Flow B 200ではメタン濃度のリアルタイム測定も可能です。効率的なプロセス制御とエネルギーバランシングに加えて、Heartbeat Technologyは常時のコンプライアンスとプロセスの安全運用を可能にします。
測定原理がガス組成の影響を受けない
プロセス条件が変化する湿性バイオガス、消化ガスの測定に対応するインライン流量計
機器の特長:
多変数測定機器:流量、温度、メタン濃度など
流体温度:0~80 °C(32~176 °F)
プロセス圧力:70 ~ 1100 kPa abs(10.2 ~ 159 psi abs)
2線式ループ電源供給
堅牢な2重隔壁ハウジング
プラントの安全性:世界的な認証
利点
メタン濃度のリアルタイム測定
低圧ガス用に最適化 – 専用のセンサ設計
圧力損失なし – フルボア構造
プロセスの可視化 – 診断機能
便利な機器配線 – 端子部を分離
操作の安全性 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイのため機器を開ける必要なし
組み込み検証機能 – Heartbeat Technology™
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Prosonic Flow B 200 HART 取扱説明書
日本語版 - 10/2015
超音波流量計
EN JA 01/10/201501/11/201230/12/2011言語:
日本語
バージョン:
01/10/2015
ファイルサイズ:
4.3 MB
ファイル名:
BA01031DJA_0315.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Prosonic Flow B 200 HART 取扱説明書
超音波流量計
EN JA 01/10/201501/11/201230/12/2011言語:
日本語
バージョン:
01/10/2015
ファイルサイズ:
4.3 MB
ファイル名:
BA01031DJA_0315.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Prosonic Flow 200 HART 機能説明書
超音波流量計
EN JA 01/10/201501/11/201230/12/2011言語:
日本語
バージョン:
01/10/2015
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
GP01012DJA_0315.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Proline Prosonic Flow B 200 Brief Operating Instructions
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN JA 01/10/201521/11/201401/11/201230/12/2011言語:
英語
バージョン:
01/10/2015
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
KA01096DEN_0415.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Set housing security clamp Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,EN JA 31/08/201707/10/201305/01/2012言語:
英語
バージョン:
31/08/2017
ファイルサイズ:
279.5 KB
ファイル名:
EA00038FA2_1717.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Replacing cable harness, cable gland Installation Instructions
Prosonic Flow B 200
EN JA 01/06/201705/12/2011言語:
英語
バージョン:
01/06/2017
ファイルサイズ:
446.1 KB
ファイル名:
EA00107DA2_0217.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
EA Replacing the I/O-Module
Proline 200
EN JA 01/07/202301/10/201818/12/2013言語:
英語
バージョン:
01/07/2023
ファイルサイズ:
633.9 KB
ファイル名:
EA01092DA2_0323-00.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50 -
-
-
設置要領書(EA)
Replacing the transmitter Installation Instructions
Promass 200/TB2, Prosonic Flow B 200, Promag 200
EN JA 01/12/201612/02/201501/10/2012言語:
英語
バージョン:
01/12/2016
ファイルサイズ:
448.5 KB
ファイル名:
EA00104DA2_1616.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN JA 01/03/201828/11/201325/04/2013言語:
英語
バージョン:
01/03/2018
ファイルサイズ:
139.5 KB
ファイル名:
EA01051DA2_0318.pdf
-