
仕様一覧
-
測定範囲
ホルマジン:0~4000 FNU
表示範囲:最大9999 FNU
汚泥:0~300 g/L
測定範囲は測定物に応じて大きく異なります -
プロセス温度
プロセス温度:
-5~+50 °C(23~122 °F)
周囲温度:
-20~+60 °C(-4~+140 °F)
アプリケーション
浮遊懸濁物(SS)センサ Turbimax CUS51Dは、さまざまなプロセス条件で自動運転を可能にする高性能センサです。独自の設計により優れた堅牢性を備え、セルフクリーニング機能によりメンテナンスを簡素化できます。さまざまなアプリケーションモデルを選択できるため、センサを目的のアプリケーションで最適に測定させることができます。CUS51Dは、Memosensデジタルテクノロジにより、プロセスとデータの整合性を最大限に高めるとともに、操作も容易です。腐食および湿気に対して高い耐性を備え、ラボなどの屋内での校正が可能です。
Turbimax CUS51Dは、以下のアプリケーションでの浮遊懸濁物(SS)測定と濁度測定を可能にします。
廃水処理施設:
- エアレーション、返送汚泥および汚泥処理槽における浮遊固体(SS)測定
- 凝集剤注入
- 排水口における濁度測定飲用水およびプロセス水:
- 汚泥処理槽における浮遊固体(SS)測定
- 凝集剤注入あらゆる産業のユーティリティ:
- エアレーション、返送汚泥および汚泥処理槽における浮遊固体(SS)測定
- 凝集剤注入
利点
あらゆるアプリケーションに対応:「1台ですべてのアプリケーションに対応」というコンセプトに基づいて構造が最適化されており、プロジェクト処理の高速化、ライフサイクルマネージメントの単純化を実現します。
あらゆる測定タスクに適合:
さまざまな内蔵アプリケーションモデルによりあらゆる測定範囲に対応します。設定が容易:センサは工場出荷時に校正されています。
プラントの自動運転が可能:インテリジェントな設計により高度なセルフクリーニング機能を実現しメンテナンスを低減
プロセスに完全対応:ホルダFlexdip CYA112とホルダ固定機器CYH112を組み合わせることにより、迅速にセンサを設置できます。
ビデオ

FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
取扱説明書(BA)
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
言語:
英語
バージョン:
29/01/2013
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
BA00498CEN_0113.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Turbimax CUS50D, CUS51D, CUS52D
Turbidity sensors
Safety instructions for electrical equipment for explosion-hazardous
areas
ATEX, IECEx:
Ex ec op is IIC T4 Gc (CUS50D, CUS52D)
Ex ec op is IIB T4 Gc (CUS51D)EN JA 03/12/2024言語:
英語
バージョン:
03/12/2024
ファイルサイズ:
445.5 KB
ファイル名:
XA03305CEN_0124-00.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
言語:
ドイツ語
バージョン:
21/09/2022
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
言語:
英語
バージョン:
24/09/2024
ファイルサイズ:
4.2 MB
ファイル名:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
言語:
トルコ語
バージョン:
23/11/2023
ファイルサイズ:
7.2 MB
ファイル名:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
言語:
ドイツ語
バージョン:
24/09/2024
ファイルサイズ:
4.1 MB
ファイル名:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”言語:
イタリア語
バージョン:
12/01/2017
ファイルサイズ:
3.9 MB
ファイル名:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
言語:
チェコ語
バージョン:
12/01/2017
ファイルサイズ:
740.3 KB
ファイル名:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-