キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

バッテリリサイクル事業のサステナビリティを向上

安全性を念頭に設計され、SIL機能を搭載した計装により、可用性を最大化しつつ、作業員とプラントの安全を確保

リサイクルされるリチウムバッテリ
概要

目的に応じた計装で事業をよりサステナブルなものに

バッテリのリサイクルは、バッテリ原料の循環型経済をより完全なものにする上で欠かせません。希少な原料や鉱物を回収するこれらのプロセスは、大量のエネルギーを消費し、化学的に複雑な処理が多く、従来の鉱業プロセスとは異なる危険が伴うことがあります。このため、バッテリのリサイクルプロセスの最適化に必要なデータ管理を支援できる、業界の経験とノウハウを持ったパートナーが必要です。

バッテリリサイクルのプロセスに注目

供給処理能力を最大化

安全性と可用性の向上が、事業者の主要な目的です。

溶出した成分の抽出

新しい溶出アプリケーションの強溶剤、高温、およびスラリーに耐えうる堅牢、正確、かつ信頼性の高い計装によって、バッテリからの希少鉱物の収率を改善します。

乾式抽出 

Endress+Hauserは目的に応じた製品ラインナップを提供し、高温、複雑な化学反応、および腐食性の高いスラリーといったバッテリリサイクルの課題を解決します。

供給処理能力を最大化

破砕、磁気分離、スクリーニング時の供給処理能力を最大化

事業者の主要な目的である安全性と可用性の向上を、目標達成の支援を目的として設計されたデバイスで実現します。

  • Micropilot FMR67B - 危険場所での使用に対応した、最も信頼性が高い、使いやすく最高の性能を誇る 粉体用非接触マイクロウェーブ式センサ
  • Solitrend MMP40 - 供給およびろ液製造ストリーム内のプロセスの安全を維持する固形物/水分測定
  • Soliwave FQR56 - 破砕システムの可用性を最大化するシュート閉塞検知
  • Gammapilot FMG50 - 最高レベルの信頼性がある測定により可用性を最大化する、要件の厳しい破砕アプリケーション用の非接触式レベル測定
溶出ステージ

溶出ステージですべての希少成分を抽出

新しい溶出アプリケーションの強溶剤、高温、およびスラリーに耐えうる堅牢、正確、かつ信頼性の高い計装によって、バッテリからの希少鉱物の収率を改善します。

  • Promag H 300 - 薬品注入測定点の可用性と安全性を維持する、化学的腐食性の高い液体用のコスト効率に優れた、Heartbeat Technology搭載の流量計
  • Cleanfit CPA473 - 要件の厳しいpHアプリケーションに最適なリトラクタブルホルダ
  • Memosens CPS47E - 溶出プロセスにおける化学的要件の厳しいスラリーアプリケーション用の、破損しにくく長寿命で応答性の高いpHプローブ
  • iTHERM ModuLine TMT131 - 溶出およびその他のバッテリリサイクルプロセス温度アプリケーション用の応答性の高い本質安全測温抵抗体
乾式抽出

乾式抽出の安全性を向上

高温、複雑な化学反応、および腐食性の高いスラリーを扱う環境では、信頼性が高く、高精度かつ堅牢な計装が必要です。

  • Micropilot FMR62B - 抽出プロセスにおけるレベルアプリケーション用の安全かつ高性能な 液体用非接触マイクロウェーブ式センサ
  • Proline t-mass I 300 - バッテリリサイクルプロセスにおける質量流量測定用の空気およびガス監視流量計
  • Prosonic Flow P 500 - 抽出プロセスで使用する化学的腐食性の高い液体用の非接触式流量測定
  • Cerabar PMP71B - バッテリリサイクルでの乾式および湿式プロセスに最適な接液部材質を幅広く取り揃えた、溶媒抽出におけるレベルおよび圧力アプリケーション向けの高性能かつスマートな圧力センサ

プロジェクトを計画中ではありませんか?お客様の課題について、弊社のエキスパートにご相談ください。

お近くのEndress+Hauserの産業エキスパートが、お客様をサポートいたします。

注釈

関連情報

バッテリ製造について詳しくご紹介します