©Endress+Hauser
仕様一覧
プロセス温度
非接触設置:任意 設備内: -40~+70 °C(-40~+158 °F) 高温アダプタ使用時: 最大+450 °C(+842 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
非接触設置:任意 設備内: 50~680 kPa(7.2~99 psi)絶対圧 高圧アダプタ使用時: 最大+2.1 MPa(+305 psi)絶対圧
アプリケーション
The Soliwave FQR56 microwave barrier uses a contact-free procedure for detection of point levels. It can be installed in containers, conduits, shafts or on free fall shafts. It is possible to take a measurement through non-metallic container materials from the outside. Suitable as point level switch for controlling and counting all types of bulk solids. It interacts with the Soliwave FDR56 receiver.
Typical bulk solids are: Wood chips, wood dust or flour; plaster, cement, ash, paper or cardboard shred, gravel, sand, dried powders in general, bags and boxes.
Process connections: Threads
Ambient temperature: -40 to +70°C (-40 to +158°F)
Measuring range: Max. 100m (328ft)
International explosion protection certificates
利点
Highly reliable measurement due to flush-mounted installation and possible non-contact installation as well as indication of the signal strength on the receiver
Mechanical robust solution ensures cost savings over the whole life cycle of the product: No wear and tear, process-wetted ceramic sensor diaphragm (optional), long serviceable life, maintenance free
Electronics housing can be rotated by 360°, allowing adjustment into optimum position after installation
Direct connection of the supply voltage (transmitter and receiver separately or together)
Mechanically compatible to FQR50/FDR50 microwave barrier, existing process connections can continue to be used; likewise, accessories such as adapter flanges, installation brackets and sight glasses can continue to be used
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
建設現場におけるサイロのレベル測定
Profibaustoffe Austria GmbH社が、サイロ内のバルク材料の監視を自動化して、「ジャスト・イン・タイム」方式での補充を実現した方法をご紹介します。
全文を読む
特性 / アプリケーション
変換器 非接触式レベルスイッチおよび流量監視 対象物の検知、カウント、測位 物質移動ポイントの監視 沈着物や汚染の検知および分析 設置: 非接触設置(伝送窓)またはフロントフラッシュ設置(接触式)
電源 / 通信
AC 85 ... 253V DC 20 ... 30 V/ AC 20 ... 60 V
プロセス温度
非接触設置:任意 設備内: -40~+70 °C(-40~+158 °F) 高温アダプタ使用時: 最大+450 °C(+842 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
非接触設置:任意 設備内: 50~680 kPa(7.2~99 psi)絶対圧 高圧アダプタ使用時: 最大+2.1 MPa(+305 psi)絶対圧
主要接液部
非接触設置: 溶接部なし 設置内: SUS316Ti相当 またはアルミニウム; PTFE またはセラミック
プロセス接続
1-1/2" R、1-1/2" G、1-1/2" NPT
選択項目
点検窓 高温アダプタ 高圧アダプタ 取付ブラケット FAR50、FAR51、FAR52、FAR53、FAR54、FAR55
最もダウンロードされているファイル
BA Soliwave FQR56/FDR56
Microwave barrier
EN
JA
DE FR PT TR
17/06/2024
06/12/2023
08/06/2020
05/07/2018
言語:
英語
バージョン:
17/06/2024
ファイルサイズ:
2.6 MB
ファイル名:
BA01684FEN_0424-00.pdf
KA Soliwave FDR56/FQR56
Microwave barrier
EN
JA
BG CS DE EL ET FI HR HU ID KO LT LV NL NO PL RO SK SL SV TH TR
06/12/2023
言語:
英語
バージョン:
06/12/2023
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
KA01574FEN_0122-00.pdf
35 ドキュメント
EN
JA
ドイツ語 French ポーランド語 ロシア語
17/06/2024
06/12/2023
08/06/2020
12/09/2018
06/07/2018
言語:
英語
バージョン:
17/06/2024
ファイルサイズ:
2.2 MB
ファイル名:
TI00443FEN_2024-00.pdf
Insertion adapter with venting element
EN
JA
ドイツ語
11/12/2023
16/10/2017
言語:
英語
バージョン:
11/12/2023
ファイルサイズ:
486.9 KB
ファイル名:
TI01368FEN_0223-00.pdf
言語:
英語
バージョン:
16/10/2017
ファイルサイズ:
301.6 KB
ファイル名:
TI01372FEN.PDF
Plug made of PTFE or aluminium oxide ceramics
EN
JA
ドイツ語
26/06/2019
09/08/2018
16/10/2017
言語:
英語
バージョン:
26/06/2019
ファイルサイズ:
345.8 KB
ファイル名:
TI01371FEN_0319.PDF
EN
JA
ドイツ語 ロシア語
16/10/2017
言語:
英語
バージョン:
16/10/2017
ファイルサイズ:
305.9 KB
ファイル名:
TI01369FEN.PDF
Weld-in nozzle with PTFE plug and counter flange with venting element
EN
JA
ドイツ語 ロシア語
20/07/2021
26/06/2019
16/10/2017
言語:
英語
バージョン:
20/07/2021
ファイルサイズ:
446.8 KB
ファイル名:
TI01362FEN_0321.pdf
言語:
英語
バージョン:
16/10/2017
ファイルサイズ:
433.9 KB
ファイル名:
TI01370FEN.PDF
EN
JA
ドイツ語 French ポルトガル語 トルコ語
17/06/2024
06/12/2023
08/06/2020
05/07/2018
言語:
英語
バージョン:
17/06/2024
ファイルサイズ:
2.6 MB
ファイル名:
BA01684FEN_0424-00.pdf
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 ドイツ語 ギリシャ語 エストニア語 フィンランド語 クロアチア語 ハンガリー語 インドネシア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ルーマニア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 タイ語 トルコ語
06/12/2023
言語:
英語
バージョン:
06/12/2023
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
KA01574FEN_0122-00.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 フィンランド語 French イタリア語 オランダ語 ポーランド語 ロシア語 スロベニア語 中国語
30/08/2021
29/06/2016
27/04/2016
01/04/2016
17/06/2014
言語:
英語
バージョン:
30/08/2021
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
KA00291F_1821.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
エレクトロニックインサート Q-AAA, FQR56
エレクトロニックインサート Q-AAE, FQR56
Electronic insert Q-BAA, FQR56
エレクトロニックインサート Q-BAE, FQR56
エレクトロニックインサート Q-IAA, FQR56
エレクトロニックインサート Q-IAE, FQR56
Electronic insert Q-AAA, FQR56 (F34)
Electronic insert Q-AAE, FQR56 (F34)
Electronic insert Q-BAA, FQR56 (F34)
Electronic insert Q-BAE, FQR56 (F34)
Electronic insert Q-IAA, FQR56 (F34)
Electronic insert Q-IAE, FQR56 (F34)
Plug microwave permeable SAL/SPP
Plug microwave permeable SALS/SPPS
Weather protect. cover 316L, Mw. barr.
プラグコネクタ M12 4極, 接続ケーブル 2m
プラグコネクタ M12 4極, 接続ケーブル 5m
フランジ DN40 PN6, Rp1-1/2, アルミ
フランジ DN40 PN40, Rp1-1/2, 316Ti
フランジ DN40 PN40, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1
フランジ DN40 PN40, G1-1/2, SUS316Ti相当
フランジ DN40 PN40, G1-1/2, SUS316Ti相当, 3.1
フランジ DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti
フランジ DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1
フランジ DN50 PN16, G1-1/2, SUS316Ti相当
フランジ DN50 PN16, G1-1/2, SUS316Ti相当, 3.1
フランジ DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti
フランジ DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1
フランジ DN100 PN16, G1-1/2, SUS316Ti相当
フランジ DN100 PN16, G1-1/2,SUS316Ti相当, 3.1
フランジ 1-1/2" 150lbs, NPT1-1/2, アルミ
フランジ 1-1/2" 150lbs, NPT1-1/2, 316Ti
フランジ 1-1/2" 150lbs,NPT1-1/2,316Ti,3.1
フランジ 2" 150lbs, NPT1-1/2, 316Ti
フランジ 2" 150lbs, NPT1-1/2, 316Ti, 3.1
フランジ 3" 150lbs, FF,NPT1-1/2, 316Ti,3.1
フランジ 3" 150lbs, FF, NPT1-1/2, 316Ti
フランジ 4" 150lbs, NPT1-1/2, 316Ti
フランジ 4" 150lbs, NPT1-1/2, 316Ti, 3.1
溶接フィッティング DN50, 10bar, 200oC
溶接フィッティング DN80, 10bar, 200oC
溶接フィッティング DN100, 10bar, 200oC
HPアダプタ G1-1/2/G1-1/2, SUS316Ti相当
HPアダプタ G1-1/2/G1-1/2, SUS316Ti相当, 3.1
HPアダプタ NPT1-1/2/G1-1/2, SUS316Ti相当
HPアダプタ NPT1-1/2/G1-1/2,SUS316Ti相当, 3.1
HTアダプタ R1-1/2 + Rp1-1/2, SUS316Ti相当
HTアダプタ NPT1-1/2, SUS316Ti相当
HTアダプタ R1-1/2 + Rp1-1/2,SUS316Ti相当,3.1
HTアダプタ NPT1-1/2, SUS316Ti相当, 3.1
エクステンション 225mm, HTアダプタ R1-1/2 +
エクステンション 325mm, HTアダプタ R1-1/2 +
エクステンション 525mm, HTアダプタ R1-1/2 +
エクステンション 225mm, HTアダプタ NPT1-1/2
エクステンション 325mm, HTアダプタ NPT1-1/2
エクステンション 525mm, HTアダプタ NPT1-1/2
点検窓 ディスク DN50, 25bar, 200oC
点検窓 ディスク DN50, 10bar, 200oC
点検窓 ディスク DN50, 6bar, 200oC
点検窓 ディスク DN80, 25bar, 200oC
点検窓 ディスク DN80, 10bar, 200oC
点検窓 ディスク DN80, 6bar, 200oC
点検窓 ディスク DN100, 25bar, 200oC
点検窓 ディスク DN100, 10bar, 200oC
点検窓 ディスク DN100, 6bar, 200oC
取付ブラケット FQR5x/FDR5x, アルミニウム
取付金具 FQR5x/FDR5x, プラスチック
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる