キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

電力・エネルギー産業向けの新製品

各産業向けの新製品やイノベーションをご紹介します。

水素の概要:製造から貯蔵、エンドユースまで ©Endress+Hauser
高精度なモニタリングにより、水素バリューチェーン全体の可用性と効率の向上が可能
グリーン水素

グリーン水素の安全性を向上し、最適な品質を得られます

フィード水を最適な品質で維持することは、可用性の向上とLCOH(均等化水素コスト)の削減につながります。貯蔵庫の水素内のH2S含有量をモニタすることで、下流での腐食の問題を回避できます。

  • フィード水への金属イオン浸出のリスクが低減することで、水素を高い純度で維持できるとともに、電解槽の寿命を延長
  • 非挿入型温度センサにより、プロセスを中断することなく簡単かつ短時間で設置が可能
  • データを収集しつつ、フィード水の品質を高い信頼性でモニタ。クラウドベースのIIoTエコシステム・Netilionが提供する高度なプロセス情報で、プロセスの効率および可用性を向上
  • 高精度なTDLASテクノロジーで水素品質を正確にモニタ。微量水分を検出し、ppm範囲のH2Sをトレース

グリーン水素向けの新製品をご紹介します。

火力発電所の概要 ©Endress+Hauser
正確で安定した測定によりプラントの可用性が向上
火力発電所(TPP)

火力発電所(TPP)の安全性、可用性、および効率の向上

Endress+Hauserの製品は、燃料、水、蒸気や石灰スラリーの信頼性と正確性に優れたモニタリングを可能にし、コストを削減しながら、運用の可用性、効率、および安全性を向上します。

  • pHおよび石こう濃度のモニタリングは、石灰スラリーの消費を減らし、最適なSOx除去によってSOx排出量を削減する鍵となります。
  • 継続的な水質分析により、問題発生時に瞬時にアラートが出ます。最先端のウェブ技術により、いつでもどこからでもデータの転送およびアクセスが可能です。
  • クランプオン機器なので、プロセスを中断することなく簡単に設置ができます。

火力発電所向けの新製品をご紹介します。

サービスエキスパートによるサポート ©Endress+Hauser
サービス

スマートサポート

オンラインナレッジベース、およびいつでも問合せ可能で迅速な回答が得られる技術エンジニアとのリモートサポートセッションにより、Endress+Hauserの専門知識にダイレクトにアクセス。

  • プロセスの可用性を最大化し、製造目標を達成
  • 危険な状況にさらされることを最小限に抑え、プラントとオペレーターの安全を確保
  • 不必要な輸送関連の温暖化ガス排出を削減し、サステナビリティおよびネットゼロ目標の達成に貢献
サービスエキスパートによるサポート ©Endress+Hauser
サービス

ダイナミックインストールベース分析

エキスパートの推奨事項と豊富な分析データを活用して、計測機器のライフサイクル管理を改善し、安全要件を確実に遵守できます。

  • 専門的なアドバイザリーガイダンスにより、プロセスの可用性が向上
  • インストールベースのメンテナンス性の継続的な評価により、効率低下を検知して故障を回避
  • 適切なメンテナンス/更新戦略の導入により、運用の持続可能性が向上
  • インストールベースの情報を完全に見える化して、アクセシビリティを強化

お客様のアプリケーションに最適な製品を見つけてください。

お客様固有のアプリケーションや測定点にどの機器を選択すればよいか迷うことはありませんか?Applicatorツールを使用すると、お客様の産業に適した製品を容易に選定できます。ぜひお試しください。

水力発電所の概要 ©Endress+Hauser
水力発電所の正確な測定により、効率と稼働時間が保証されます。
水力発電所(HPP)

水力発電所(HPP)の安全性と効率の向上

貯水池と放水庭のレベル、および導水路の流量は、発電所の効率をモニタするための重要な測定値です。効率の変化は、タービンに問題があることを示している可能性があります。オイルおよび空気冷却システムの確実なモニタリングにより、プラント全体の可用性が向上します。

  • 堅牢な変換器を使用して冷却効率を確実にモニタすることで、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。
  • 安定した水流やオイルの品質(粘度および/または密度)が保証され、上流側直管長が短縮または不要になり、スペースとコストが削減されるとともに、プラントの寿命と耐久性が向上します。
  • 信頼性の高い非接触式レーダーセンサを使用して、貯水池、排水ポンプ、放水庭のレベルを測定し、効率をモニタリングします。

水力発電所向けの新製品をご紹介します。

複合サイクル発電所のプロセスマップ ©Endress+Hauser
複合サイクル発電所
複合サイクル発電所

複合サイクル発電所(CCPP)の安全性と効率の向上

  • 殺菌剤とTOCの濃度監視による安全性の向上:冷却水系の殺菌剤が低濃度または不足している場合、有害な細菌が発生して作業員のリスクが高まり、ダウンタイムが発生する可能性があります。補給水中の全有機炭素(TOC)が最低濃度の場合でも、プラントの操業停止につながる可能性があります。
  • ダイナミックインストールベース分析によるプロセス可用性の向上:アセットの透明性を確保し、機器のメンテナンス要件を継続的に管理して、MRO機器の発注作業を効率化します。
  • 冷却水と燃料の正確な流量監視による効率化:流量測定技術を導入するには、多くの場合、上流側/下流側直管長が必要となります。天然ガスの流量測定では、Promass Qが不確かさ0.25%という優れた性能でこの課題を克服しています。冷却水の場合は、Promag Wが0 x 呼び口径のフルボア構造により、圧力損失なしでこの課題を克服し、さらに導電率監視機能も搭載しています。

複合サイクル発電所向けの新製品をご紹介します。

計装データへの容易なアクセスと可視化 ©Endress+Hauser
サービス

プロセスおよび計装機器の性能に関する詳細な分析データ

スマートセンサはプロセスに関するデータをリアルタイムで収集し、機器の状態を監視して製品とアセットの性能について継続的に情報を提供します。製造プロセスをデジタル化すると、通常はデータにアクセスすることがないプロセス作業員がデータを可視化できるようになり、データの透明性を確保できます。Endress+HauserのNetilionは、まさにこれを可能にするサービスで、お客様はデータに基づいた最善の意思決定を行うことができるようになります。

注釈

電力・エネルギー産業向け製品に関心をお持ちですか?