キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴
pH、ORP、導電率、溶存酸素測定用Liquiline CM42B 2線式変換器

1チャンネル変換器
Liquiline CM42B

化学、ライフサイエンス、食品&飲料産業における危険場所/非危険場所およびサニタリアプリケーション向けの2線式フィールド機器

CM42B
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。

ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。

仕様一覧

  • 入力

    Memosensおよびアナログセンサ(pH、ORP、導電率)用の1チャンネル変換器

  • 出力 / 通信

    1/2 x 4~20 mA、HART、PROFIBUS PA、FF
    追加二次出力にも対応

  • 保護等級

    IP66/67、NEMA4X

アプリケーション

Liquiline CM42Bは、要件の厳しいプロセスアプリケーションにおいて、pH、ORP、導電率、溶存酸素の高精度かつ信頼性の高い測定を実現します。直感的な現場操作と設定を活用して、モバイル機器でBluetoothインタフェースとSmartBlueアプリを介して測定点の詳細なデータを確認できます。Bluetooth通信のセキュリティは、独自のコンセプトにより保護されるため、侵入者を心配する必要はありません。さまざまな機器バージョンが用意されており、あらゆる設置要件に柔軟に対応できます。

Liquiline CM42B変換器は、以下の産業における要件の厳しいプロセスアプリケーションに適合します。

  • 化学産業

  • 食品 & 飲料産業

  • ライフサイエンス産業

  • 電力・エネルギー産業

  • 石油・ガス産業

  • 鉱業、鉱物および金属産業

本変換器は、国際防爆認定(IECEx、ATEX、C/US IS Cl. I div 1、CHN-Exなど)に対応しており、危険場所に適合します。

利点

  • 快適な操作と設定:直感的な操作コンセプトにより、現場で試運転や設定を容易かつ迅速に実施できます。Bluetooth接続とSmartBlueアプリにより、スマートフォンやタブレット端末で測定点のデータを確認できます。

  • 独自のセキュリティ:Bluetooth接続に採用されている独自のセキュリティコンセプトにより、侵入を防止し、作業員の高度な役割管理が可能になります。外部と内部の両面からセキュリティを強化できます。

  • あらゆるプロセス環境に適合:本変換器は、ステンレス、プラスチック、またはDINレールバージョンが用意されています。適切なバージョンを選択してスキッドに組み込むだけで、サニタリ環境や危険場所でご利用いただけます。

  • プロセス安全性と稼働時間の向上:Memosensテクノロジーが、安全性の高いデジタルデータ伝送と測定値の高可用性を提供します。事前校正済みセンサのプラグアンドプレイにより、校正のためのプロセスダウンタイムを短縮できます。

  • シームレスなシステム統合:Liquiline CM42Bは、HCF認定を取得したHART通信機能を備えており、プロセス制御システムに容易かつ安全に統合できます。

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products