キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
食品&飲料産業の機械設備におけるIO-Link

食品&飲料産業:プロセスオートメーションにおけるIO-Link

IO-Link技術を利用してプロセスを最適化することで、効率化を推進し「総合運用効率」を向上させましょう

食品&飲料産業は、規制の厳格化、優秀な人材の不足、エネルギーコストの上昇など、多くの課題に直面しています。弊社のほぼすべてのIO-Link機器は、このような課題の克服に大きく貢献することができます。IO-Linkは、デジタル化への移行に向けた最適な技術であり、これによりプロセスの効率を高め、アナログ機器の可用性を向上させることができます。Endress+Hauser独自のIO-Link製品ラインナップにより、デジタルトランスフォーメーションプロセスを開始しましょう。

利点

  • 用途に適したIO-Link機器を選択可能、特にスキッドビルダーの場合、高品質のプロセスオートメーションを実現

  • 弊社のほぼすべてのIO-Link機器がサニタリ認証を取得しており、過酷な条件下でも使用可能(保護等級)

  • プロセスオートメーションにおいて、IO-Link技術ではこれまで利用できなかった測定点を弊社の製品ラインナップに新たに追加

  • スマートセンサプロファイルの標準化された詳細レベルの実装により、他社製のIO-LinkマスタおよびIO-Link設定ソフトウェアツールとの高度な相互運用性を実現

  • 無料の統合ソフトウェアパッケージ(機能ブロックライブラリ)により、主要なプロセス制御システムへの迅速かつ容易な機器統合

高度な標準化

Endress+Hauser IO-Link機器は高度に標準化されており、価格設定も魅力的で、周期プロセスデータとともに拡張機器ステータスを提供することで付加価値ももたらします。機器は公式IO-Linkコミュニティの最新仕様に基づいて実装されています。弊社の製品ラインナップは、優れた品質と高い相互運用性を備えており、ほぼすべてのIO-Link機器(デジタル/アナログ)が柔軟な動作モードを搭載しているため、お客様は後からデジタル動作に切り替えることができます。

IO-Link製品ラインナップ

弊社のIO-Link対応機器は、以下に示すようなプロセスオートメーションに関連するあらゆるパラメータに対応しています。

高度に標準化されたIO-Link機器には、食品&飲料産業向けのベストプラクティスのプリセットが標準装備されています。パラメータは、弊社の無料ソフトウェアDeviceCareおよびFieldPort SFP20を使用して変更できます。

IO-Link統合ソフトウェアパッケージ

Endress+Hauserの機器をプロセス制御システムに容易かつシームレスに統合できるように、適切なソフトウェアライブラリが用意されています。無料のソフトウェアパッケージには、SiemensのTIA PortalおよびRockwell AutomationのPlantPAx用の機能ブロックと対応するHMIフェイスプレートが含まれます。

IO-Linkマスタ

Endress+HauserはTURCKと提携して、オープンインテグレーションおよび高性能IO-Linkマスタを提供しています。IO-Linkマスタモジュール(TBEN-S2-4IOL)は、SIDI機能を介して弊社のIO-Link機器に対応しており、CommDTMドライバにより弊社のFieldCareにアクセスできます。

また、このモデルは、弊社のIO-Link統合サポートパッケージと組み合わせて使用する場合にも完全に機能します。

IO-Linkスターターキット

IO-Linkはコスト面でも導入しやすく、機器の取扱いも容易です。また、Endress+HauserのIO-Link機器をお選びいただくと、さらなるメリットも得られます。IO-Linkスターターキットは、弊社の温度センサ、IO-Linkマスタ、必要な接続ケーブルと電源ケーブルで構成されています。

  • TM311

  • IO-Linkマスタ

  • 標準ケーブル

  • Siemens TIA Portal用ソフトウェア機能ブロック