キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴
基本的なサニタリアプリケーション用電磁流量計Proline Promag H 10の写真

Proline Promag H 10
電磁流量計

使いやすい操作コンセプトを備えた基本的なサニタリアプリケーション用の流量計

5HBB
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    体積流量 (標準): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)

  • 測定範囲

    0.06 dm³/min~600 m³/h(0.015~2650 gal/min)

  • 測定物のプロセス温度

    -20~+150 °C(-4~+302 °F)

  • 最大プロセス圧力

    PN 40、Class 150、20K

  • 接液部材質

    ライニング:PFA
    電極:1.4435(SUS 316L相当);アロイC22
    プロセス接続:ステンレス1.4404(SUS F316L相当);PVDF;PVC接着用スリーブ
    シール:無菌成形シール(EPDM、FKM、シリコン)

アプリケーション

Promag Hは、食品・飲料およびライフサイエンス産業におけるサニタリアプリケーションに最適です。シンプルなハードウェアおよびソフトウェア設計により、Promag H 10は、通常のエンドレスハウザーの品質でエンジニアリングからサービスに至るまで、ライフサイクルのあらゆるステップの簡素化を実現します。Heartbeat Technologyにより、測定の信頼性と再校正周期の延長が可能になります。

  • 圧力、密度、温度、粘度の影響をほとんど受けない双方向測定原理

  • サニタリ要件の高いアプリケーション用。

機器の特長

  • PFAライナー

  • ステンレス製のセンサハウジング(3-A、EHEDG)

  • CIP/SIP洗浄に対応する接液部材質

  • HART、IO-Link、Modbus RS485によるシステム統合

  • アプリおよびオプションのディスプレイを使用した柔軟な操作

利点

  • 柔軟な取付コンセプト – 豊富なサニタリ仕様のプロセス接続

  • 省エネルギータイプの流量測定 – 流路制限がないため圧力損失なし

  • メンテナンスフリー – 可動部なし

  • 最適な使いやすさ – タッチスクリーンディスプレイ(HARTおよびMODBUS RS485通信のみ)またはモバイルデバイスとSmartBlueアプリを使用した操作

  • 時間を節減できるシンプルな設定 – 事前および現場でのガイド付きパラメータ設定

  • 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology

  • IO-linkによりプラントインフラストラクチャに簡単統合

ビデオ

  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00
  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00
  • Heartbeat Technology
    Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現

    プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。

  • IO-Linkデジタル通信技術
    IO-Link通信

    プラントのデジタル化をサポートするIO-Link通信

Lean セレクション

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

旧機種