仕様一覧
-
機能
ポータブルサンプラー
-
吸引高
8 m(26.25 ft)吸込み高さ
-
キャビネット
プラスチック LDDPE
アプリケーション
Liquiport CSP44を使用することにより、どこでもサンプルを採取できます。2分割式構造のため、容易かつ安全な運搬が保証され、また、バッテリ電源オプションにより電気系統から独立して使用することが可能です。Liquiportでは、メニューガイド方式のサンプルプログラミングと工具不要のメンテナンスが可能なため、日々の作業に費やす時間を節減できます。測定ステーションとしてアップグレードすることによりサンプル点の総合的な状態を把握できます。
Liquiport CSP44は、以下のアプリケーションに最適です。
公共下水および産業廃水処理施設:
- 自己監視
- プロセス監視
- 間接的な排出装置の監視
- 下水システムの監視水管理機関:
- 水の保護および水質
- 直接的/間接的な排出装置の監視
- ラボおよび水理学的機関
利点
自律式のバッテリ動作または電源動作により、あらゆるサンプリング位置で柔軟に使用可能
時間または流量制御式サンプリングからイベント制御式サンプリングまで、あらゆる監視作業に100%適応
容易かつ安全な運搬のために、サンプラ下部の分離とロックが可能
接液部を工具なしで容易に取り外すことができるため、迅速な洗浄とメンテナンスが可能
最大2つのセンサを接続することにより、サンプラを本格的な測定ステーション(例:イベント監視)として使用可能
すべての機器の操作が共通、Memosensセンサとの真のプラグアンドプレイ、標準化されたコンポーネントによる必要なスペアパーツ在庫の減少など、Liquilineプラットフォームのあらゆるメリットを提供
旧機種
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
取扱説明書(BA)
Operating Instructions Liquiport 2010 CSP44
Automatic sampler for liquid media
Operation & settingsEN JA 02/04/201304/07/201225/05/2011言語:
英語
バージョン:
02/04/2013
ファイルサイズ:
5.7 MB
ファイル名:
BA00492CEN_1513.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Memosens
Memosens プロトコル付きセンサ
EN JA 30/05/202228/02/201930/06/201731/01/2014言語:
日本語
バージョン:
30/05/2022
ファイルサイズ:
4 MB
ファイル名:
BA01245CJA_0822-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Operating Instructions Liquiport 2010 CSP44
Automatic sampler for liquid media
CalibrationEN JA 03/04/201328/06/201225/05/2011言語:
英語
バージョン:
03/04/2013
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
BA00493CEN_1513.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Operating Instructions Liquiport 2010 CSP44
Automatic sampler for liquid media
Maintenance & diagnosticsEN JA 02/04/201304/07/201225/05/201101/06/2009言語:
英語
バージョン:
02/04/2013
ファイルサイズ:
4.3 MB
ファイル名:
BA00470CEN_1513.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN JA 28/11/2022言語:
英語
バージョン:
28/11/2022
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-