本製品の販売は終了しております。
後継機種/代替機種につきましてはお問合せください。

transportable waste water sampler
with 15 l coolbox collector.
-ABS-plastic housing
-Protection class: Control compartment
IP55, wet compartment IP44
-Dimensions WxHxD: approx.430x780x330mm
-Suction height: max. 6m,
-Suction lenght: max. 30 m
-Dosed sample volume: 20 to 200ml
-Alarm and sequence end outputs
-Kept cool via cool box (approx. 15l)
and cool packs
-Power input: approx: 50 VA,
with heater approx. 80 VA
-Weight: approx: 15 kilos
For further information see data sheet
-
後継機種
FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Lean セレクション
コアプロセスの要件に対応
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性 シンプルさ 高い柔軟性