キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
  • 履歴

サニタリ温度計

ライフサイエンス、食品および飲料産業における無菌プロセスおよびアプリケーション向けのサニタリ仕様の一体型モジュール式温度センサ

サニタリ仕様のアプリケーションに対応可能なサニタリ温度計
11 製品
フィルタ X icon

6 / 11 件の製品を表示

サニタリ温度計について

Endress+Hauserのサニタリ仕様の温度計測機器は、最高の測定性能を発揮するとともに、食品、飲料、および製薬産業の厳格な規制にも適合しています。当社の包括的な一体型およびモジュール式温度計製品ラインナップには、さまざまな産業標準のプロセス接続、スマート温度伝送器、クラス最高のセンサが用意されており、国際的な合格証と認証も取得しています。

当社の標準化された幅広い一体型およびモジュール式サニタリ温度計には、以下の特長があります。

  • 一体型またはモジュール式の温度計設計
  • サニタリ接続 – クランプ、金属製シールシステム、溶接アダプタ、バリベント、コンプレッションフィッティング…
  • 測温抵抗体センサの設計バージョン – 基本仕様または高性能仕様
  • サーモウェル付き温度計 - 交換/再校正が容易かつ安全
  • サーモウェルなしの温度計 – 測定物との直接接触測定:高速応答および最高クラスの精度
  • 伝送器付き/なしの温度計
  • ディスプレイ付き/なしの温度計
  • サニタリ仕様のサーモウェル – Tピース/エルボサーモウェルなど

モジュール式サニタリ温度計

当社のiTHERM ModuLineシリーズは、産業およびサニタリアプリケーション向けの新世代のモジュール式温度計です。管理しやすい製品数で、ほぼすべてのプロセスおよびお客様の要件に対応することができます。革新的な技術により、プロセス効率の改善、プラントや製品の安全性向上といった付加価値が提供されます。iTHERM QuickSensやiTHERM QuickNeckなどがその例です。この製品ラインナップは、国際規格に準拠した認証を取得しています。

特長

  • モジュール構造:柔軟な製品選択を実現し、あらゆるアプリケーションに最適なソリューションを提供
  • 50以上のサニタリプロセス接続を標準で利用可能
  • 4~20 mA、HART®、IO-Linkなど、多様なタイプの統合にも対応する通信プロトコルオプション
  • iTHERM QuickSens:最速の応答時間によりプロセス制御を最適化、t90:1.5秒
  • iTHERM QuickNeck:クイックリリース付きの分割型ネックにより、工具を使わず簡単に測定インサートを取り外して再校正が可能
  • グローバルな認証と認定:ATEX/IECEx、CSA、FM、EAC、JPN Ex、NEPSI準拠の防爆;3-A、EHEDG、ASME BPE、FDA、食品接触材規則(FCM)、TSE適合証明書に準拠したサニタリ設計規格

一体型サニタリ温度計

iTHERM CompactLineシリーズは十分に配慮された設計により、複雑さを緩和して優れたコストパフォーマンスを実現しています。ライフサイエンス産業、食品&飲料産業、プロセス産業全般の幅広いアプリケーションにそのまま使用することができます。Endress+Hauserは、iTHERM TrustSensにおいて、FDAおよびGMP規制への厳格な適合が求められるサニタリアプリケーション向けに特別設計された世界初となる自己校正機能付き温度センサ技術を開発しました。

特長

  • コンパクトなデザイン:伝送器内蔵、小型で高いコスト効率
  • 50以上のサニタリプロセス接続を標準で利用可能
  • 4~20 mA、HART®、IO-Linkなど、多様なタイプの統合にも対応する通信プロトコルオプション
  • グローバルな認証と認定:ATEX/IECEx、CSA準拠の防爆。3-A、EHEDG、ASME BPE、FDA、食品接触材規則(FCM)、TSE適合証明書に準拠したサニタリ設計規格

Tピースおよびエルボサーモウェル

Endress+Hauserのサニタリ仕様のサーモウェルは、溶接や水溜りのない設計が採用されており、洗浄が容易で、サニタリおよびアセプティック(無菌)アプリケーションに最適です。サーモウェルはプロセスパイプに溶接され、非分解型であり、1つのステンレスを圧延して製造されます。挿入長が非常に短い場合でも、これらのサーモウェルはサニタリ/アセプティック仕様のパイプ、容器、タンクで使用できます。