キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
iTHERM TrustSens TM372 Hygienic compact thermometer, US Style

iTHERM TrustSens TM372
Compact thermometer

Imperial RTD thermometer with self-calibration technology for hygienic applications

TM372
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。

ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。

仕様一覧

  • 応答時間

    t50 = 2.5 秒
    t90 =9.5 秒

  • 最大プロセス圧力 (静的)

    20 ℃の時: 4 MPa (580 psi)

  • 測定温度レンジ

    PT 100:
    -40 °C …160 °C
    (-40 °F …320 °F)

  • 最大浸漬長 要問合わせ

    最大28"(711 mm)
    その他の長さについては要問合せ

アプリケーション

The award-winning smart temperature probe with integrated HART® transmitter and Heartbeat Technology features the world’s first RTD sensor unit capable of fully automated in-situ self-calibration. It effectively eliminates the risk of undetected non-conformities, reduces production downtime and increases product safety and process efficiency in applications of the food & beverage and life sciences industries. The device is fully compliant to FDA 21 CFR Part 11 regulations and GMP rules.

  • Specially designed for use in hygienic and aseptic applications in the food & beverage and life sciences industries

  • Measuring range: –40 to 190 °C (–40 to 374 °F)

  • Pressure range up to 50 bar (725 psi)

  • Protection class: IP65/67 or IP69

  • Communication: Analog output 4 to 20 mA, HART® protocol

利点

ビデオ

  • Heartbeat Technology
    Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現

    プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。

  • iTHERM TrustSens自己校正機能付きサニタリ測温抵抗体センサ

    測定用Pt100 RTDセンサの信頼性と精度の高い再校正を可能にする、組み込み型定点リファレンス素子に基づく独自の温度計技術。

Xpert セレクション

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

Xpert製品:困難なアプリケーションに対応 ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products