仕様一覧
-
精度
class A IEC 60751準拠
-
応答時間
設定に依存
-
最大プロセス圧力 (静的)
20 ℃の時:4 MPa (580 psi)
-
測定温度レンジ
PT100:
-50 °C ... 200 °C
(-58 °F ... 392 °F) -
最大浸漬長 要問合わせ
最大 400 mm (15.75")
アプリケーション
この iTHERM は、食品・飲料産業での通常要求を満たすように設計されました。用途別に標準化されたバージョンを多数ご用意しています。その結果、製品選定が簡単に行えるため、時間とコストを削減できます。本製品は非危険場所で使用可能な固定式インサートや幅広いプロセス接続および国際認定を有するリーズナブルな温度計です。
食品・飲料産業で要求されるサニタリ仕様の無菌アプリケーション用に設計
測定レンジ : –50 ~ +200 °C (–8 ~ +392 °F)
耐圧性能 : 5MPa (725 psi)
保護等級: 最大 IP69K
非危険場所で使用可能
利点
コストパフォーマンスに優れ、比較的短い納期
製品選定からメンテナンスまでユーザーフレンドリで信頼性の高い製品
国際認証: 3-A® , EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE 適合証明等のサニタリスタンダード準拠品を用意
様々なサニタリ接続をご用意
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
取扱説明書(BA)
モジュール式サニタリ温度計
サニタリアプリケーション用の RTD インサート付き汎用モジュール式温度計
EN JA 20/01/2020言語:
日本語
バージョン:
20/01/2020
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
BA02023TJA_0120.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
言語:
英語
バージョン:
14/07/2021
ファイルサイズ:
478.5 KB
ファイル名:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35言語:
英語
バージョン:
15/09/2023
ファイルサイズ:
800.3 KB
ファイル名:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
PU(広報)
Ecograph T RSG35 Universeller Datenmanager
Prozesswerte überwachen, anzeigen,
aufzeichnen und übertragen
Der Ecograph T RSG35 Datenmanager ist eine einfache und dennoch
in höchstem Maße effektive Lösung zur manipulationssicheren
Datenaufzeichnung.
Das intelligente Gerät lässt sich perfekt überall dort
integrieren, wo Prozessparameter angezeigt, aufgezeichnet, analysiert
und überwacht werden müssen.言語:
ドイツ語
バージョン:
14/09/2022
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
PU01244T_09_DE_01.17 RSG35.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
言語:
ドイツ語
バージョン:
17/05/2023
ファイルサイズ:
17.9 MB
ファイル名:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo言語:
イタリア語
バージョン:
09/07/2024
ファイルサイズ:
20.3 MB
ファイル名:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
言語:
英語
バージョン:
17/05/2023
ファイルサイズ:
18 MB
ファイル名:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
言語:
French
バージョン:
20/12/2019
ファイルサイズ:
60.9 MB
ファイル名:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-