キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Product picture RTD thermometer cable probe TH12, US style

iTHERM CableLine TH12
Cable probe

Imperial RTD thermometer with connecting cable for use in many process and laboratory applications

TH12
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 精度

    クラス A(IEC 60751基準)
    クラス B(IEC 60751基準)

  • 応答時間

    63% rt = 2.0 秒

  • 最大プロセス圧力 (静的)

    20 °C時:4 MPa(580 psi)
    設定に応じて異なります

  • 測定温度レンジ

    PT100 WW:
    -200~+600 °C
    (-328~+1,112 °F)
    PT100 TF:
    -50~+200 °C
    (-58~+392 °F)

  • 最大浸漬長 要問合わせ

    最大96"(2439 mm)
    その他の長さについては要問合せ

アプリケーション

The Pt100 cable probe is easy to install and provide a high operational safety due to reliable and accurate temperature measurement in common processes. Without additional thermowell the probe sheath is directly in contact with the process medium. This enables the cable probe to detect rapid temperature changes fast and accurate.

The TH12 temperature sensors are RTD's designed for use in the process industry or factory automation type of environment. They are made up of a measurement probe with a RTD, insulation and sheath.

Among other applications the sensors can be used on:

  • Heat exchangers

  • Power & recovery areas

  • Carbon regeneration furnaces

  • Dryers

  • Flue gas

  • Compressor stations

  • Process reactors

利点

  • High flexibility due to customized immersion length

  • Fast response time with reduced/tapered tip form

  • Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder

  • Improved galvanic isolation on most devices (2 kV)

Fundamental セレクション

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products