キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

安全で効率的な水素圧縮および輸送のための計装

信頼性の高い計装を使用することで、コンプレッサの寿命を延ばすことができます。

圧縮後の輸送用水素パイプライン
概要

効率的な水素圧縮および輸送のためのプロセス計装

高圧環境では、堅牢なセンサが必要となります。また、水素脆化が発生する環境で高精度な測定を行い、安全に操業するには、特殊な材質を使用する必要があります。よりクリーンな社会の実現に向けた事業を安全かつ効率的に行うには、圧力センサ、温度センサ、およびレベルセンサを含む、信頼性の高い温度および貯蔵監視システムが不可欠です。

パラメータ

重要なプロセスパラメータ

圧力メンブレンの脆化を緩和

水素はセンサの材質に浸透し、脆化や故障の原因となる場合があります。水素脆化に耐性がある材質を選択することが、圧力センサの寿命と精度を維持するうえで不可欠となります。

信頼性の高い流量測定を実現

液体水素の流量測定は、気泡の混入により大きな影響を受けます。しかし、マルチ周波数テクノロジーを採用したコリオリ流量計は、このようなアプリケーション条件下でも影響を受けません。

正確なレベル測定

レベルセンサは、極低温や高圧の環境でも動作する必要があります。これらの過酷な条件にも耐え、正確なレベル測定を実現するには、特殊な材料および設計が不可欠です。

圧力測定

金メッキメンブレンによる水素圧力測定

水素は、さまざまな種類の金属に浸透します。圧力センサのメンブレンで使用されている金属やシール材も例外ではありません。これにより、センサ故障の原因となる水素誘起割れや機械的強度の低下が発生する場合があります。Endress+Hauserは、水素浸透への耐性を持ち、水素が充満する環境でも長期安定性を維持するよう設計された、特殊な材質のメンブレンおよびめっきを使用した圧力センサをご用意しています。

  • 水素アプリケーションにおける信頼性の高い高精度の測定
  • 圧力伝送器の幅広い製品ラインナップが金メッキオプションに対応
  • 機器に容易にアクセスできるBluetooth接続
流量測定

正確な水素流量測定

水素は大気中に存在する最も軽いガスであり、大気条件下での密度は天然ガスの10分の1です。水素ガスストリームには音を伝達する質量がほとんどなく、多くの場合、高速ガスの性質を示すため、速度ベースの測定原理では、繰返し性の高い正確な流量測定結果を得ることは困難です。弊社のコリオリ流量計には、以下の特徴があります。

  • 水素流量測定用のクラス最高水準のターンダウン、ガスケットレス構造 、最高の安全性を保証するSILおよびEx認証
  • 最高レベルの測定感度により、質量流量の測定範囲を最大限に拡大
  • 優れたゼロ点安定性により、低圧での水素測定を市場で最小の測定誤差で実施可能
レベル測定

液体水素タンク向けの静電容量式レベル計

静電容量技術は、比誘電率、蒸気、温度、圧力の変化の影響を受けず、安全で正確なレベル測定が可能なため、液体水素アプリケーションの測定において高い信頼性を発揮します。弊社のLiquicap FMI51には、以下の特徴があります。

  • 実績のある静電容量技術による安全性の向上
  • 特殊な断熱コンポーネントと分離型の電子モジュールにより、機器に対する極低温の影響なし
  • 使用実績があり、小規模の固定式タンクでの使用に最適

プロジェクトを計画中ですか?お客様の課題について、弊社のエキスパートにご相談ください。

お近くのEndress+Hauserエキスパートが、あらゆる段階においてお客様をサポートいたします。

注釈

関連ソリューション

安全で効率的な水素圧縮および輸送のパートナーとして弊社が最適である理由をご紹介します。