-
技術仕様書(TI)
Liquicap M FMI51, FMI52 技術仕様書
日本語版 - 06/2017 |
静電容量式レベル計 液体の連続測定用
リピータビリティ 0.1%
-80 °C...+200 °C
(-112 °F...+392 °F)
真空 ... 10 MPa
(真空 ... 1450 psi)
0.1 m ... 4.0 m
絶縁材: PTFE、PFA
SUS316L相当
Liquicap FMI51は、液体の連続レベル監視に最適な信頼性の高い完全絶縁ロッドプローブです。特に、付着物を形成する測定物や高温アプリケーションに最適です。測定は、比誘電率に依存しません。Fieldgate FXA320(インターネット技術を利用した測定値伝送)と組み合わせれば、Liquicapにより、資材を供給したり、ロジスティックスを最適化(在庫管理)するための理想的なソリューションが実現します。
液体導電率が100 μS/cm以上の場合、機器は比誘電率に依存しないため、校正の必要なく各種液体の測定が可能となります。
プロセス接続:フランジおよびネジ込み
プロセス圧力:真空~+10 MPa(真空~+1,450 psi)
測定範囲:0.1~4.0m(0.3~13ft)
プロセス温度:-80~+200℃(-112~+392°F)
国際防爆認証、オーバーフロー防止(WHG)、SIL、サニタリ認定、船級認定
IEC 61508に準拠したSIL2の機能安全規格を必要とする安全システムでも使用することができます。
広範囲にわたる認証や認定により、高い信頼性を備え、多様なアプリケーションに使用可能です。
校正は不要(工場で事前校正)。導電率が100μS/cm以上の測定物の場合、校正が不要です。
プロセス接液部は、耐食性材料、FDA指定の材質を使用しています。
わかりやすい日本語テキスト表示によるメニューガイドによって、現場設定を行うことができます(オプション)。
2段階過電圧保護
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
日本語版 - 02/2021 |
静電容量式
EN | JA | ||
01/04/2021
|
|
|
|
01/02/2021
|
|
|
|
01/06/2020
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
01/02/2021 |
ファイルサイズ: |
2.4 MB |
ファイル名: |
BA01989FJA_0321.pdf |
静電容量式
EN | JA | ||
01/04/2021
|
|
|
|
01/02/2021
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
01/02/2021 |
ファイルサイズ: |
2.3 MB |
ファイル名: |
TI01490FJA_0321.pdf |
静電容量式
EN | JA | ||
01/04/2021
|
|
|
|
01/02/2021
|
|
|
|
01/06/2020
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
01/02/2021 |
ファイルサイズ: |
2.4 MB |
ファイル名: |
BA01989FJA_0321.pdf |
FEI57C PFM
静電容量式レベル計
EN | JA | ||
22/06/2017
|
|
|
|
12/01/2011
|
|
|
|
27/07/2007
|
|
|
|
19/12/2005
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
19/12/2005 |
ファイルサイズ: |
4.1 MB |
ファイル名: |
Ba297fja_1205_1006.pdf |
静電容量式
EN | JA | ||
01/02/2021
|
|
|
|
01/06/2020
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
01/02/2021 |
ファイルサイズ: |
3.7 MB |
ファイル名: |
BA01978FJA_0321.pdf |
FEI50H HART
静電容量式レベル計
EN | JA | ||
22/06/2017
|
|
|
|
12/01/2011
|
|
|
|
30/01/2007
|
|
|
|
19/12/2005
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
30/01/2007 |
ファイルサイズ: |
6.2 MB |
ファイル名: |
Ba298fja_0407_0308.pdf |
静電容量式
EN | JA | ||
01/08/2021
|
|
|
|
01/04/2021
|
|
|
|
01/02/2021
|
|
|
|
23/03/2020
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
01/08/2021 |
ファイルサイズ: |
1.7 MB |
ファイル名: |
KA01453FJA_0421.pdf |
静電容量式
EN | JA | ||
01/08/2021
|
|
|
|
01/04/2021
|
|
|
|
01/02/2021
|
|
|
|
23/03/2020
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
01/08/2021 |
ファイルサイズ: |
2.3 MB |
ファイル名: |
KA01452FJA_0321.pdf |
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN | JA | ||
24/02/2022
|
|
|
|
15/08/2014
|
|
|
|
09/08/2012
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
24/02/2022 |
ファイルサイズ: |
119 KB |
ファイル名: |
EA01050FA2_0322.pdf |