RNシリーズ:信頼性の高い信号処理とコンディショニング
安全システムにおいて電力供給、スイッチング、信号分配を安定して行う新しいインターフェース
スマートな電源
NAMUR信号変換、ラインエラーモニタ、電気的信号絶縁、信号分配、双方向通信が可能なHARTスルーによる出力信号増幅などのスマートな機能により、オペレータは規模の大小にかかわらずシステムの制御および柔軟な構築ができるようになり、資産の保護やプロセス内におけるデータ信号の整合性維持が可能になります。
RNシリーズの特長
RN22:アクティブ/パッシブバリア)、信号分配器 、DC電源
RN42 *: アクティブ/パッシブバリア、AC/DCマルチ電源
RNO22:出力変換器(絶縁アンプ)
RNB22:システム電源(単一または冗長)
RNF22:電源供給/エラー伝送モジュール
* 幅広い電源(AC/DC 24~230 V)に対応する機種
一般的なアプリケーション例
2線式および4線式(4~20 mA)機器(Cerabar PMP71、Proline 200/300、ModuLine TM131など)
RN22アクティブバリア、HARTスルーによるセンサ電源
データマネージャ (Memograph M RSG45など)
RN22信号分配器
レベルリミットスイッチ(Liquiphant FTL51など)
アクティブコンポーネント(コントロールバルブ、アクチュエータなど)
RNO22出力変換器(絶縁アンプ)
RNB22AC 230 V/110 VからDC 24 Vのシステム電源
RNF22電源供給/エラー伝送モジュール、冗長化電源
シームレスなシステム統合
RNシリーズのインターフェースモジュールはすべてEndress+Hauser機器に完璧に統合でき、他社製機器と組み合わせてもシームレスに動作します。12.5 mmの幅に最大2つのチャンネルを設けたコンパクトな省スペースハウジングは、標準的なDINレールや制御キャビネットにプラグアンドプレイで取り付けられます。
産業を問わず、容易な選択と調達、設置、設定、トラブルシューティング、サービスに至るまで、弊社の製品を導入することでライフサイクルのすべてのフェーズにおいて煩雑さが解消されます。