鋼材処理、ガラス溶鉱炉、煙道ガスのアプリケーション、ならびにレンガやセラミック産業においては、温度が1700℃にまで達することがあります。高温アプリケーションでは、セラミック製サーモウェルや特殊金属製(白金やロジウムなど)の熱電対を使用した特別な温度計が必要となります。サーモウェルは、機械的および化学的損傷、プロセスに起因する温度衝撃からセンサを保護し、それによりセンサの寿命を向上させます。
You've viewed 8 of 32 products
製品ラインアップの説明
モジュール式高温用温度計の当社製品ラインアップは以下に対応:
- 伝送器付き/なしの温度計
- ネジ、コンプレッションフィッティング、フランジ式のプロセス接続
- 金属製または各種のセラミック製サーモウェル
- 熱電対(TC)センサはタイプJ、K、またはタイプB、S、Rを使用可能
プロセスオートメーションにおいては、2つの温度測定原理が標準として確立されています。
RTD - 測温抵抗体:測定原理
RTDセンサにより、温度の変化に応じて電気抵抗が変わります。温度-200℃~約600℃の測定に適しており、高い測定精度と長期的な安定性が特長となっています。最もよく利用されるセンサ素子はPt100です。エンドレスハウザーのRTDセンサはIEC 60751精度クラスAに適合しています。
熱電対:測定原理
熱電対は、種類の異なる2つの金属が一端で接続されています。接続部と自由端が異なる温度にさらされると、ゼーベック効果により開放端で電位(熱起電力)が生じます。いわゆる熱電対参照表(IEC 60584を参照)を使用して、接続部(測定接合部)の温度を導き出すことができます。
熱電対は範囲が0℃~+1800℃の温度測定に最適です。速い応答時間と高い耐振動性がその特長となっています。
利点
- 耐摩耗性および耐化学性が向上した革新的なサーモウェル材質の使用により長寿命
- 測定点メンテナンスのコスト削減、製品の品質向上、プラント安全性の向上
- 無孔材質を使用したセンサ保護により長期的に安定性のある測定を実現
- モジュール式構造により柔軟性のある製品選択が可能
- 交換可能なスペアパーツによりライフサイクルコストを最適化