仕様一覧
-
精度
class 2 IEC 60584準拠
-
最大プロセス圧力 (静的)
20 °Cの時: 0.1 MPa (15 psi)
-
測定温度レンジ
タイプS:
0~1,600 °C
(32~2,912 °F)
タイプR:
0~1,600 °C
(32~2,912 °F)
タイプB:
600~1,700 °C
(1,112~3,092 °F) -
最大浸漬長 要問合わせ
最大 3,500.00 mm (137.80'')
アプリケーション
極めてプロセス温度が高くなる測定点では、セラミック製サーモウェルや特殊金属製(白金やロジウムなど)の熱電対を使用した特別な温度計が必要となります。セラミック材料製のサーモウェルおよび内側シースは、プロセス内の機械的および化学的損傷からセンサを保護し、それによりセンサの寿命を向上させます。これにより、測定点メンテナンスのコスト削減、製品の品質向上、プラント安全性の向上が実現します。
ダブルセラミック保護管を備えたTAF12D温度計は、セラミック焼き窯、れんが工場、磁器製造、ガラス産業などのアプリケーション向けに特別に設計されています。セラミック絶縁体内にシングルまたはダブルのTCインサートが備えられています。
プロセス温度:最高+1700 °C(+3092 °F)
利点
耐摩耗性および耐化学性が向上した革新的なサーモウェル材質の使用により長寿命
無孔材質を使用したセンサ保護により長期的に安定性のある測定を実現
モジュール式構造により柔軟性のある製品選択が可能
交換可能なスペアパーツによりライフサイクルコストを最適化
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
技術仕様書(TI)
Omnigrad S TAF11, TAF12x, TAF16 Technical information
High temperature assemblies
With metal or ceramic thermowells
Adjustable process connection
Thermocouple sensor types J, K, N, R, S, BEN JA 12/11/201325/01/201216/06/201101/09/2004言語:
日本語
バージョン:
12/11/2013
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
TI00251TJA_1413.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
KA セラミック製サーモウェルの安全な開梱
iTHERM FlameLine TAF1x 高温用温度計
EN JA 11/12/202425/03/2024言語:
日本語
バージョン:
11/12/2024
ファイルサイズ:
1 MB
ファイル名:
KA01698TJA_0224-00.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
High temperature thermometers TAF11, TAF12x
Unwrapping the safety seal for flanged ceramic thermometers
EN JA 20/01/2020言語:
英語
バージョン:
20/01/2020
ファイルサイズ:
125 KB
ファイル名:
EA01291TA2_0120.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
言語:
英語
バージョン:
14/07/2021
ファイルサイズ:
478.5 KB
ファイル名:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU(広報)
高温测量迈向新阶段
高温测量迈向新阶段
TAF系列高温型温度计产品言語:
中国語
バージョン:
11/12/2024
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
AI01128T_09_CN_02.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
言語:
ドイツ語
バージョン:
04/02/2025
ファイルサイズ:
18.4 MB
ファイル名:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo言語:
イタリア語
バージョン:
09/07/2024
ファイルサイズ:
20.3 MB
ファイル名:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
言語:
英語
バージョン:
04/02/2025
ファイルサイズ:
19.1 MB
ファイル名:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
言語:
イタリア語
バージョン:
17/02/2020
ファイルサイズ:
30.6 MB
ファイル名:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
言語:
French
バージョン:
20/12/2019
ファイルサイズ:
60.9 MB
ファイル名:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-