-
技術仕様書(TI)
TI RTD TH13, TH14 and TH15
英語版 - 07/2024 |
RTD assemblies in thermowells with spring loaded insert and enclosure for process industry
クラス AA、IEC 60751に準拠
クラス A、IEC 60751に準拠
クラス B、IEC 60751に準拠
設定に依存
20 °C時:10 MPa(1,450 psi)
設定に応じて異なります
PT100 WW:
-200~+600 °C
(-328~+1,112 °F)
StrongSens:
-50~+500 °C
(-58~+932 °F)
PT100 TF:
-50~+200 °C
(-58~+392 °F)
最大24"(609 mm)
その他の長さについては要問合せ
The robust device with a barstock thermowell is a complete unit ready for use with various housing transmitter heads to meet the application and space requirement needs. The unit offers enhanced measurement accuracy and reliability. A variety of process connections, dimensions, and materials (like 316L SS and Hastelloy C276) offer flexible application possibilities.
The TH13 temperature sensors are RTD assemblies installed in thermowells and designed for use in all types of process industries, including heavy industries, due to their rugged design.
The sensor is made up of a measurement probe with an insulated RTD element, sheath and a thermowell made of barstock material.
The sensor assemblies can be used in process industries such as:
Chemicals
Petrochemical
Power plants
Refineries
Offshore platforms
High flexibility due to modular assembly with standard terminal heads and customized immersion length
One Source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications. Remove and install straight out of the box!
Improved galvanic isolation on most devices (2 kV)
Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor and transmitter assembly for a complete point solution
All iTEMP® transmitters provide long term stability ≤ 0.05 % per year
Fast response time with reduced/tapered tip form
Head transmitter with easy selection: Analog output 4 to 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA or FOUNDATION Fieldbus™
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
RTD Assembly in thermowell
EN | JA | ||
04/02/2013
|
|
|
|
05/07/2007
|
|
|
|
02/07/2007
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
04/02/2013 |
ファイルサイズ: |
680.2 KB |
ファイル名: |
Ka00190ren_0612.pdf |
Installation Notes for Hazardous Locations
言語: |
英語 |
バージョン: |
02/11/2006 |
ファイルサイズ: |
72.5 KB |
ファイル名: |
160100112.pdf |
Technical documentation in other languages
言語: |
英語 |
バージョン: |
14/07/2021 |
ファイルサイズ: |
478.5 KB |
ファイル名: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
Inovativní přístrojové vybavení, komplexní energetika
řízení a robustní strategie snižování energie
言語: |
チェコ語 |
バージョン: |
23/07/2024 |
ファイルサイズ: |
2 MB |
ファイル名: |
EHUS-Utility-savings-CS-FINAL.pdf |
革新的な計装、包括的なエネルギー管理、および確固たるエネルギー削減戦略は、運転コストの低減、ブランド認知度の向上、持続可能性目標の達成を実現し、
食品&飲料加工業者に利点をもたらします。
言語: |
日本語 |
バージョン: |
19/11/2024 |
ファイルサイズ: |
2.4 MB |
ファイル名: |
PU01559BJA_0124_Utility_savings_food_beverage.pdf |
Innovative instrumentation, comprehensive energy
management, and robust energy reduction strategies
benefit food & beverage processors by providing lower
operational cost savings, increased brand perception
and achievement of sustainability goals.
言語: |
英語 |
バージョン: |
19/02/2024 |
ファイルサイズ: |
5.2 MB |
ファイル名: |
PU01559B24EN012400 - PP2_Food_Beverage_Technical_Article.pdf |
Innovative Messgeräte, ein umfassendes
Energiemanagement und solide Strategien
zur Energiereduzierung ermöglichen
Lebensmittel- und Getränkeherstellern
Einsparungen bei den Betriebskosten,
eine bessere Markenwahrnehmung und
das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen
言語: |
ドイツ語 |
バージョン: |
01/08/2024 |
ファイルサイズ: |
1.9 MB |
ファイル名: |
PU01559B_Energiesparkonzepte.pdf |
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
言語: |
ドイツ語 |
バージョン: |
04/02/2025 |
ファイルサイズ: |
18.4 MB |
ファイル名: |
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf |
Thermometers and transmitters for the process industry
言語: |
英語 |
バージョン: |
04/02/2025 |
ファイルサイズ: |
19.1 MB |
ファイル名: |
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf |