仕様一覧
-
精度
class 1 IEC 60584準拠
-
応答時間
設定に依存
-
最大プロセス圧力 (静的)
20 °Cの時: 40 MPa (5,802 psi)
-
測定温度レンジ
タイプK:
最高 1,100 °C
(最高 2,012 °F)
タイプJ:
最高 750 °C
(最高 1,382 °F) -
最大浸漬長 要問合わせ
最大 30,000.00 mm (1,181.10'')
アプリケーション
The high modular and robust thermometer finds its use in several applications in almost all industries. An optional head transmitter, with all common communication protocols, makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. A variety of process connections, dimensions and materials offer flexible application possibilities.
Universal range of application
Particularly suitable for steam and gas applications with high process pressures and temperatures
Measuring range: –40 to 1100 °C (–40 to 2012 °F)
Static pressure range up to 400 bar (5800 psi)
Degree of protection: up to IP68
利点
High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths
High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772
Extension neck to protect the head transmitter from overheating
Fast response time with reduced/tapered tip form
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex i.a.), non-sparking (Ex nA)
Head transmitter with easy selection: Analog output 4 to 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA or FOUNDATION Fieldbus™
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
旧機種
-
-
技術仕様書(TI)
Omnigrad M TC15 技術仕様書
熱電対温度計
交換可能な測定インサートとサーモウエル ( くり抜き形)
PCP (4 ~ 20 mA)、HART® / PROFIBUS-PA® 対応EN JA 01/02/2004言語:
日本語
バージョン:
01/02/2004
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
Ti277tja_0204_1108.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C Db -
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN JA 17/07/202410/03/202002/11/2016言語:
英語
バージョン:
17/07/2024
ファイルサイズ:
453.6 KB
ファイル名:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN JA 31/07/2020言語:
英語
バージョン:
31/07/2020
ファイルサイズ:
173.5 KB
ファイル名:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
RTD/TC thermometers
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C Dc -
-
-
個別説明書(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
言語:
英語
バージョン:
14/07/2021
ファイルサイズ:
478.5 KB
ファイル名:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
言語:
ドイツ語
バージョン:
04/02/2025
ファイルサイズ:
18.4 MB
ファイル名:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo言語:
イタリア語
バージョン:
09/07/2024
ファイルサイズ:
20.3 MB
ファイル名:
FA00006Tit_2223.pdf
-