キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

圧力を使用したレベル測定

差圧伝送器を使用した連続レベル測定

圧力を使用したレベル測定
8 製品
フィルタ X icon

その製品は製造中止となります。

新しい代替品が利用可能です

後継製品

フェーズアウトガイドライン

Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。

製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。

ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。

製品ステータス

製品マスター PMD55
製品名 差圧伝送器 Deltabar PMD55
製品ステータス In phase out
生産終了日 12/2024
受注停止 6/2027
スペアセンサ期間 not applicable
校正期間 not applicable
スペアパーツ提供期間 7/2030
修理期間 7/2030
新しい代替品 PMD55B
メンテナンス方法

その製品は製造中止となります。

新しい代替品が利用可能です

後継製品

フェーズアウトガイドライン

Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。

製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。

ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。

製品ステータス

製品マスター PMD75
製品名 差圧伝送器 Deltabar PMD75
製品ステータス In phase out
生産終了日 12/2024
受注停止 6/2027
スペアセンサ期間 not applicable
校正期間 not applicable
スペアパーツ提供期間 7/2030
修理期間 7/2030
新しい代替品 PMD75B
メンテナンス方法

アプリケーションに応じた製品選定

Endress+Hauserの製品ファインダを使用して、適切な計測機器、ソフトウェア、システムコンポーネントを検索できます。Applicatorは、お客様のアプリケーション分野に応じた個別の製品選定に役立ちます。

圧力を使用したレベル測定について

さまざまな産業の幅広いアプリケーションにおける採用実績:差圧伝送器を使用して、液体の体積、質量、およびレベルの連続測定が可能になります。これらは、標準アプリケーション、ならびにプロセス圧力やプロセス温度の高いアプリケーションの両方で、あらゆるタイプの測定物に最適です。

測定原理

充填レベルアプリケーションでの差圧測定では、重力により充填レベルに応じて増加または減少する静圧を測定します。2 つ目のセンサモジュールはタンク内圧を測定します。この2つのデジタル値を使用して伝送器内でレベルが計算されます。

特長

  • 流量、レベル、フィルタアプリケーション用のユニバーサル差圧伝送器
  • ダイアフラムシールとの組み合わせでプロセス温度-70~+400 °Cに対応
  • 電気式差圧システムにより、プロセスの可用性が向上し、安全リスクを最小限に抑えることが可能