
仕様一覧
-
精度
0.075% 個別センサ、
"PLATINUM"(高精度) 0.05% 個別センサ -
プロセス温度
–25...+150°C
(–13...+302°F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
6 MPa
-
圧力測定範囲
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi) -
プロセスメンブレンの材質
セラミック
SUS316L相当、アロイC -
計測セル
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
アプリケーション
電気式差圧伝送器Deltabar FMD71は差圧システムであり、加圧タンクや蒸留塔・蒸発器での液体の圧力、レベル、容量、または質量の測定に使用されます。高圧センサモジュール(HP)で静圧、低圧センサモジュール(LP)でタンク内圧を測定します。 この2つのデジタル値を使用して伝送器内でレベルが計算されます。電気式差圧伝送器は、従来の差圧測定の問題を解決します。
加圧タンクや蒸留塔・蒸発器での液体の差圧、レベル、容量、または質量の測定用
プロセス接続:ネジ、フランジ、サニタリ接続
プロセス温度:-40~+150 °C(-40~+302 °F)
測定範囲:10 kPa~+4 MPa(6~600 psi)
精度:センサ単体で最高±0.05%、システムで最高±0.07%
国際防爆認定、サニタリ証明
利点
従来機器の構造上の問題を解決し、プロセスの可用性と信頼性が向上
耐過大圧特性の高い高純度セラミックセンサ(99.9% Al2O3)
新しい電気式差圧伝送器の構造および構成により安全性リスクを最小限に抑制
設置時間や必要な保守、ダウンタイム、スペアパーツが少ないためトータルコストの削減が可能
多変数レベル測定:1つのシステムでHART通信を用いた差圧、タンク内圧、センサ温度測定
HART通信を用いた診断によりシステム全体の状態を連続表示
優れた再現性と長期安定性
ビデオ

FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higher
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S
PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higherEN JA 19/05/2021言語:
英語
バージョン:
19/05/2021
ファイルサイズ:
2.3 MB
ファイル名:
KA00615PA2_0108.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S - Exchange of the push buttons
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S - Exchange of the push buttons
EN JA 17/05/2021言語:
英語
バージョン:
17/05/2021
ファイルサイズ:
396.6 KB
ファイル名:
KA00610PA2_0312.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
EN JA 22/06/2015言語:
英語
バージョン:
22/06/2015
ファイルサイズ:
282.8 KB
ファイル名:
EA01131PA2_0115.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Plug M12 Installation instructions
Deltabar
EN JA 05/08/2016言語:
英語
バージョン:
05/08/2016
ファイルサイズ:
406.7 KB
ファイル名:
EA01175PA2_0116.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
M12 plug for transmitter
Deltabar FMD71, FMD72
EN JA 05/03/2021言語:
英語
バージョン:
05/03/2021
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
EA01356PEN_0121.pdf
-