キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Deltabar PMD78B

Deltabar PMD78B - 差圧伝送器

TempCメンブレンにより、測定に対する周囲温度とプロセス温度の影響を最小限に抑制

PMD78B
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 精度

    標準:
    最高0.1 %

  • プロセス温度

    -40~+400 °C
    (-40~+752 °F)

  • 圧力測定範囲

    10 kPa~4 MPa
    (1.5~600 psi)

  • 主要接液部

    SUS 316L相当、アロイC、
    タンタル、モネル
    PTFE、金メッキ

  • プロセスメンブレンの材質

    SUS 316L相当、アロイC、
    タンタル、
    モネル
    PTFE
    金メッキ

  • 計測セル

    10 kPa~4 MPa
    (1.5~600 psi)

アプリケーション

この伝送器は、新世代のDeltabarです。この機器は堅牢性が高く、SmartBlueアプリ、および安全なBluetooth接続を介してリモートで制御できます。これにより、状態監視保全が可能になり、プラントの可用性が向上します。
ソフトウェアは、シンプルな取扱いが実現するように設計されています。直観的なウィザードにより、機器の設定、プルーフテスト、検証のガイドが行われます。
Heartbeat Technologyは、望まれない異常(例:導圧管の詰まり)を検出するための検証機能と監視機能を提供します。

  • 圧力測定範囲:最大4 MPa(600 psi)

  • プロセス温度:最大400°C(752 °F)、ダイアフラムシール取付時

  • 静圧:最大16 MPa(2400psi)

  • 精度:最高+/- 0.075%

利点

  • SmartBlueアプリおよびBluetooth® 接続を使用して、アクセスしにくいエリア内にある機器のワイヤレス制御が可能

  • 体系的なエラーの減少 - エラーのないSIL設定および機器のガイド付きプルーフテスト

  • Heartbeat Technologyを使用すると、プロセスの実行中に機器状態の検証が可能。これにより、プラントの可用性が向上

  • 機器ステータスのシンプルな表示 - 診断メッセージが発生すると、表示が緑から赤に切り替わる

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products